シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADF7020-1:  FSK/ASKトランシーバIC、ISMバンド、高性能

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADF7020-1は、FSK/GFSK/ASK/OOK/GOOKに対応した低消費電力の高集積トランシーバで、低い周波数のUHF帯およびVHF帯向けに設計されています。外付けのVCOインダクタを使用することによって135~650MHzの任意の動作周波数に設定できます。VCOの典型的なレンジは動作周波数の約10%です。わずかな数の外付けの個別素子を使って完全なトランシーバを作成できるため、価格と面積にクリティカルなアプリケーションに最適です。

送信部には、VCOと出力分解能が1ppm未満の低ノイズ・フラクショナルN型のPLLが含まれています。この周波数アジャイル型PLLを採用している本デバイスは、周波数ホッピング拡散スペクトラム(FHSS)システムで使用できます。VCOは基本周波数の2倍で動作するため、スプリアスの発生と周波数プリングが低減されます。

送信部の出力パワーは、-16dBmから+13dBmまで0.3dBm刻みでプログラムできます。トランシーバのRF周波数、チャンネル間隔、変調は、シンプルな3線式インターフェースを使ってプログラムできます。本デバイスは2.3~3.6Vの電源範囲で動作し、使用していないときにはパワーダウンできます。

レシーバ(200kHz)には低IFアーキテクチャを採用しているため、消費電力と外付けの部品数を最低限に抑えることができ、低周波数での干渉を回避できます。ADF7020-1では、Rx直線性、感度、IF帯域幅など、さまざまな特性をプログラムでき、個々のアプリケーションに応じてレシーバの感度および選択性を消費電流とトレードオフすることができます。レシーバは特許申請中の自動周波数制御(AFC)ループも備えているため、着信信号の周波数エラーをPLLで検出できます。

オンチップのADCは、内蔵の温度センサー、外付けのアナログ入力、バッテリ電圧、RSSI信号を読み出せるため、アプリケーションによってはADCを利用して節電約を実現することができます。温度センサーの精度は-40~+85℃の拡張工業用温度範囲(1)で±10℃で、室温で1ポイントのキャリブレーションを行って結果をメモリに保存すれば、精度が向上します。

特長と利点

  • 低消費電力、低IFトランシーバ
  • 周波数帯:135~650MHz
  • データレート
    FSK:0.15~200kbps
    ASK:0.15~64kbps
  • 電源電圧:2.3~3.6V
  • レシーバの感度
    FSK:1kbpsで-119dBm
    FSK:9.6kbpsで-112dBm
    ASK:9.6kbpsで-106.5dBm
  • プログラマブルな出力パワー:-16~+13dBm(0.3dB刻み)
  • VCOとフラクショナルN型PLLを搭載
  • 低消費電流
    受信モード:18mA
    送信モード:27mA(10dBm出力時)
  • 7ビットADCと温度センサーを内蔵
  • 完全自動周波数制御ループ(AFC):低トレランスの水晶発振器を補償
  • デジタルRSSI
  • TRxスイッチ内蔵

ADF7020-1機能ブロック図

3rd party developers information

ADF70xx Third Party Developers
There is a growing list of companies developing a wide range of solutions that support ADI’s ADF70xx products. View the list and learn more about becoming a third party developer.

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADF7020-1: High Performance, FSK/ASK Transceiver IC Data Sheet (Rev 0, 12/2005) (pdf, 774 kB)  データシート PDF
AN-915: ADF7020、ADF7020-1、ADF7021、ADF7025に対するクロックおよびデータ・リカバリ処理  (pdf, 337 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-915: CDR Operation for ADF7020, ADF7020-1, ADF7021, and ADF7025  (pdf, 439 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-859: RF Port Impedance Data, Matching, and External Component Selection for the ADF7020-1, ADF7021, and ADF7021-N  (pdf, 333 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-852: Using the Test DAC on the ADF702x to Implement Functions Such as Analog FM DEMOD, SNR Measurement, FEC Decoding, and PSK/4FSK Demodulation  (pdf, 259 kB) アプリケーション・ノート PDF
Wireless Technologies for Smart Meters: Focus on Water Metering  (pdf, 493 kB) 技術関連記事 PDF
Wireless Short Range Devices and Narrowband Communications
The term “Short Range Device” (SRD) covers radio transmitters which provide either unidirectional or bi-directional communication and which have a low capability of causing interference to other radio equipment.
(Microwave Product Digest, July, 2007)
技術関連記事 HTML
Understand Wireless Short-Range Devices for Global License-Free Systems
Short-range devices (SRD) are radio transmitters that communicate unidirectionally or bidirectionally with little capability of interfering with other radio equipment. They provide many different services, including home automation, wireless alarms, and remote keyless entry.
(RF DesignLine, March 07, 2007)
技術関連記事 HTML
Smart Metering Technology Promotes Energy Efficiency for a Greener World
The metering of electric power coming into the home is going electronic, replacing the long-established electromechanical power-line meter (from the 1890s) with all-electronic smart meters.
(RF DesignLine, July 27, 2009)
技術関連記事 HTML
Design, Simulate, and Document Proprietary Wireless Systems
The broad acceptance of standards developed for short range wireless connectivity has been one of the notable features of the semiconductor market in the past few years. The available wireless standards are not always the best fit for the application’s requirements, however.
(Analog Dialogue, Volume 42, Number 4 2008)
技術関連記事 HTML
The Use of Short Range Wireless in a Multi-Metering System  (pdf, 220 kB)
One of the more evident trends at the recent Metering Europe 2006 event in Copenhagen was that both meter manufacturers and utility companies are placing an increased emphasis on the use of communication networks to create added value for their systems and also to leverage from infrastructure investment already in place.
(Metering International, December, 2006)
技術関連記事 PDF
RF Meets Power Lines: Designing Intelligent Smart Grid Systems that Promote Energy Efficiency
RF DesignLine, March 2010
技術関連記事 HTML
低消費電力で低価格のワイヤレスECGホルタ・モニタ 技術関連記事 HTML
標準医療ワイヤレス・バンドに対応した、低消費電力、低価格のECGホルタ・モニタ用IC 技術関連記事 HTML
RF設計ツールの新バージョン「ADIsimRF Version 1.6」を発表 (16 Feb 2012) プレス・リリース HTML
RFシステムの開発の簡素化と設計期間を短縮するRF設計ツールの新バージョンを発表 (02 Jun 2011) プレス・リリース HTML
Emerging Energy Applications Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 4  (pdf, 1496 kB) ソリューション・ブリテン PDF
RF Transceivers for Short Range Devices  (pdf, 2819 kB)
The ADF7000 series of transmitter and transceiver ICs provides high performance, robust, short range wireless connections.
メディア掲載一覧 PDF
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
メディア掲載一覧 PDF
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
設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimSRD Design Studio
アナログ・デバイセズのADIsimSRD Design Studioはきわめて強力なツールであり、ADF7xxxファミリーであるトランシーバとトランスミッタ製品を使用して、標準的なワイヤレス・システムの多くのパラメータをリアルタイムにシミュレートして最適化します。
設計ツール&シミュレータ HTML
RF Design Tools 設計ツール&シミュレータ HTML
ADF70xx Evaluation Software  (zip, 24777 kB)
The most up-to-date ADF70xx software download is bundled with all documentation, including schematics, for the ADF70xx family of transceivers. Layout can be found in the gerber files under the documentation tab.
評価用ソフトウェア ZIP

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADF7020-1 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADF7020-1BCPZ 製品状況: 製造中 48 ld LFCSP (7x7mm w_4.1mm EP) 48 工業用 Tray, 260 $ 2.32 $ 2.23 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADF7020-1BCPZ-RL 製品状況: 製造中 48 ld LFCSP (7x7mm w_4.1mm EP) 48 工業用 Reel, 2500 - $ 2.23 Y  成分表 PCN 購入
ADF7020-1BCPZ-RL7 製品状況: 製造中 48 ld LFCSP (7x7mm w_4.1mm EP) 48 工業用 Reel, 750 $ 2.76 $ 2.23 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADF7020-1 Evaluation Boards
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADF70XXMBZ2 製品状況: 製造中 Mother Board $ 151.80 Yes -
EVAL-ADF7020-1DBZ4 製品状況: 製造中 Daughter Board (400 MHz - 440 MHz) $ 50.60 Yes -
EVAL-ADF7020-1DBZ5 製品状況: 製造中 Daughter Board (80 MHz - 650 MHz) $ 50.60 Yes -
EVAL-ADF7020-1DBZ6 製品状況: 製造中 Daughter Board (470 MHz - 510 MHz) $ 50.60 Yes -
EVAL-ADF7020-1DBZ7 製品状況: 製造中 Daughter Board (310 MHz - 340 MHz) $ 50.60 Yes -
EVAL-ADF7020-1DBZ8 製品状況: 製造中 Daughter Board (128 MHz - 142 MHz) $ 50.60 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる