ADF7901: High Performance ISM Band ASK/FSK Transmitter IC
The ADF7901 is a low power OOK/FSK UHF transmitter designed for use in RF remote control devices. The device is capable of Frequency Shift Keying (FSK) modulation on eight different channels, ...続きを見る
ADF7901: High Performance ISM Band ASK/FSK Transmitter IC
製品概要
The ADF7901 is a low power OOK/FSK UHF transmitter designed for use in RF remote control devices. The device is capable of Frequency Shift Keying (FSK) modulation on eight different channels, selectable by three external control lines. OOK modulation is performed by modulating the PA control line.
The on-chip VCO operates at 2x the output frequency. The divide by 2 at the output of the VCO reduces the amount of PA feedthrough. As a result of this, OOK modulation depths of greater than 50dB are easily achievable.
The FSK_ADJ and ASK_ADJ resistors can be adjusted in the system to optimize output power for each modulation scheme. An additional 1.5dB of output power is provided for the lower bank of channels to adjust for antenna performance.
The CE line allows the transmitter to be powered down completely. In this mode the leakage current is typically 0.1µA.
- 英語データシート Rev A, 03/2006 (pdf 164kB)
- (データシート利用上の注意)
Features
- Single-chip, Low-power UHK Transmitter
- 369.5 MHz to 395.9 MHz Frequency Operation using Fractional-N PLL and Fully-integrated VCO
- 3.0 V Supply Voltage
- Data Rates Supported < 20 kbps
- Low Current Consumption 26mA at 12dBm Output at 384 MHz
- Power-down Mode (<1µA)
- 24-Lead TSSOP Package
Diagrams
- 拡大
- その他
- シンボル&フットプリント
Functional Block Diagram
High Performance ISM Band ASK/FSK Transmitter IC
ADF7901 に関するその他のブロック図
High Performance ISM Band ASK/FSK Transmitter IC
ADF7901 Pin Configuration
Functional Block Diagram for ADF7901
| Part# | UMTS Band Coverage | TX Supply Current (ma) | RX Supply Current (mA) | Receive Sensitivity (dBm) | Gain Control Range | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADF4602-1 | Band 1 & 2 | 100 | 50 | -113 | 60 dB Transmit, 90 dB Receive | 40-Ld LFCSP |
ADF7901 モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADF7901BRU | 製造中 | 24 ld TSSOP | 24 | 工業用 | $1.67 | 01/09/2009 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| ADF7901BRU-REEL | 製造中 | 24 ld TSSOP | 24 | 工業用 | $1.67 | 02/13/2009 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| ADF7901BRU-REEL7 | 製造中 | 24 ld TSSOP | 24 | 工業用 | $1.67 | - |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| ADF7901BRUZ | 製造中 | 24 ld TSSOP | 24 | 工業用 | $1.52 | 01/09/2009 |
Y
成分表 |
カートに入れる | カートに入れる |
| ADF7901BRUZ-RL | 製造中 | 24 ld TSSOP | 24 | 工業用 | $1.52 | 03/27/2009 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| ADF7901BRUZ-RL7 | 製造中 | 24 ld TSSOP | 24 | 工業用 | $1.52 | 01/23/2009 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-ADF7901EBZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 工業用 | $70.84 | 01/09/2009 | Y | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-ADF790XEBZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 工業用 | $151.80 | 01/09/2009 | Y | お問い合わせ | カートに入れる |
Help
- 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
- 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
- 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
- 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
- 商用温度範囲:0~70℃
- 軍用温度範囲:-55~+125℃
- 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.


Close