ADF7011: ASK/FSK/GFSK送信用IC、ISMバンド、高性能
ADF7011は、OOK/ASK/FSK/GFSKに対応した低消費電力のUHF送信用ICで、ISMバンド・システムで使用するように設計されています。VCOとシグマ・デルタ型フラクショナルN PLLを集積しています。出力パワー、チャンネル間隔、および出力周波数を4つの24ビット・レジスタを用いて設定できます。フラクショナルN(分数分周)方式のPLLを備えているため、チャンネル周波数が欧州向けの ...続きを見る
ADF7011: ASK/FSK/GFSK送信用IC、ISMバンド、高性能
製品概要
ADF7011は、OOK/ASK/FSK/GFSKに対応した低消費電力のUHF送信用ICで、ISMバンド・システムで使用するように設計されています。VCOとシグマ・デルタ型フラクショナルN PLLを集積しています。出力パワー、チャンネル間隔、および出力周波数を4つの24ビット・レジスタを用いて設定できます。フラクショナルN(分数分周)方式のPLLを備えているため、チャンネル周波数が欧州向けの433MHz帯と868MHz帯の範囲内で選択可能です。そのため、ADF7011は周波数ホッピング・システムにも使用できます。フラクショナルN方式を採用しているため、868~870MHzのSRDバンドの中でも比較的空いているサブバンドを使用できます。
変調方式は、FSK/GFSK(2値またはガウス型周波数シフト・キーイング)、ASK(振幅シフト・キーイング)、およびOOK(オン/オフ・キーイング)の4つの中から選択できます。本品は出力周波数に±1ppmの分解能が得られる水晶補償レジスタを備えています。このレジスタにより、間接的な水晶発振の温度補償が低コストで実現します。
4つのオンチップ・レジスタは、シンプルな3線式インターフェース経由で制御します。本品は2.3~3.6Vの電源電圧で動作し、使用しないときにはパワーダウンできます。
アプリケーション
- 英語データシート Rev 0, 06/2003 (pdf 567kB)
- (データシート利用上の注意)
特長
- シングルチップ、低消費電力のUHF送信用IC
- 周波数帯:
433~435MHz
868~870MHz - VCOとフラクショナルN PLLをオンチップ搭載
- プログラマブルな出力パワー:-16~+12dBm、0.3dB刻み
- 電源電圧:2.3~3.6V
- データレート:最大76.8kbps
- 低消費電流:-29mA(433.92MHz、+10dBmの場合)
- パワーダウン・モード(1μA未満)
- パッケージ:24ピンTSSOP、1.4GHz未満の動作時には外付けVCOに接続
Diagrams
- 拡大
- シンボル&フットプリント
Functional Block Diagram
ASK/FSK/GFSK送信用IC、ISMバンド、高性能
Functional Block Diagram for ADF7011
| Part# | UMTS Band Coverage | TX Supply Current (ma) | RX Supply Current (mA) | Receive Sensitivity (dBm) | Gain Control Range | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADF4602-1 | Band 1 & 2 | 100 | 50 | -113 | 60 dB Transmit, 90 dB Receive | 40-Ld LFCSP |
ADF7011 モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADF7011BRUZ | 製造中 | 24 ld TSSOP | 24 | 工業用 | $1.80 | 01/09/2009 |
Y
成分表 |
カートに入れる | カートに入れる |
| ADF7011BRUZ-RL | 製造中 | 24 ld TSSOP | 24 | 工業用 | $ | 01/09/2009 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| ADF7011BRUZ-RL7 | 製造中 | 24 ld TSSOP | 24 | 工業用 | $ | 01/09/2009 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-ADF7011EB1 | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | TBD | $121.44 | 01/09/2009 | E | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-ADF7011EB2 | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | TBD | $121.44 | 01/09/2009 | E | お問い合わせ | カートに入れる |
Help
- 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
- 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
- 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
- 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
- 商用温度範囲:0~70℃
- 軍用温度範囲:-55~+125℃
- 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.


Close