content here.
content here.

AD8432:  ロー・ノイズ・アンプ、デュアル、超低ノイズ、ゲイン/入力インピーダンス選択可能

AD8432はデュアル・チャンネル、低消費の超低ノイズ・アンプで、選択可能なゲインおよびアクティブ・インピーダンス・マッチングを備えています。各アンプは、シングルエンド入力、差動出力で入力クランプを内蔵しています。ゲイン設定用ピンをつなぎ合わせることによって、4種の、G=12.04dB、18.06dB、21.58dB、24.08dB(×4、×8、×12、×16)、高精度ゲイン設定が可能です。G=12.04での200MHzの帯域幅を備えているため、このアンプは、多くの高速アプリケーションに適しています。

AD8432の並外れたノイズ性能は、アクティブ・インピーダンス・マッチングによって達成されます。フィードバック・ネットワークを使うことによって、ノイズ性能を劣化することなく、アンプの入力インピーダンスを信号源のインピーダンスとマッチングするように調整できます。AD8432のイ ...続きを見る

AD8432:  ロー・ノイズ・アンプ、デュアル、超低ノイズ、ゲイン/入力インピーダンス選択可能

製品概要

AD8432はデュアル・チャンネル、低消費の超低ノイズ・アンプで、選択可能なゲインおよびアクティブ・インピーダンス・マッチングを備えています。各アンプは、シングルエンド入力、差動出力で入力クランプを内蔵しています。ゲイン設定用ピンをつなぎ合わせることによって、4種の、G=12.04dB、18.06dB、21.58dB、24.08dB(×4、×8、×12、×16)、高精度ゲイン設定が可能です。G=12.04での200MHzの帯域幅を備えているため、このアンプは、多くの高速アプリケーションに適しています。

AD8432の並外れたノイズ性能は、アクティブ・インピーダンス・マッチングによって達成されます。フィードバック・ネットワークを使うことによって、ノイズ性能を劣化することなく、アンプの入力インピーダンスを信号源のインピーダンスとマッチングするように調整できます。AD8432のインピーダンス・マッチングと低ノイズによって、設計者は、たとえ非常に小さなレベルの信号でも検出でき、より広いダイナミックレンジ・システムを構築することができます。

AD8432は、ゲイン12.04dBで、0.85nV/√Hzの入力換算電圧ノイズを達成します。AD8432の超低ノイズ、低歪、優れたゲイン精度とチャンネルtoチャンネルのマッチング特性は、高性能な超音波システムやI/Qデモジュレータ信号処理にとって理想的となっています。

AD8432は5Vの単電源、24mAで動作します。この製品は4mm×4mm、24ピンLFCSPパッケージを採用しています。LFCSPは、露出パッドを特長としており、PCB基盤への低熱抵抗パスを提供しますので、より効率の良い熱伝導を可能とし信頼性を向上させます。動作温度範囲は-40℃~+85℃となっています。

アプリケーション

  • CW(連続波)ドップラー超音波フロント・エンド
  • ローノイズ・プリアンプ
  • I/Q復調器と位相シフタの前段ドライバ
  • 広帯域A/Dコンバータのドライバ

  • 低ノイズ:
    入力電圧ノイズ:0.85nV/√Hz
    電流ノイズ:2.0pA/√Hz
  • 優れたAC仕様
    帯域幅:200MHz(G=12.04dB)
    スルーレート:295V/µs
  • 選択可能なゲイン:
       G = 12.04 dB (×4)
       G = 18.06 dB (×8)
       G = 21.58 dB (×12)
       G = 24.08 dB (×16)
  • 入力インピーダンスのアクティブ・マッチング
  • 入力クランプ・ダイオードを内蔵
  • シングルエンド入力、差動出力
  • 電源電圧範囲:4.5V~5.5V
  • 低消費電力:60mW/チャンネル
  • Gain (dB): 24.08dB
  • Output IP3 (dBm): 36.2
  • Noise Figure (dB): 2.3dB
  • Supply Current : 24mA
  • Package: 24-Lead LFCSP
  • 1 dB Comp Point (dBm): 7.7

AD8432機能ブロック図

価格、パッケージ&製品状況

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

RoHS準拠
環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

View PCN
これは、この製品の製品変更通知書(PCN)の一覧です。この製品のPCNの詳細は、「PCNを見る」をクリックしてください。また、アナログ・デバイセズのPCNについて詳しくは、 「PCNポリシーについて」をご覧ください。

*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。