ADF4251:  PLL、フラクショナルN、低位相ノイズ

ADF4251はフラクショナルN(分数分周)方式の周波数シンセサイザで、VCOおよびループ・フィルタと組み合わせて使用すれば、完全なPLL(フェーズ・ロック・ループ)になります。アナログ・デバイセズのこのソリューションにより最新式のLO(局部発振器)が実現し、ワイヤレス環境におけるRF信号のアップコンバージョンとダウンコンバージョンに利用できます。このLOは、RF部およびIF部の両方に対応し ...続きを見る

ADF4251:  PLL、フラクショナルN、低位相ノイズ

製品概要

ADF4251はフラクショナルN(分数分周)方式の周波数シンセサイザで、VCOおよびループ・フィルタと組み合わせて使用すれば、完全なPLL(フェーズ・ロック・ループ)になります。アナログ・デバイセズのこのソリューションにより最新式のLO(局部発振器)が実現し、ワイヤレス環境におけるRF信号のアップコンバージョンとダウンコンバージョンに利用できます。このLOは、RF部およびIF部の両方に対応します。RF部はフラクショナルN方式を、IF部は整数分周方式を採用します。ADF4251のPLLは、ローノイズのデジタルPFD(位相周波数検出器)、高精度のチャージ・ポンプ、プログラマブルなリファレンス・デバイダ、プログラマブルな整数レジスタ、およびプログラマブルなモジュラス分数インターポレータで構成されます。

GSM 1800MHzの条件で、インバンド位相ノイズ特性は-103dBc/Hzになります。これは、アナログ・デバイセズの最高性能の整数分周式PLL(ADF4106)における位相ノイズよりも約15dB向上しているほか、現在入手できる他社のフラクショナルN式PLLに比べて10dB優れています。フラクショナルN方式では高いPFDリファレンス周波数が得られるため、高速ロックタイムに対してこれまでよりも広いループ帯域が確保できます。本品の主な対象は、高い出力周波数において小さい位相ノイズ、高速セトリング、小さいチャンネル・ステップが求められる携帯端末および通信インフラです。

特長

  • シグマ・デルタ型のフラクショナルN(分数分周)技術により、優れた位相ノイズおよびスプリアス特性を全動作温度範囲で実現
  • ハードおよびソフトによるパワーダウン
  • プログラマブルな分数分周方式の柔軟性により、正確な出力周波数の合成が可能
  • 0.1~3.0GHzのフラクショナルN型PLLと0.05~1.2GHzの整数分周型PLL
  • 3線式シリアル・インターフェース(1.8Vのロジック・レベルに対応可能)
  • REFIN周波数:250MHz
  • プログラマブルなチャージ・ポンプ電流(8×)
  • 最大30MHzのPFD周波数により、高速セトリングと低位相ノイズを実現
  • ソフトウェア設計ツールADIsimPLLに対応
  • 4×4mmのチップ・スケール・パッケージ
  • 2.7~3.3Vの電源電圧、別のVpにより最大5V

Diagrams

ADF4251 Diagram
Functional Block Diagram for ADF4251

仕様

Type Dual Fractional-N
Max RF Input (MHz) 3000MHz
Norm Phase Noise (dBc/Hz) 103dBc
Max REFin (MHz) 150MHz
RF Prescalers 4/5,8/9
Supply Current (max) 13mA
Package 24-Lead CSP

その他の製品を探す

ADF4350 - Wideband Synthesizer with Integrated VCO

新製品情報のRSSフィードを取得
Part# Type Max RF Input (MHz) Output Frequency Range Norm Phase Noise (dBc/Hz) Max REFin (MHz) RF Prescalers Supply Current (max) Package Price* (1000-4999)
AD809 Synthesizer - 155.52 MHz -219 19.44 - 17 16-Lead SOIC $3.85
ADF4001 Single Integer-N 200 - -214 104 n/a 4.5 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $1.72
ADF4002 Single Integer-N 400 - -222 300 n/a 5 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $1.97
ADF4007 Single Integer-N 7500 - -219 240 N counter = 8/16/32/64 13 20-Lead CSP $2.16
ADF4106 Single Integer-N 6000 - -219 300 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 13 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.16
ADF4107 Single Integer-N 7000 - -219 250 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 13 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.67
ADF4108 Single Integer-N 8000 - -219 250 16/17, 32/33, 4/5, 64/65, 8/9 17 20-Lead CSP $3.34
ADF4110 Single Integer-N 550 - -215 104 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 4.5 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.28
ADF4111 Single Integer-N 1200 - -215 104 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 4.5 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.28
ADF4112 Single Integer-N 3000 - -215 104 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 6.5 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.28
ADF4113 Single Integer-N 4000 - -215 104 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 8.5 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.28
ADF4113HV Single Integer-N 4000 - -212 104 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 11 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.49
ADF4116 Single Integer-N 550 - -211 100 8/9 4.5 16-Lead TSSOP $2.28
ADF4117 Single Integer-N 1200 - -213 100 32/33 4.5 16-Lead TSSOP $2.28
ADF4118 Single Integer-N 3000 - -216 100 32/33 6.5 16-Lead TSSOP $2.28
ADF4153 Single Fractional-N 4000 - -213 250 4/5, 8/9 12 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.28
ADF4154 Single Fractional-N 4000 - -213 250 4/5, 8/9 12 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.28
ADF4156