AD809: 周波数シンセサイザ、155MHz
AD809は、19.44MHzまたは9.72MHz TTL/CMOS/ECL/PECLリファレンス周波数から、155.52MHz ECL/PEC出力クロックを生成します。分散タイミング・アーキテクチャに対応しているため、バックプレーンまたはPCBの19.44MHzまたは9.72MHzのタイミング・リファレンス信号を複数の155.52Mbpsポートに分散できます。AD809を使用して、1個また ...続きを見る
AD809: 周波数シンセサイザ、155MHz
製品概要
AD809は、19.44MHzまたは9.72MHz TTL/CMOS/ECL/PECLリファレンス周波数から、155.52MHz ECL/PEC出力クロックを生成します。分散タイミング・アーキテクチャに対応しているため、バックプレーンまたはPCBの19.44MHzまたは9.72MHzのタイミング・リファレンス信号を複数の155.52Mbpsポートに分散できます。AD809を使用して、1個または複数ポート用の送信ビット・クロックを作成できます。
入力信号マルチプレクサは、155.52MHz送信ビット・クロックを155.52Mbps受信データからリカバーするループ・タイミング・アプリケーションに対応しています。
低ジッタVCO、低消費電力、および広い動作温度範囲を提供するAD809は、ループ・システムでのSONET/SDH/ファイバ用の155.52MHzビット・クロック生成に適しています。
デバイスは、19.44MHzまたは9.72MHz入力時の周波数の8倍または16倍にロックする低価格オンチップVCOを備えています。周波数合成に外付けの部品は不要ですが、ユーザは、ループ・ダンピングを決めるダンピング係数コンデンサを選択してループ・ダイナミックスを調整できます。
AD809は設計により、入力時に信号が存在しない場合に、クロック出力周波数の低ドリフト(約20%)を保証しています。
AD809は、消費電力が90mWで、+5Vまたは-5.2Vの単電源で動作します。
| Part# | Type | Max RF Input (MHz) | Output Frequency Range | Norm Phase Noise (dBc/Hz) | Max REFin (MHz) | RF Prescalers | Supply Current (max) | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD809 | Synthesizer | - | 155.52 MHz | -219 | 19.44 | - | 17 | 16-Lead SOIC | $3.85 |
| ADF4001 | Single Integer-N | 200 | - | -214 | 104 | n/a | 4.5 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $1.72 |
| ADF4002 | Single Integer-N | 400 | - | -222 | 300 | n/a | 5 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $1.97 |
| ADF4007 | Single Integer-N | 7500 | - | -219 | 240 | N counter = 8/16/32/64 | 13 | 20-Lead CSP | $2.16 |
| ADF4106 | Single Integer-N | 6000 | - | -219 | 300 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 13 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.16 |
| ADF4107 | Single Integer-N | 7000 | - | -219 | 250 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 13 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.67 |
| ADF4108 | Single Integer-N | 8000 | - | -219 | 250 | 16/17, 32/33, 4/5, 64/65, 8/9 | 17 | 20-Lead CSP | $3.34 |
| ADF4110 | Single Integer-N | 550 | - | -215 | 104 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 4.5 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.28 |
| ADF4111 | Single Integer-N | 1200 | - | -215 | 104 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 4.5 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.28 |
| ADF4112 | Single Integer-N | 3000 | - | -215 | 104 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 6.5 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.28 |
| ADF4113 | Single Integer-N | 4000 | - | -215 | 104 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 8.5 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.28 |
| ADF4113HV | Single Integer-N | 4000 | - | -212 | 104 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 11 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.49 |
| ADF4116 | Single Integer-N | 550 | - | -211 | 100 | 8/9 | 4.5 | 16-Lead TSSOP | $2.28 |
| ADF4117 | Single Integer-N | 1200 | - | -213 | 100 | 32/33 | 4.5 | 16-Lead TSSOP | $2.28 |
| ADF4118 | Single Integer-N | 3000 | - | -216 | 100 | 32/33 | 6.5 | 16-Lead TSSOP | $2.28 |
| ADF4153 | Single Fractional-N | 4000 | - | -213 | 250 | 4/5, 8/9 | 12 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.28 |
| ADF4154 | Single Fractional-N | 4000 | - | -213 | 250 | 4/5, 8/9 | 12 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.28 |
| ADF4156 | Single Fractional-N | 6000 | - | -213 | 250 | 4/5, 8/9 | 12 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $3.04 |
| ADF4157 | Single Fractional-N | 6000 | - | 207 | 300 | - | 29 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $3.25 |
| ADF4193 | Fast Settling PLL | 3500 | - | -216 | 300 | 4/5, 8/9 | - | 32-Lead CSP | $8.60 |
| ADF4206 | Dual Integer-N | 550 | - | 92 | 40 | 32/33, 64/65 | 9.5 | 16-Lead TSSOP | $2.04 |
| ADF4208 | Dual Integer-N | 2000 | - | 91 | 40 | 32/33, 64/65 | 14 | 20-Lead TSSOP | $2.04 |
| ADF4212 | Dual Integer-N | 2700 | - | 91 | 115 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 11.5 | 20-Lead CSP, 20-Lead TSSOP | $2.45 |
| ADF4212L | Dual Integer-N | 2400 | - | -215 | 115 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 6 | 20-Lead CSP, 20-Lead TSSOP | $2.45 |
| ADF4213 | - | 3000 | - | 91 | 115 | 16/17, 32/33, 8/9 | 20 | - | $1.79 |
| ADF4216 | - | 1200 | - | 87 | 40 | 32/33, 64/65 | 18 | - | $1.94 |
| ADF4217L | Dual Integer-N | 3000 | - | 90 | 110 | 32/33, 64/65 | 7 | 20-Lead TSSOP, 24-Lead BCC | - |
| ADF4218L | Dual Integer-N | 3000 | - | -216 | 110 | 32/33, 64/65 | 7 | 20-Lead TSSOP, 24-Lead BCC | $2.54 |
| ADF4219L | Dual Integer-N | 3000 | - | 90 | 110 | 32/33, 64/65 | 7 | 20-Lead TSSOP, 24-Lead BCC | - |
| ADF4251 | Dual Fractional-N | 3000 | - | 103 | 150 | 4/5, 8/9 | 13 | 24-Lead CSP | - |
| ADF4252 | Dual Fractional-N | 3000 | - | -214 | 150 | 4/5, 8/9 | 12 | 24-Lead CSP | $2.67 |
| ADF4360-0 | Synthesizer/VCO Integer-N | - | 2400-2725 MHz | -214 | 250 | 16/17, 32/33, 8/9 | - | 24-Lead CSP | $3.10 |
| ADF4360-1 | Synthesizer/VCO Integer-N | - | 2050-2450 MHz | -217 | 250 | 16/17, 32/33, 8/9 | - | 24-Lead CSP | $3.10 |
| ADF4360-2 | Synthesizer/VCO Integer-N | - | 1850-2150 MHz | -217 | 250 | 16/17, 32/33, 8/9 | - | 24-Lead CSP | $3.10 |
| ADF4360-3 | Synthesizer/VCO Integer-N | - | 1600-1950 MHz | -217 | 250 | 16/17, 32/33, 8/9 | - | 24-Lead CSP | $3.10 |
| ADF4360-4 | Synthesizer/VCO Integer-N | - | 1450-1750 MHz | -217 | 250 | 16/17, 32/33, 8/9 | - | 24-Lead CSP | $3.10 |
| ADF4360-5 | Synthesizer/VCO Integer-N | - | 1200-1400 MHz | -217 | 250 | 16/17, 32/33, 8/9 | - | 24-Lead CSP | $3.10 |
| ADF4360-6 | Synthesizer/VCO Integer-N | - | 1050-1250 MHz | -217 | 250 | 16/17, 32/33, 8/9 | - | 24-Lead CSP | $3.10 |
| ADF4360-7 | Synthesizer/VCO Integer-N | - | 350-1800 MHz | -217 | 250 | 16/17, 8/9 | - | 24-Lead CSP | $3.10 |
| ADF4360-8 | Synthesizer/VCO Integer-N | - | 65-400 MHz | -217 | 250 | - | - | 24-Lead CSP | $3.10 |
| ADF4360-9 | Synthesizer/VCO Integer-N | - | 1.1-200 MHz | 218 | 250 | - | 7.5 | - | - |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
AD809 モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD809BR-REEL7 | 製造中 | 16 ld SOIC | 16 | 工業用 | $5.34 | 10/24/2008 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD809BRZ | 製造中 | 16 ld SOIC | 16 | 工業用 | $4.86 | 09/12/2008 |
Y
成分表 |
カートに入れる | カートに入れる |
| AD809BRZ-REEL | 製造中 | 16 ld SOIC | 16 | 工業用 | $4.86 | - |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD809BRZ-REEL7 | 製造中 | 16 ld SOIC | 16 | 工業用 | $4.86 | 09/12/2008 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
Help
- 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
- 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
- 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
- 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
- 商用温度範囲:0~70℃
- 軍用温度範囲:-55~+125℃
- 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.


Close