AD8333

製造中

I/Q復調器 / 位相シフタ 、デュアル、DC~50MHz

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • デュアルI/Q復調器を内蔵
  • 各出力で16位相が選択可能(ステップあたり22.5°)
  • 直交復調精度
    位相精度:±0.1°
    振幅バランス:±0.05dB
  • 帯域幅
    4LO:100kHz~200MHz
    RF:DC~50MHz
    ベースバンド:外部フィルタリングによって決定
  • 出力ダイナミック・レンジ:159dB/Hz
  • LOドライブ>0dBm(50Ω)、4LO>1MHz
  • 電源:±5V
  • 消費電力:190mW / チャンネル(合計380mW)
  • パワーダウン機能
AD8333
I/Q復調器 / 位相シフタ 、デュアル、DC~50MHz
AD8333 Functional Block Diagram AD8333 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
AD8339 製造中 I/Q復調器/位相シフタ、クワッド、DC~50MHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

EVAL-AD8333

AD8333 Evaluation Board

製品詳細

The board is shipped fully assembled and tested and is signal ready. A pair of AD8332 low-noise amplifiers (LNA) provide input matching and amplification for the differential input of the AD8333.


The evaluation board has several user-configurable features and options. For further details see the AD8333 data sheet available on-line.

EVAL-AD8333
AD8333 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品