シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADL5501:  TruPwr™検出器、50MHz~6GHz

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADL5501は、50MHz~6GHzの高周波数レシーバおよびトランスミッタのシグナル・チェーンで使用される平均応答パワー検出器です。操作性に優れ、動作に必要なのは、2.7~5.5Vの単電源と電源デカップリング用コンデンサのみです。入力は内部でAC結合され、入力インピーダンスの公称値は50Ωです。出力は線形応答のDC電圧で、変換ゲインは900MHz時で6.3V/V rmsです。

ADL5501は、単純な波形と複雑な波形の真のパワー測定を行うことを目的としています。CDMA、CDMA2000、W-CDMA、QPSK/QAMベースのOFDM波形など、クレスト・ファクタの高い(ピーク対rms比の高い)信号の測定用として、特に有用です。内蔵変調フィルタは、大半の信号波形を十分に平均化します。出力側に内蔵された100Ωの直列抵抗に、シャント・コンデンサを外付けすることにより、DC出力電圧に残留するリップルを低く抑えるローパス・フィルタ応答が得られます。より複雑な波形には、FLTRピンにコンデンサを外付けして、信号復調を補足することができます。

ADL5501は、30dBのダイナミック・レンジで優れた温度安定性を発揮し、ダイナミック・レンジの上端部分では動作温度範囲の全域で測定誤差が0dBに近いレベルに抑えられます。この温度安定性に加えて、ADL5501ではプロセス変動も低減されているため、キャリブレーションの複雑度がさらに緩和します。 ADL5501は、-40~+85℃の温度範囲で動作し、サイズが2.0mm×2.1mmの6ピンSC-70パッケージで提供されます。このデバイスは、アナログ・デバイセズ独自の高fTを備えたシリコン・バイポーラ・プロセスで製造されています。

アプリケーション

  • CDMA、CDMA2000、W-CDMA、QPSK/QAMベースのOFDM波形、およびその他の複雑な
    変調波形の測定
  • RFトランスミッタまたはレシーバのパワー測定

特長と利点

  • 真のrms応答
  • 優れた温度安定性
  • 最大30dBの入力ダイナミック・レンジ
  • 50Ωの入力インピーダンス
  • 1.25V rms、+15dBmの最大入力
  • 単電源動作:2.7~5.5V
  • 低消費電力:3V電源時で3.3mW
  • RoHS準拠

ADL5501 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADL5501: 50 MHz to 6 GHz TruPwr Detector Data Sheet (Rev B, 03/2009) (pdf, 2371 kB)  データシート PDF
AN-1040: ワイヤレス・トランスミッタの性能を改善する RF 電力キャリブレーション  (pdf, 329 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1040: RF Power Calibration Improves Performance of Wireless Transmitters  (pdf, 152 kB) アプリケーション・ノート PDF
Log Amps and Directional Couplers Enable VSWR Detection
by Anil Rachakonda and Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (RF Design, 1/1/2007)
技術関連記事 HTML
Analog Dialogue Vol.42 No.2 - 1 ノイズ・フィギュアとログアンプ 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
RFシステムの開発の簡素化と設計期間を短縮するRF設計ツールの新バージョンを発表 (02 Jun 2011) プレス・リリース HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
メディア掲載一覧 PDF
We measure portable performance in µA and MHz. In handheld designs, analog is everywhere. メディア掲載一覧 HTML
ICs for Enhanced Handset User Experience メディア掲載一覧 HTML
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
設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimRF
アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPLL™
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
設計ツール&シミュレータ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADL5501 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADL5501-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 0.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる