シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8363:  パワー検出器、50 Hz~6 GHz、50dB、TruPwr™

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8363は真のrms応答を備えたパワー検出器で、シングルエンドの50Ω信号源で直接ドライブすることが可能です。この特長によって、AD8363は最大6GHzまで動作に関して、バランや他の外部入力チューニングの必要なく多用途となっています。

AD8363は、さまざまな高周波通信や計測機器システムにおいて、どんな波形にもかかわらず高精度パワー計測を提供します。必要なのは、5Vの単電源とわずかなコンデンサだけで、非常に使い易く、高精度計測を提供します。AD8363は任意な低周波から最大6GHZまで動作することが可能で、大きなクレストファクタを持った-50dBm以下から少なくても0dBmのrms値を持つ入力に対応することができ、WiMAX、CDMA、W-CDMA、TD-SCDMA、マルチ・キャリアGSM、LTE信号での要求を上回る高精度計測を実現します。

AD8363は、複雑な低周波変調エンベロープを持つ高周波信号の真のパワーを決定することができ、また、単純な低周波数のrms電圧計としても使うことができます。高域パスのコーナー周波数は内部のオフセット-ヌリング・ループによって作られており、この周波数はCHPFピンに加えられるコンデンサの値によって引き下げることができます。

パワー計測デバイスとして使う場合、VOUTはVSETに接続されます。それによって出力は、入力のrms値の対数値に比例します。読み込みは直接デシベルで与えられ、52mV/dBのスケーリングとなり、または、約1ディケードあたり1Vになりますが、それ以外のスロープにも簡単に変えられます。コントローラー・モードでは、VSETに加える電圧で、セット・ポイントから離れた入力ヌルで必要なパワー・レベルを決定します。出力バッファは高負荷電流を提供することができます。

AD8363は、TCM2/PWDNピンにロジック・ハイを与えることでパワーダウンとなり1.5mWの消費電力となります。約30μs以内でパワーアップし通常では25℃で60mAの電流で動作します。AD8363は4mm×4mmの16ピンLFCSPパッケージで供給され、-40~+125℃の温度範囲にわたって動作します。

部品実装済みのRoHS準拠の評価ボードも提供しております。

アプリケーション

  • パワー・アンプの直線化/制御ループ
  • 送信パワーの制御
  • 送信信号の強度表示(TSSI)
  • RF計測機器
  • 特長と利点

    • 50Hz~6GHzでの高精度rms-DC変換
    • シングルエンド入力のダイナミックレンジ:50dB以上
    • バランおよび外部入力チューニング回路は不要
    • 波形および変調方式に制約なし、GSM/CDMA/W-CDMA/TD-SCDMA/WiMAX/LTEなどに対応可能
    • デシベル・リニアな出力スケール52mV/dB
    • 対数適応誤差:±0.15dB以下
    • 温度安定性:±0.5dB以下
    • 電源電圧範囲:4.5V~5.5V
    • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
    • 1.5mWのパワーダウン機能
    • 小型4mm×4mmのLFCSPパッケージを採用

    AD8363機能ブロック図

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD8363: 50Hz to 6 GHz, TruPwr Detector Data Sheet (Rev A, 07/2011) (pdf, 2691 kB)  データシート PDF
    AN-1040: ワイヤレス・トランスミッタの性能を改善する RF 電力キャリブレーション  (pdf, 329 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-1040: RF Power Calibration Improves Performance of Wireless Transmitters  (pdf, 152 kB) アプリケーション・ノート PDF
    Analog Dialogue Vol.42 No.2 - 1 ノイズ・フィギュアとログアンプ 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    RFシステムの開発の簡素化と設計期間を短縮するRF設計ツールの新バージョンを発表 (02 Jun 2011) プレス・リリース HTML
    Brochure: Monitor and Control Solutions for Communications Systems メディア掲載一覧 HTML
    RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
    RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
    メディア掲載一覧 PDF
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
    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADIsimRF
    アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
    設計ツール&シミュレータ HTML
    ADIsimPLL™
    アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
    設計ツール&シミュレータ HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    AD8363 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD8363-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 100.19 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる