シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD1954:  デジタル・オーディオ・プロセッサ、SigmaDSP™オンボード・コンバータ付き

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD1954は、DSP機能を備えたシングルチップ26ビットの全機能内蔵型3チャンネル・デジタル・オーディオ再生システムです。主要な特長としては、3チャンネルのデジタル・オーディオ、7バンドの48ビット・ステレオ・イコライザ、スピーカー位置調整のための遅延、Phat Stereo™空間強調、デュアルバンドのプロ品質ダイナミック・プロセッサなどがあります。3個のDACを内蔵し、48kHzで112dBのS/N比を実現します。本製品には、次のようなダイナミック・プロセッシング機能があります。

  • 小型スピーカー向けに低周波を補正する、きめ細かに調整したバス・ブースト
  • 大音量での歪みを除去し、音量を実質的に上げるアルゴリズム
  • 大音量が発生する場合(DVDでの突然の大音響シーンなど)に自動的に音量を下げるミッドナイト・モード
  • 小音量信号を走行中の騒音より大きくする低レベル拡張(カーステレオ用)

価格と提供する製品:
AD1954 SigmaDSPデジタル・オーディオ・プロセッサは、44ピンMQFPまたは48ピンTQFPパッケージで提供しており、定格の温度範囲は-40~+105℃です。AD1954は現在生産中で、サンプルを利用できます。

アプリケーション

  • 2.0 / 2.1チャンネル・オーディオ・システム(2つのメイン・チャンネルとサブウーファ)
  • マルチメディア・オーディオ
  • 車載用サウンド・システム
  • ステレオ・ミニコンポ
  • ホームシアター・システム(AC-3ポスト・プロセッサ)
  • 電子楽器
  • 座席埋め込みサウンド・システム(航空機、長距離バスなど)

特長と利点

  • 5V、3チャンネルのオーディオDACシステム
  • 最大で48kHzまでのサンプル・レートに対応
  • 1チャンネル当り7つのバイクワッド・フィルタ部
  • 任意の入力 / 出力特性曲線の選択と時定数の調整が可能なデュアル・ダイナミック・プロセッサ
  • 1チャンネル当り0ms~6msの可変遅延によるスピーカ・アライメント
  • Phat Stereo™エフェクトを可能にするステレオ拡散アルゴリズム
  • 性能を最適化する差動出力

    詳細はデータシートをご参照ください。

AD1954 機能ブロック図

Recommended for new designs is the AD1953. The AD1953 has all the same features as the AD1954 as well as some additional functions. Both parts are priced the same.

Check the SigmaDSP FAQ for any questions you might have. If they are not answered there, direct any SigmaDSP support inquiries to sigmadsp@analog.com

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD1954: 26 ビット信号処理D/Aコンバータ、SigmaDSP™ 3 チャンネル (Rev 0, 01/2003) (pdf, 772 kB)  データシート PDF
AD1954: SigmaDSP™ 3-Channel, 26-Bit Signal Processing DAC Data Sheet  (Rev A, 08/2003) (pdf, 1470 kB)  データシート PDF
AN-327: DAC ICs: How Many Bits Is Enough?  (pdf, 345 kB)
Digital audio playback DACs are available in a variety of different architectures--each with it's own performance tradeoffs.
アプリケーション・ノート PDF
AN-211: The Alexander Current-Feedback Audio Power Amplifier  (pdf, 1154 kB) アプリケーション・ノート PDF
Sigma Studio Overview
Familiar audio processing blocks can be wired together as in a schematic, and the compiler generates DSP-ready code and a control surface for setting and tuning parameters.
Videos HTML
VisualDSP++ 5.0 Linker and Utilities Manual (Revision 3.5, January 2011)  (pdf, 2290 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
Simplify Audio Setups with a SigmaDSP™Pre-Programmed Fully Configurable Digital Audio Processor
(Analog Dialogue, Vol. 36, No. 1, January-February, 2002)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Sound Bytes: Audio Converters
by Joshua Israelsohn, EDN Technical Editor
If it weren't for audio converters, some of our favorite products would just be spinning their wheels. (EDN, 6/24/04)
技術関連記事 HTML
Audio Processors, Amplifiers Deliver Complete HDTV Audio Subsystem
(Embedded.com, 10/1/2007)
関連記事 HTML
ADI: Analog Essential To HDTV Experience
(Electronic Design, 10/1/2007)
関連記事 HTML
ADI Releases Sigma DSP AD1954, New DSP for Audio with D/A Converter
(Japanese Review, Kumikomi Net, CQ Publishing Co. Ltd., November 29, 2002)
関連記事 HTML
U.S. Analog Devices Announces SigmaDSP Family, new Digital Audio Processors
(Japanese Review, Nikkei Press Release, Nihon Keizai Shimbun Co., Ltd., November 27, 2001)
関連記事 HTML
Best Products Winners: Hardware and Software
(Design News, March 20, 2006)
関連記事 HTML
ADI Releases New Processor Combining DSP and D/A Converters
(Japanese Review, Phile Web, Ongen Publishing Co., Ltd., November 27, 2001)
関連記事 HTML
ADI Targets the 95% Portion of the Japanese Audio Market with New Processor Combining DSP and D/A Converter
(Japanese Review, NE Online, Nikkei Business Publishing Inc., November 29, 2002)
関連記事 HTML
Digitaler Audio-Prozessor  (pdf, 24 kB)
(German Review, Elektronik Praxis, February 2002)
関連記事 PDF
Analog Devices' SigmaDSP: Digitales Audio-Processing für den Massenmarkt  (pdf, 108 kB)
(German Review, Markt & Technik, 7/12/2001)
関連記事 PDF
SigmaDSP™オーディオ・プロセッサ メディア掲載一覧 HTML
SigmaStudio™グラフィカル開発ツール メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Which SigmaDSP is right for my application? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Which SigmaDSP parts are qualified for automotive applications? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What evaluation boards are available for the SigmaDSP processors? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What advanced algorithms are available for SigmaDSP? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is needed to boot a SigmaDSP processor? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the processing power and RAM sizes of the different SigmaDSPs? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How can I program and tune my target application using SigmaStudio? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
When should I use double precision and when should I use single precision filters? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How do I protect my SigmaDSP design against power supply overvoltage and ESD? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How can I get a copy of SigmaStudio? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
I already have a copy of SigmaStudio. How can I get the latest version? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Where can I find a description of the changes made in the latest version of SigmaStudio? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the PC requirements for SigmaStudio? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What documentation is available for SigmaStudio? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can I use SigmaStudio without hardware connected? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How can I write my own algorithms in SigmaStudio? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
After I link-compile-download my project, the bar at the bottom of SigmaStudio turns green. Does this mean my program downloaded to the DSP successfully? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How can I check that I have proper communication between SigmaStudio and the SigmaDSP hardware? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How can I see exactly what SigmaStudio is writing to the target hardware? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How do I change the sampling rate of my design in SigmaStudio? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Where can I see how much of the SigmaDSP resources my project consumes? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
My signal flow is running out of instructions. What can I do to save resources? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
I can't use the maximum delay memory in my project. What's happening? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
When the signal input to my compressor is above 6 dB, the compression stops and my signal starts increasing. What's happening? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How can I eliminate pops when changing the delay parameter at run-time? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
My application requires that I use multiple blocks that generate many addresses that I then have to map to my microcontroller code. Can I fix specific memory addresses for specific blocks to avoid all this mapping overhead? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the difference between the AD1953 and AD1954? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How can I tune my own hardware design using SigmaStudio? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Where can I get further support for the SigmaDSP? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
SigmaStudio™グラフィカル開発ツール SigmaStudio Overview HTML
Firmware Loader for SigmaDSPs デバイスドライバ HTML

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD1954 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD1954YSTZ 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 工業用 Tray, 250 $ 7.90 $ 7.14 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD1954YSTZRL 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 工業用 Reel, 2000 $ 7.90 $ 7.14 Y  成分表 PCN 購入
AD1954YSZ 製品状況: 製造中 44 ld MQFP (13.20mm wide) 44 工業用 Tray, 96 - - Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる