シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADUC843:  高精度アナログ・マイクロコントローラ:16MIPS8052コアー、フラッシュ・メモリ、8CH/12ビットADC

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADuC843 MicroConverter®は、12ビットD/Aコンバータ(DAC)を内蔵しない点を除いてADuC842と同じ製品です。したがって、DAC出力制御が不要な場合に、ADuC842の置換えとなる低価格のデバイスです。内蔵のフラッシュ・メモリは、62kバイト、32kバイト、8kバイトいずれかの容量を選択できます。アナログ・デバイセズのすべてのSAR A/DコンバータMicroConverter製品と同様に、シングル・チップに内蔵した高精度の12ビットA/Dコンバータ(ADC)とフラッシュ・マイクロコントローラを特長としています。

52ピンPQFPまたは56ピンCSPの各パッケージで提供され、3Vまたは5V電源で動作します。

特長と利点

  • 8チャンネル、400kSPS、セルフ・キャリブレーション機能付き12ビット ADC
  • 2つの柔軟なPWM出力/16ビットΣΔDAC
  • シングルサイクル16.7MIPSの8052コアー内蔵
  • 62kBの再プログラム可能なフラッシュ・プログラム・メモリを内蔵
  • 4kBのリード/ライト・アクセス可能な不揮発性フラッシュ・データ・メモリ
  • 2kB・SRAM(更に8052内に256B)
  • 32 kHz外部水晶、オンチップ・プログラマブルPLL
  • 温度モニタ内蔵
  • 高精度電圧リファレンス(20ppm/℃)、
    シリアル・インターフェース・ポート(UART、I2CとSPI)、
    ウオッチドッグ・タイマ、
    タイム・インターバル・カウンタ(TIC)、
    電源電圧モニタ、パワーオン・リセット(POR)機能、
    その他
  • 組み込み型ダウンロード/デバッグおよびエミュレーション機能

ADUC843 機能ブロック図

ADUC843 機能ブロック図
ADUC843 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADuC841/ADuC842/ADuC843: MicroConverter, 12- Bit ADCs and DACs with Embedded High Speed 62-kB Flash MCU Data Sheet  (Rev 0, 11/2003) (pdf, 903 kB)  データシート PDF
AN-1139: Understanding the Parallel Programming Protocol  (pdf, 174 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1074: Understanding the Serial Download Protocol (Formerly uC004)  (pdf, 245 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-759: ADuC8xxファミリーおよびADuC702xファミリーでのDAC出力数の拡張  (pdf, 189 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-759: Expanding the Number of DAC Outputs on the ADuC8xx and ADuC702x Families (uC012)  (pdf, 112 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-709: RTD Interfacing and Linearization Using an ADuC8xx MicroConverter®  (pdf, 698 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-660: XY-Matrix Keypad Interface to MicroConverter®  (pdf, 286 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-348: 受動部品による落とし穴を回避するには  (pdf, 542 kB)
正しい受動部品を使用しないと最良のオペアンプやデータ・コンバータでも失敗する可能性があります。注意を要する基本的なトラップ。
アプリケーション・ノート PDF
AN-348: Avoiding Passive-Component Pitfalls  (pdf, 931 kB)
The Wrong Passive Component Can Derail Even the Best Op Amp or Data Converter. Here Are Some Basic Traps to Watch For.
アプリケーション・ノート PDF
AN-282: サンプル・データ・システムの基本  (pdf, 1606 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) アプリケーション・ノート PDF
UC-009: Addressing 16MB of External Data Memory  (pdf, 173 kB) アプリケーション・ノート PDF
UC-006: A 4-wire UART-to-PC Interface  (pdf, 0 kB) アプリケーション・ノート PDF
Using Integrated Precision Analog Microcontrollers to Simplify Data Acquisition System Design
The ins and outs (the I/O) of using Analog Microcontrollers to manage data acquisition applications
Webcasts WEBCAST
ADuC842/ADuC843 Quick Reference Guide  (pdf, 98 kB) ユーザー・ガイド PDF
Integrated Route Taken to Pulse Oximetry
by Aude Richard and Brian Moss, Analog Devices, Inc. (EE Times, 12/6/2004)
技術関連記事 HTML
アナログ・デバイセズ Technical Bookstore 参考文献 HTML
高精度アナログ・マイクロコントローラ:ARM7®および8051シリーズ  (pdf, 6265 kB) メディア掲載一覧 PDF
Precision Analog Microcontrollers ARM7® and 8051 Series  (pdf)
ADI's two families of precision analog Flash microcontrollers address the growing need for integration, design ease, programmability, and precision analog performance demanded by industrial, instrumentation, communications, and automotive applications.
メディア掲載一覧 PDF
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
設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
開発ツール レジスタ設定ツール HTML
ADuC843 Code Examples コード例 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADUC843 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADUC843BCP32Z-5 製品状況: 製造中 56 ld LFCSP (8x8mm) 56 工業用 Tray, 260 $ 6.75 $ 5.94 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADUC843BCP62Z-5 製品状況: 製造中 56 ld LFCSP (8x8mm) 56 工業用 Tray, 260 $ 7.94 $ 6.99 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADUC843BCPZ32-3 製品状況: 製造中 56 ld LFCSP (8x8mm) 56 工業用 Tray, 260 $ 6.75 $ 5.94 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADUC843BCPZ62-3 製品状況: 製造中 56 ld LFCSP (8x8mm) 56 工業用 Tray, 260 $ 7.94 $ 6.99 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADUC843BCPZ8-3 製品状況: 製造中 56 ld LFCSP (8x8mm) 56 工業用 Tray, 260 $ 5.92 $ 5.21 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADUC843BCPZ8-5 製品状況: 製造中 56 ld LFCSP (8x8mm) 56 工業用 Tray, 260 $ 5.92 $ 5.21 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADUC843BSZ62-3 製品状況: 製造中 52 ld MQFP (13.90mm width) 52 工業用 Tray, 96 $ 7.94 $ 6.99 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUC843BSZ62-5 製品状況: 製造中 52 ld MQFP (13.90mm width) 52 工業用 Tray, 96 $ 7.94 $ 6.99 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADuC842 QuickStart and QuickStart Plus Development
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADUC842QSZ 製品状況: 製造中 ADuC842 Quickstart development system $ 59.00 Yes -
EVAL-ADUC842QSPZ 製品状況: 製造中 ADuC842 Quickstart Plus development system $ 99.00 Yes -
USB-EA-CONVZ 製品状況: 製造中 USB-EA Emulator $ 75.00 Yes -
EVAL-ADUC-CABLE1Z 製品状況: 製造中 UART Serial downloader cable $ 15.18 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる