シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADUC841:  MicroConverter®(高精度アナログ・マイクロコントローラ):20MIPS 8052 MCU、62KBフラッシュ内蔵、8CH 12ビットADC、2CH 12ビットDAC

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADuC841 MicroConverter®は、完全に集積化された12ビットのデータ・アクイジション・システム・オンチップICであり、高速化コア(シングル・サイクル)の採用によって既存製品のADuC812とADuC831をアップグレードした製品です。
アナログ・デバイセズのすべてのMicroConverter製品と同様に、シングル・チップに内蔵した高精度のA/Dコンバータ(ADC)およびD/Aコンバータ(DAC)とフラッシュ・メモリ・タイプのマイクロコントローラを特長としています。 この製品は52ピンのPQFPまたは56ピンのCSPパッケージで供給され、3Vまたは5V電源で動作します。

特長と利点

  • 8チャンネル、400kSPS、セルフ・キャリブレーション機能付き12ビット ADC
  • 2個の12ビット、レールtoレール電圧出力D/Aコンバータ(DAC)を内蔵
  • 2つの柔軟なPWM出力/16ビットΣΔDAC
  • シングルサイクル16MIPSの8052コアー内蔵
  • 62kBの再プログラム可能なフラッシュ・プログラム・メモリを内蔵
  • 4kBのリード/ライト・アクセス可能な不揮発性フラッシュ・データ・メモリ
  • 2kBSRAM(更に8052内に256B)
  • 温度モニタ内蔵
  • 高精度電圧リファレンス(20ppm/℃)、
    シリアル・インターフェース・ポート(UART、I2CとSPI)、
    ウオッチドッグ・タイマ、
    タイム・インターバル・カウンタ(TIC)、
    電源電圧モニタ、
    パワーオン・リセット(POR)機能、
    その他
  • 組み込み型ダウンロード/デバッグおよびエミュレーション機能
  • ADuC812とADuC831のピン・コンパチブル・アップグレード品

ADUC841 機能ブロック図

ADUC841 機能ブロック図
ADUC841 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADuC841/ADuC842/ADuC843: MicroConverter, 12- Bit ADCs and DACs with Embedded High Speed 62-kB Flash MCU Data Sheet  (Rev 0, 11/2003) (pdf, 903 kB)  データシート PDF
AN-1139: Understanding the Parallel Programming Protocol  (pdf, 174 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1074: Understanding the Serial Download Protocol (Formerly uC004)  (pdf, 245 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-759: ADuC8xxファミリーおよびADuC702xファミリーでのDAC出力数の拡張  (pdf, 189 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-759: Expanding the Number of DAC Outputs on the ADuC8xx and ADuC702x Families (uC012)  (pdf, 112 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-709: RTD Interfacing and Linearization Using an ADuC8xx MicroConverter®  (pdf, 698 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-660: XY-Matrix Keypad Interface to MicroConverter®  (pdf, 286 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-282: サンプル・データ・システムの基本  (pdf, 1606 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) アプリケーション・ノート PDF
UC-009: Addressing 16MB of External Data Memory  (pdf, 173 kB) アプリケーション・ノート PDF
UC-006: A 4-wire UART-to-PC Interface  (pdf, 0 kB) アプリケーション・ノート PDF
Using Integrated Precision Analog Microcontrollers to Simplify Data Acquisition System Design
The ins and outs (the I/O) of using Analog Microcontrollers to manage data acquisition applications
Webcasts WEBCAST
Integrated Route Taken to Pulse Oximetry
by Aude Richard and Brian Moss, Analog Devices, Inc. (EE Times, 12/6/2004)
技術関連記事 HTML
アナログ・デバイセズ Technical Bookstore 参考文献 HTML
8051 Microcontroller, The: Hardware, Software, and Interfacing, 2/E
by James W. Stewart and Kai Miao, DeVry Institute of Technology, Prentice Hall, 1999
参考文献 HTML
The 8051 Microcontroller, 3/E
by I. Scott MacKenzie, University of Guelph, Prentice Hall, 1999
参考文献 HTML
C and the 8051
Hardware, Modular Programming & Multitasking, 2/e

by Thomas W. Schultz, Prentice Hall PTR, 1997
参考文献 HTML
C and the 8051
by Thomas W. Schultz, Prentice Hall PTR, 1999
参考文献 HTML
高精度アナログ・マイクロコントローラ:ARM7®および8051シリーズ  (pdf, 6265 kB) メディア掲載一覧 PDF
Precision Analog Microcontrollers ARM7® and 8051 Series  (pdf)
ADI's two families of precision analog Flash microcontrollers address the growing need for integration, design ease, programmability, and precision analog performance demanded by industrial, instrumentation, communications, and automotive applications.
メディア掲載一覧 PDF
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
設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
開発ツール レジスタ設定ツール HTML
ADuC841 Code Examples コード例 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADUC841 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADUC841BCPZ62-3 製品状況: 製造中 56 ld LFCSP (8x8mm) 56 工業用 Tray, 260 $ 11.08 $ 9.76 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADUC841BCPZ62-5 製品状況: 製造中 56 ld LFCSP (8x8mm) 56 工業用 Tray, 260 $ 11.08 $ 9.76 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADUC841BCPZ8-3 製品状況: 製造中 56 ld LFCSP (8x8mm) 56 工業用 Tray, 260 $ 7.54 $ 6.64 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADUC841BCPZ8-5 製品状況: 製造中 56 ld LFCSP (8x8mm) 56 工業用 Tray, 260 $ 7.54 $ 6.64 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADUC841BS62-3 製品状況: 製造中止 52 ld MQFP (13.90mm width) 52 工業用 Tray, 96 $ 11.08 $ 9.76 N  成分表 PCN 購入
ADUC841BSZ62-3 製品状況: 製造中 52 ld MQFP (13.90mm width) 52 工業用 Tray, 96 $ 11.08 $ 9.76 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUC841BSZ62-5 製品状況: 製造中 52 ld MQFP (13.90mm width) 52 工業用 Tray, 96 $ 11.08 $ 9.76 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADuC841 QuickStart and QuickStart Plus Development
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADUC841QSPZ 製品状況: 製造中 ADuC841 Quickstart Plus development system $ 99.00 Yes -
EVAL-ADUC841QSZ 製品状況: 製造中 ADuC841 Quickstart development system $ 59.00 Yes -
USB-EA-CONVZ 製品状況: 製造中 USB-EA Emulator $ 75.00 Yes -
EVAL-ADUC-CABLE1Z 製品状況: 製造中 UART Serial downloader cable $ 15.18 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる