シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADUC7128:  高精度アナログ・マイクロコントローラARM7TDMI® MCU、12ビットADCおよびDDS DAC内蔵

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADuC7128/ADuC7129は、1MSPS、12ビットの完全集積型データ・アクイジション・システムです。高性能なマルチチャンネルA/Dコンバータ(ADC)、ライン・ドライバ付きのDDS、16/32ビットMCU、フラッシュ/EEメモリをワンチップに集積しています。

このADCは、最大14のシングルエンド入力で構成され、シングルエンドか差動の入力モードで動作します。ADC入力電圧は0~VREFです。ADCペリフェラル・セットには、低ドリフト・バンド・ギャップ・リファレンス、温度センサー、電圧コンパレータが備わっています。

ADuC7128/ADuC7129には、差動ライン・ドライバ出力があります。このライン・ドライバは、オンチップDDSで値を計算したサイン波か、DACDAT MMRが定める電圧出力を送信します。

デバイスはオンチップ発振器とPLLによって動作し、41.78MHzの内部高周波クロックを生成します。このクロックは、MCUコア・クロック動作周波数を生成するプログラマブルなクロック・デバイダを介して送信されます。

マイクロコントローラのコアは、16/32ビットの縮小命令セット・コンピュータ(RISC)ARM7TDMI®です。最大41MIPSのピーク性能があります。8KBのSRAMのほか、126KBの不揮発性フラッシュ/EEを内蔵しています。ARM7TDMIコアは、すべてのメモリとレジスタを1つのリニア・アレイとみなします。

出荷時設定済みのオンチップ・ファームウェアは、UARTシリアル・インターフェース・ポートによるインサーキット・シリアル・ダウンロードに対応します。JTAGインターフェースにより、非割込み型のエミュレーションにも対応します。これらの機能は、MicroConverter®ファミリーに対応する低価格のQuickStart™開発システムに組み込まれています。

製品は3.0~3.6Vで動作し、-40~+125℃の工業用温度範囲で仕様が規定されています。41.78MHzの動作では、消費電力は135mWです。ライン・ドライバ出力をイネーブルにすると、30mWの消費電力が追加されます。

特長と利点

アナログI/O

  • マルチチャンネル、1MSPSの12ビットA/Dコンバータ
  • オンチップ電圧リファレンス
  • オンチップ温度センサー(±3℃)
  • 電圧コンパレータ

マイクロコントローラ

  • ARM7TDMIコア、16/32ビットのRISC
    アーキテクチャ

オンチップ・ペリフェラル

  • 2×UART,I2C®,SPIシリアルI/O
  • 最大40ピンのGPIOポート
  • 5×汎用タイマ

電源

  • 3V動作で仕様規定
  • アクティブ・モード:
    11mA(@5.22MHz)
    45mA(@41.78MHz)

ADuC7128機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADuC7128/ADuC7129: 12ビットADC、DDS DAC内蔵の高精度アナログ・マイクロコントローラARM7TDMI® MCU (Rev 0, 04/2007) (pdf, 4262 kB)  データシート PDF
ADuC7128/ADuC7129: Precision Analog Microcontroller ARM7TDMI® MCU with 12-Bit ADC and DDS DAC Data Sheet (Rev 0, 05/2007) (pdf, 1801 kB)  データシート PDF
AN-831: ADUC702Xファミリによるカウンタの実装  (pdf, 288 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-765: ADuC702xファミリーを使用した狭いパルスの継続時間の測定  (pdf, 140 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-765: Measuring Duration of a Short Pulse on the ADuC702x Family  (pdf, 108 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-759: ADuC8xxファミリーおよびADuC702xファミリーでのDAC出力数の拡張  (pdf, 189 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-759: Expanding the Number of DAC Outputs on the ADuC8xx and ADuC702x Families (uC012)  (pdf, 112 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-724: ADuC702Xシリアル・ダウンロード・プロトコル  (pdf, 340 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-724: ADuC702x Serial Download Protocol  (pdf, 141 kB) アプリケーション・ノート PDF
Using Integrated Precision Analog Microcontrollers to Simplify Data Acquisition System Design
The ins and outs (the I/O) of using Analog Microcontrollers to manage data acquisition applications
Webcasts WEBCAST
Full-Featured Pedometer Design Realized with 3-Axis Digital Accelerometer  (pdf, 598 kB)
Analog Dialogue, June 2010
技術情報誌 Analog Dialogue PDF
Full-Featured Pedometer Design Realized with 3-Axis Digital Accelerometer  (pdf, 598 kB)
Analog Dialogue, June 2010
技術関連記事 PDF
Human Fall Detection Using New MEMS Accelerometer Technology
For humans, an unobserved fall can have very serious consequences. Statistics show that the majority of serious consequences are not the direct result of falling, but rather are due to a delay in assistance and treatment. Post-fall consequences can be greatly reduced if relief personnel can be alerted in time.
(ECN, December 9, 2009)
技術関連記事 HTML
Simplifying Design of Industrial Process-Control Systems with PLC Evaluation Boards (Part 1 of 2)
PLC evaluation board applications for industrial process-control systems are diverse, ranging from simple traffic control to complex electrical power grids, from environmental control systems to oil-refinery process control.
(Industrial Control DesignLine, 8/24/09)
技術関連記事 HTML
Healthcare at Home (Part II)
A major trend in medicine is to move treatments and monitoring out of the hospital or even the doctor's office and either attach them to the patient or enable it to be done in the home. What can device designers do to aid this effort and what technologies would help to enable it.
(EDN, February 25, 2008)
技術関連記事 HTML
低消費電力で低価格のワイヤレスECGホルタ・モニタ 技術関連記事 HTML
Low Cost, Low Power, High Performance AED 技術関連記事 HTML
高い信頼性と性能を提供するプログラマブルな医療用輸液ポンプ 技術関連記事 HTML
インピーダンス計測 血液分析システム 技術関連記事 HTML
標準医療ワイヤレス・バンドに対応した、低消費電力、低価格のECGホルタ・モニタ用IC 技術関連記事 HTML
Integrated Route Taken to Pulse Oximetry
by Aude Richard and Brian Moss, Analog Devices, Inc. (EE Times, 12/6/2004)
技術関連記事 HTML
Precision Analog Microcontroller Simplifies Optical Transceiver Design  (pdf)
by Eamon Neary and Nobuhiro Matsuzoe, Analog Devices, Inc. (Information Quarterly, Volume 3, Number 2, 2004)
技術関連記事 PDF
アナログ・デバイセズ Technical Bookstore 参考文献 HTML
Analog Devices' Precision Analog Microcontroller
(Design News, 7/17/2006)
関連記事 HTML
ADI Launches Application-Specific MCUs
(Portable Design, April 17, 2006)
関連記事 HTML
2006 Microprocessor Directory
(EDN, August 2006)
関連記事 HTML
ARM7-Based MCU Boasts Precision A/D
(eeProductCenter, 4/10/2006)
関連記事 HTML
Industrial Applications メディア掲載一覧 HTML
高精度アナログ・マイクロコントローラ:ARM7®および8051シリーズ  (pdf, 6265 kB) メディア掲載一覧 PDF
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
設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
開発ツール レジスタ設定ツール HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADUC7128 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADUC7128BCPZ126 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 4.70mm exposed pad) 64 工業用 Tray, 260 $ 7.99 $ 7.03 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADUC7128BCPZ126-RL 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 4.70mm exposed pad) 64 工業用 Reel, 2500 - $ 7.03 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADUC7128BSTZ126 製品状況: 製造中 64 ld LQFP (10x10mm) 64 工業用 Tray, 160 $ 8.30 $ 7.31 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUC7128BSTZ126-RL 製品状況: 製造中 64 ld LQFP (10x10mm) 64 工業用 Reel, 1500 - $ 7.31 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADuC7128 QuickStart Plus Development System
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADUC7128QSPZ 製品状況: 製造中 ADuC7128 Quickstart plus development system $ 159.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる