ADUC7039

新規設計には非推奨

車載用高精度統合バッテリー・センサー内蔵

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高精度ADC
  • 2チャンネル同時サンプリングの16ビットΣ-Δ ADCを内蔵
  • スループットが10 Hz~1 kHzでプログラマブルなA/Dコンバータ
  • 5 ppm/℃の リファレンス電圧を内蔵
  • 電流チャンネル
    12 Vバッテリ入力用のバッファ付き減衰器を内蔵
    プログラマブル・ゲイン
    A/Dコンバータ入力範囲:-200mV~+300mV
    電流アキュムレータ機能付きのデジタル・コンパレータ
  • 電圧チャンネル
    完全差動
    12 Vバッテリ入力用のバッファ付き減衰器を内蔵
  • 温度チャンネル
    外付けと内蔵の温度センサー・オプション
  • マイクロコントローラ
    ARM7TDMI-Sコア、16/32ビット
    RISCアーキテクチャ20.48MHzのPLL
    高精度発振器内蔵
  • JTAGポートがコードのダウンロードとデバッグをサポート
  • メモリ
    64kBフラッシュ/EEメモリ・オプション、4kBのSRAM
    10,000サイクルの読み書き可能で20年間保存可能なフラッシュ/EEメモリ
    JTAGとLINを介したインサーキット・ダウンロード機能
  • 内蔵周辺
    LIN2.1互換のスレーブ
    SPI
    GPIOポート
    1個の汎用タイマー
    ウェークアップとウォッチドッグ・タイマー
    パワーオン・リセット機能内蔵
  • 詳細については、データシートを参照してください。

ADUC7039
車載用高精度統合バッテリー・センサー内蔵
ADuC7039 Functional Block Diagram ADuC7039 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ΣΔ ADCのチュートリアル

インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-ADUC7039

ADuC7039 QuickStart Plus Development System

製品詳細

Development system for evaluation of the ADuC7039 complete system solution for battery monitoring in 12 V automotive applications.


The QuickStart Plus Kit features debug via UART and an assembly & C-source debugging environment. In addition it allows true non-intrusive JTAG emulation.

EVAL-ADUC7039
ADuC7039 QuickStart Plus Development System

最新のディスカッション

最近表示した製品