シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADUC7036:  車載用高精度統合バッテリー・センサー

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADuC7036は、12V車載アプリケーション向けのバッテリ・モニターの完結的なシステム・ソリューションです。これらのデバイスは、広範囲な動作条件でのバッテリ電流、電圧、温度特性などの12Vバッテリ・パラメータを正確かつインテリジェントにモニター、処理、診断するために必要なすべての機能を内蔵しています。

このデバイスは、外付けシステム部品数を最小化するため、12Vバッテリから直接電源を得ます。内蔵のロー・ドロップアウト・レギュレータは、3個の16ビットΣ-Δ ADCに対する電源電圧を発生します。ADCは正確にバッテリの電流、電圧、温度特性を測定して正常状態と自動車バッテリ充電をキャラクタライズします。

フラッシュ/EEメモリを採用したARM7™マイクロコントローラ(MCU)も内蔵されています。このマイクロコントローラは、取得したバッテリ変数の前処理と、内蔵ローカル・インターコネクト・ネットワーク(LIN)インターフェースを介したADuC7036とメイン・エレクトロニクス・コントロール・ユニット(ECU)との間の通信の管理に使用されます。

MCUとADCサブシステムは、通常動作モードまたは柔軟な省電力動作モードで動作するように個別に設定することができます。

アプリケーション

  • 車載システム向けのバッテリ検出/管理
  • 特長と利点

    高精度A/Dコンバータ

    • 2チャンネル同時サンプリングの16ビットΣ-Δ ADCを内蔵
    • スループットが1 Hz~8 kHzでプログラマブルなA/Dコンバータ
    • 5 ppm/℃のリファレンス電圧を内蔵
    • 電流チャンネル
    • 完全差動、入力バッファ内蔵
    • プログラマブル・ゲイン:1~512
    • A/Dコンバータ入力範囲:-200mV~+300mV
    • 電流アキュムレータ付きのデジタル・コンパレータ
    • 電圧チャンネル12 Vバッテリ入力用のバッファ付き減衰器を内蔵
    • 外付けと内蔵の温度センサー・オプション

    マイクロコントローラ

    • 温度チャンネル
    • RISCアーキテクチャの16/32ビットARM7TDMI® コアを採用
    • プログラマブルな分周器付きの20.48 MHz PLLを内蔵
    • PLL入力源
    • オンチップの高精度発振器
    • オンチップ、低消費発振器外部
    • 時計用クリスタル(32.768kHz)
    • JTAGポートがコードのダウンロードとデバッグをサポート

    メモリ

    • 96kBのフラッシュ/EEメモリ、6kBのSRAM
    • フラッシュ/EE書き変え回数: 10,000サイクル、フラッシュ/EEのデータ保持: 20年
    • JTAGとLINによるインサーキット・ダウンロード

    内蔵ペリフェラル

    • ハードウェア同期付きUARTを介してSAEJ2602/LIN 1.3およびLIN 2.0互換(スレーブ)をサポート
    • 柔軟なウェイクアップI/Oピン、マスター/スレーブSPI®シリアルI/O
    • 9ピンGPIOポート:、汎用タイマー×3
    • ウェイクアップ・タイマーとウォッチドッグ・タイマー
    • 電源モニター、内蔵パワーオン・リセット

    電源

    • 直接12 Vバッテリ電源で動作
    • バッテリーに負荷をかけない省電力動作をサポート 消費電流
    • ノーマルモード:10mA@10MHz
    • 低消費モニター・モード

    パッケージと温度範囲

    • 48ピン7mm×7mmのLFCSPパッケージ
    • -40℃~+115℃動作で完全仕様規定

    ADUC7036機能ブロック図

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADuC7036: Integrated Precision Battery Sensor for Automotive Data Sheet (Rev C, 03/2011) (pdf, 1763 kB)  データシート PDF
    AN-1138: LINB DLL Programmer´s Guide  (pdf, 153 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-881: LINを経由するフラッシュ / EEメモリの書き込み―プロトコル4  (pdf, 679 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-881: Flash/EE Memory Programming via LIN—Protocol 4  (pdf, 166 kB) アプリケーション・ノート PDF
    Using Integrated Precision Analog Microcontrollers to Simplify Data Acquisition System Design
    The ins and outs (the I/O) of using Analog Microcontrollers to manage data acquisition applications
    Webcasts WEBCAST
    アナログ・デバイセズ Technical Bookstore 参考文献 HTML
    Emerging Energy Applications Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 4  (pdf, 1496 kB) ソリューション・ブリテン PDF
    高精度アナログ・マイクロコントローラ:ARM7®および8051シリーズ  (pdf, 6265 kB) メディア掲載一覧 PDF
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
    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ΣΔ ADCのチュートリアル
    インターラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
    ユーティリティ&コンバージョン HTML
    開発ツール レジスタ設定ツール HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADUC7036 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADUC7036BCPZ 製品状況: 製造中 48 ld LFCSP (7x7x.85mm w/4.1mm Pad) 48 工業用 Tray, 260 $ 7.64 $ 6.72 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    ADUC7036BCPZ-RL 製品状況: 製造中 48 ld LFCSP (7x7x.85mm w/4.1mm Pad) 48 工業用 Reel, 2500 - $ 6.72 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    ADUC7036CCPZ 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 48 工業用 Tray, 260 $ 7.64 $ 6.72 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    ADUC7036CCPZ-RL 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 48 工業用 Reel, 2500 - $ 6.72 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    ADUC7036DCPZ 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 48 工業用 Tray, 260 $ 7.64 $ 6.72 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    ADUC7036DCPZ-RL 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 48 工業用 Reel, 2500 - $ 6.72 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ADuC7036 QuickStart Plus Development System
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-ADUC7036QSPZ 製品状況: 製造中 ADuC7036 Quickstart Plus development system $ 159.00 Yes -
    USB-I2C/LIN-CONV-Z 製品状況: 製造中 I2C/LIN Serial download interposer board $ 91.08 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる