ADUC7036

新規設計には非推奨

車載用高精度統合バッテリー・センサー

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

高精度A/Dコンバータ
  • 2チャンネル同時サンプリングの16ビットΣ-Δ ADCを内蔵
  • スループットが1Hz~8kHzでプログラマブルなA/Dコンバータ
  • 5ppm/℃のリファレンス電圧を内蔵
  • 電流チャンネル
    完全差動、入力バッファ内蔵
    プログラマブル・ゲイン:1~512
    A/Dコンバータ入力範囲:-200mV~+300mV
    電流アキュムレータ付きのデジタル・コンパレータ
  • 電圧チャンネル
    12Vバッテリ入力用のバッファ付き減衰器を内蔵
  • 温度チャンネル外付けと内蔵の温度センサー・オプション
マイクロコントローラ
  • RISCアーキテクチャの16/32ビットARM7TDMI® コアを採用
  • プログラマブルな分周器付きの20.48MHz PLLを内蔵
  • PLL入力源
    オンチップの高精度発振器
    オンチップ、低消費発振器外部
    外部、時計用クリスタル(32.768kHz)
  • JTAGポートがコードのダウンロードとデバッグをサポート
メモリ
  • 96kBのフラッシュ/EEメモリ、6kBのSRAM
  • フラッシュ/EE書き変え回数:10,000サイクル、フラッシュ/EEのデータ保持:20年
  • JTAGとLINによるインサーキット・ダウンロード
内蔵ペリフェラル
  • ハードウェア同期付きUARTによりSAEJ2602/LIN 1.3/LIN 2.0互換(スレーブ)をサポート
  • 柔軟なウェイクアップI/Oピン、マスター / スレーブSPI®シリアルI/O
  • 9ピンGPIOポート、汎用タイマ×3
  • ウェイクアップ・タイマとウォッチドッグ・タイマ
  • 電源モニタ、内蔵パワーオン・リセット
電源
  • 直接12Vバッテリ電源で動作
  • 消費電流ノーマルモード:10mA@10MHz低消費モニタ・モード
パッケージと温度範囲
  • 48ピン7mm×7mm、LFCSPパッケージ
  • -40℃~+115℃動作で完全仕様規定
ADUC7036
車載用高精度統合バッテリー・センサー
ADuC7036 Functional Block Diagram ADuC7036 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ΣΔ ADCのチュートリアル

インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-ADUC7036

ADuC7036 QuickStart Plus Development System

製品詳細

Development system for evaluation of the ADuC7036, complete system solution for battery monitoring in 12 V automotive applications.


The QuickStart Plus Kit features debug via UART and an assembly & C-source debugging environment. In addition it allows true non-intrusive JTAG emulation.

EVAL-ADUC7036
ADuC7036 QuickStart Plus Development System

最新のディスカッション

最近表示した製品