シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD708:  超低オフセット電圧のデュアル・オペアンプ

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細

AD708は高精度のデュアル・モノリシック・オペアンプです。各アンプは、いずれのバイポーラ・オペアンプでも最大オフセット電圧と最大オフセット電圧ドリフトで、優れたDC精度を提供します。

マッチング仕様はデュアル・オペアンプの中でも最も優れたものです。さらに、AD708は5V/μVの最小オープン・ループ・ゲインを提供し、350nV p-p(0.1Hz~10Hz)の最大入力電圧ノイズを保証しています。すべてのDC仕様は、温度に対する優れた安定性を示し、オフセット電圧ドリフトは0.1μV/℃(typ)で、入力バイアス電流ドリフトは最大25pA/℃です。

AD708には4種類の性能グレードがあります。AD708Jは0℃~70℃の商用温度範囲仕様で、ナロー・ボディPDIPを採用しています。AD708AとAD708Bは-40℃~+85℃の工業用温度範囲仕様で、CERDIPパッケージを採用しています。AD708Sは-55℃~+125℃の軍用温度範囲仕様で、MIL-STD-883Bに準拠したCERDIP軍用バージョン・パッケージを採用しています。

特長と利点

  • 非常に高いDC精度
    最大オフセット電圧:30μV、
    最大オフセット電圧ドリフト:
    0.3μV/℃、
    最大電圧ノイズ:
    0.35μV p-p(0.1Hz~10Hz)、
    最小オープン・ループ・ゲイン:
    5mV/V、
    最小CMRR:130dB、
    最小PSRR:120dB
  • マッチング特性
    最大オフセット電圧マッチング:30μV、
    最大オフセット電圧ドリフト・マッチング:0.3μV/℃、
    最小CMRRマッチング:130dB
  • 8 ピンのナロー・ボディPDIP または ハーメチックCERDIP、またはハーメチックCERDIP / 883Bパッケージを採用

AD708 機能ブロック図

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性
   日本での豊富な採用実績


おススメ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  AD708に関するFAQ
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
この製品のここがおススメ
超低オフセットOPアンプで、2つのアンプ間のマッチング特性が最高なものです。

サンプル請求

株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD708JNZ」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


   無償サンプル
弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD708:超低オフセット電圧のデュアル・オペアンプ (Rev C, 02/2006) (pdf, 438 kB)  データシート PDF
AD708: Ultralow Offset Voltage Dual Op Amp Data Sheet (Rev C, 02/2006) (pdf, 345 kB)  データシート PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの低温保存、動作温度 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
設計ツール&シミュレータ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD708 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD708AQ 製品状況: 製造中 8 ld CerDIP 8 工業用 Tube, 48 $ 5.48 $ 5.20 N  成分表 PCN 購入
AD708BQ 製品状況: 製造中 8 ld CerDIP 8 工業用 Tube, 48 $ 9.25 $ 8.80 N  成分表 PCN 購入
AD708JNZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 商用 Tube, 50 $ 3.49 $ 3.15 Y  成分表 PCN 購入
AD708SQ/883B 製品状況: 製造中 8 ld CerDIP 8 軍用 Tube, 48 $ 43.21 $ 41.06 N  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる