シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8668:  オペアンプ、クワッド、16V、4MHz、レールtoレール出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD866xファミリーは、最大16Vの電源電圧と拡張動作範囲を特長とする単電源動作の低ノイズ、レールtoレール出力アンプです。低入力バイアス電流、広信号帯域幅、低入力電圧/電流ノイズといった特長も備えています。オフセット電圧を低くしたい場合は、AD8661/AD8662/AD8664ファミリーを選択してください。低オフセット、超低入力バイアス電流、広い電源電圧範囲を併せもつこのアンプは、通常は高価なJFETアンプが利用されている、コストに敏感な各種低価格アプリケーションに最適です。

低入力バイアス電流、低ノイズ、低オフセット/帯域幅といった優れた性能の組み合わせは、フォトダイオードなどの高インピーダンス・センサーを利用しているシステムで力を発揮します。広い動作電圧範囲は、今日の高性能A/Dコンバータ(ADC)やD/Aコンバータ(DAC)に適しており、オーディオ・アプリケーションや医療監視機器では、高い入力インピーダンス、低い電圧/電流ノイズ、広帯域幅のほか、他の低入力バイアス電流アンプで発生しがちな「ポップコーン」ノイズがないといった利点を活かすことが可能です。

AD866xの仕様は、-40~+125℃の拡張工業用温度範囲で規定されています。車載用のモデルに関してはデータシートのオーダーリングガイドを参照してください。

アプリケーション

  • センサー・アンプ
  • リファレンス・バッファ
  • 医療機器
  • 生理学的計測
  • シグナル・フィルタ/コンディショニング
  • 民生用オーディオ
  • フォトダイオード・アンプ
  • ADCドライバ
  • レベル・シフト回路

特長と利点

  • オフセット電圧:2.5mV(max)
  • 低入力バイアス電流:1pA(max)
  • 単電源動作:5~16V
  • 両電源動作:±2.5~±8V
  • 低ノイズ: 8nV/√Hz(@10kHz)
  • 広帯域幅:4MHz
  • レールtoレール出力
  • ユニティ・ゲインで安定動作
  • 鉛フリーのパッケージ
  • 車載アプリケーション向け品質評価済み

AD8668 ピン配置図
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
AD8665/AD8666/AD8668: 16V、4MHzのレールtoレール出力アンプ (Rev A, 11/2006) (pdf, 1546 kB)  データシート PDF
AD8665/AD8666/AD8668: 16 V, 4 MHz RR0 Amplifiers Data Sheet (Rev B, 07/2011) (pdf, 513 kB)  データシート PDF
お望みのプライスのアンプで、お望みのパフォーマンスを。  (pdf) 製品カタログ PDF
Security and Surveillance Applications その他 HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
単電源のバッファアンプで、出力オフセット誤差が大きい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD8668 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8668ARUZ 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Tube, 96 $ 2.05 $ 1.75 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8668ARUZ-REEL 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Reel, 2500 $ 2.05 $ 1.75 Y  成分表 PCN 購入
AD8668ARZ 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Tube, 56 $ 2.05 $ 1.75 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8668ARZ-REEL 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 2500 $ 2.05 $ 1.75 Y  成分表 PCN 購入
AD8668ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 1000 $ 2.05 $ 1.75 Y  成分表 PCN 購入
AD8668WARUZ-R7 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 Auto Reel, 1000 - $ 2.19 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD8668WARUZ-RL 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 Auto Reel, 2500 - $ 2.19 Y  成分表 製造中止案内(PDN)を見る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

EVAL-OPAMP-4 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 製品状況: 製造中 QUAD 14-Lead TSSOP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 製品状況: 製造中 QUAD R-14 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる