シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8655:  オペアンプ、低ノイズ、高精度CMOS

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8655/AD8656は、業界最小のノイズを持つ高精度CMOSアンプです。これらのアンプは、高いDC精度を達成するために、アナログ・デバイセズ社のDigiTrim®技術を活用しています。

AD8655/AD8656は、低ノイズ(2.7nV/√Hz)、低THD+N(0.0007%)および高精度性能(オフセット電圧:250μ(max)VCM全域で)を、低電圧アプリケーションに対して、提供します。入力と出力両方でのレールtoレールの振幅能力は、A/Dコンバータのバッファとしての設計および単電源システムにおける他の広いダイナミックレンジを可能にします。

AD8655/AD8656の高精度性能は、低電圧アプリケーションでの分解能とダイナミックレンジを改善します。マイクロホン・プリアンプやオーディオ・ミキシング・コンソールのようなオーディオ・アプリケーションでは、AD8655/AD8656の低ノイズ、低ひずみ、および高出力電流能力からの利点は、システム・レベルのノイズ性能を削減しオーディオの柔軟性を維持します。AD8655/AD865の高性能とレールtoレールの入力と出力は、データ・アクジション、プロセス制御およびPLLのフィルタ・アプリケションなどに有効です。

AD8655/AD8656は、-40℃~+125℃の温度範囲にわたって完全に仕様規定されています。AD8655/AD8656は、8ピンのMSOPパッケージまたは8ピンのSOIC鉛フリー・パッケージを採用しています。AD8655/AD/8656は、両者とも車載あぴリケーションも可能となっています。

アプリケーション

  • ADCおよびDACのバッファ回路
  • オーディオ
  • 工業用制御
  • 高精度フィルタ
  • デジタル・スケール
  • 車載・衝突防止
  • PLL用フィルタ

特長と利点

  • 低ノイズ:2.7nV/√Hz@f=10kHz
  • 低い電流電源:4.5mA(max)
  • 低いオフセット電圧:250μV(max)
  • 低ひずみ:0.0008% 
  • オフセット電圧ドリフト:0.4μV/℃(typ)、2.3μV/℃(max)
  • 帯域幅:28MHz
  • レールtoレール入出力
  • ユニティ・ゲイン安定動作
  • 単電源動作:2.7~5.5V
  • 動作温度範囲:-40~+125℃
  • 車載アプリケーション向けの品質評価済

AD8655ピン配置
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
AD8655/AD8656:オペアンプ、低ノイズ、高精度CMOS (Rev A, 10/2005) (pdf, 474 kB)  データシート PDF
AD8655/AD8656: Low Noise, Precision CMOS Amplifier Data Sheet (Rev E, 10/2013) (pdf, 323 kB)  データシート PDF
MS-2066: Low Noise Signal Conditioning for Sensor-Based Circuits  (pdf, 589 kB) 技術関連記事 PDF
Demystifying Auto-Zero Amplifiers Part 2
by Eric Nolan and Reza Moghimi (Analog Dialogue, May 2000)
技術関連記事 HTML
技術情報誌Analog Dialogue Vol.44 No.12
広ダイナミック・レンジの ハイサイド電流検出:3つの ソリューション
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
技術情報誌Analog Dialogue Vol.44 No.12
広ダイナミック・レンジの ハイサイド電流検出:3つの ソリューション
技術資料 HTML
SAR ADC & Driver Quick-Match Guide  (pdf, 251 kB)
Find drivers for ADI's most popular single-ended and differential SAR ADCs based on your specific application conditions.
製品一覧 PDF
Industrial Applications その他 HTML
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
AD8655 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8655 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8655ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 0.89 $ 0.71 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8655ARMZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 0.71 Y  成分表 PCN 購入
AD8655ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 0.89 $ 0.71 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8655ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 0.71 Y  成分表 PCN 購入
AD8655ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.71 Y  成分表 PCN 購入
AD8655WARMZ-RL 製品状況: 製造中 MICRO SOIC 8 Auto Reel, 3000 - - Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる