シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8544:  オペアンプ、クワッド、入出力レールtoレール、単電源、超低消費電流

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細
AD8541_42_44製品紹介ビデオあります

AD8541(シングル)、AD8542(デュアル)、AD8544(クワッド)は、非常に低い消費電流と1MHzの帯域幅を特長とする、入出力レールtoレールの単電源アンプです。すべて+5Vの電源と+2.7V単電源での動作を保証しています。これらの製品は、アンプ当たり45μAの低消費電流で、1MHzの帯域幅を提供します。

非常に小さなバイアス電流を備えたAD8541/AD8542/AD8544は、積分器、フォトダイオード・アンプ、圧電センサおよびその他の高インピーダンス源を持ったアプリケーション等として使うことが出来ます。供給電流はアンプあたりわずか45μAですので、バッテリ動作には最適となっています。

レールtoレールの入力と出力は、単電源システムにおけるASICなどのバッファとしての設計に有用です。AD8541/AD8542/AD8544は、低い電源電圧で高いゲインを維持するように最適化されていますので、アクティブ・フィルタやゲイン段として使用するにも最適といえます。 AD8541/AD8542/AD8544は拡張工業温度範囲(-40~+125℃)にわたって仕様規定されています。AD8541は8ピンのSOIC、5ピンのSC70と5ピンのSOT-23パッケージを採用しています。AD8542は8ピンのSOIC、8ピンのMSOPと8ピンのTSSOP表面実装パッケージを採用しています。AD8544は14ピンの狭幅SOICパッケージと14ピンのTSSOP表面実装用パッケージを採用しています。MSOP、SC70とSOTパッケージ部品は、テープとリールでのみ出荷しています。

アプリケーション
  • ASICの入力または出力アンプ
  • センサー・インターフェース
  • 圧電トランスジューサ・アンプ
  • 医療用計測機器
  • 移動通信関連
  • オーディオ出力
  • ポータブル・システム

特長と利点

  • 単電源動作:+2.7~+5.5V
  • 低電源電流:45μA/アンプ
  • 広帯域幅:1MHz
  • 位相反転なし
  • 低入力電流:4pA
  • ユニティ・ゲイン安定
  • レールtoレール入/出力

AD8544 機能ブロック図

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品 の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性



おススメ / おススメ・ルーキーズ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  製品ビデオをご用意
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

サンプル請求


株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ / おススメ・ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。お急ぎで製品が必要なお客様は、 チップワンストップ社のウェブサイトからICをご購入ください。


   無償サンプル
無償サンプルをご希望の場合は、以下の製品モデル一覧に黄緑色で「サンプル」のアイコンがあるかどうかをご確認ください。「サンプル」のアイコンが表示されている製品のみ、無償サンプルのご用意があります。
無償サンプルを請求される際には、「サンプル」アイコンをクリックした後、myAnalogにログイン、必要な事項をすべて英語で入力してください。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。
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
AD8541/AD8542/AD8544: オペアンプ、レールtoレール、CMOS、汎用 (Rev 0, 07/2000) (pdf, 313 kB)  データシート PDF
AD8541/AD8542/AD8544: General Purpose CMOS Rail-to-Rail Amplifiers Data Sheet  (Rev G, 06/2011) (pdf, 436 kB)  データシート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-256: Accurately Testing Op Amp Settling Times  (pdf, 106 kB) アプリケーション・ノート PDF
お望みのプライスのアンプで、お望みのパフォーマンスを。  (pdf) 製品カタログ PDF
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
OPアンプの低温保存、動作温度 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD8544 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8544 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8544ARUZ 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Tube, 96 $ 0.60 $ 0.54 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8544ARUZ-REEL 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Reel, 2500 - $ 0.54 Y  成分表 PCN 購入
AD8544ARZ 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Tube, 56 $ 0.60 $ 0.54 Y  成分表 PCN 購入
AD8544ARZ-REEL 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 2500 - $ 0.54 Y  成分表 PCN 購入
AD8544ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 1000 - $ 0.54 Y  成分表 PCN 購入
AD8544WARZ-R7 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 14 Auto Reel, 1000 - $ 0.72 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8544WARZ-RL 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 14 Auto Reel, 2500 - $ 0.72 Y  成分表 製造中止案内(PDN)を見る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

EVAL-OPAMP-4 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 製品状況: 製造中 QUAD 14-Lead TSSOP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 製品状況: 製造中 QUAD R-14 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる