シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8519:  オペアンプ、8MHz、レールtoレール

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8519とAD8529は、レールtoレール出力のバイポーラ・アンプで、ユニティ・ゲイン帯域幅は8MHzで、代表的な電圧オフセットは1mV以下です。

AD8519は、SC70とSOT-23パッケージで、高精度と高帯域幅を実現します。AD8519/AD8529は低い供給電流ですので、バッテリ駆動のアプリケーションに最適になっています。AD8519/AD8529のレールtoレール出力振幅は、標準ビデオ用オペアンプより大きくなっていますので、標準ビデオ用オペアンプより大きなダイナミックレンジを必要とするようなアプリケーションでは有用となります。2.9V/μsのスルーレート・レートのため、AD8519/AD8529は、音声コーデックのようなASCI入力を駆動するには非常に適しています。

小型SC70パッケージであるため、AD8519を、外来ノイズのピックアップを軽減するため、センサーのすぐ後ろに配置することが可能です。

AD8519/AD8529は、拡張工業温度範囲(-40~+125℃)にわたって仕様規定されています。AD8519は、5ピンのSC70と5ピンのSOT-23パッケージおよび8ピンのSOICを採用しています。AD8529は、8ピンのSOICパッケージと8ピンのMSOPパッケージを採用しています。

アプリケーション

  • ポータブル通信機器
  • マイクロフォン用アンプ
  • ポータブル電話器
  • センサーとのインターフェース
  • アクティブ・フィルタ
  • PCMCIAカード
  • ASIC入力ドライバ
  • パーソナル・コンピュータ
  • バッテリ駆動の機器
  • 電圧リファレンスのバッファ
  • パーソナル・デジタル・アシスタント(PDA)

特長と利点

  • 小型SC70、SOT-23およびSOICパッケージ
  • 広帯域幅:5Vで8MHz
  • 低オフセット電圧:1.2mV(max)
  • レールtoレールの出力スイング
  • 2.7V/μsのスルーレート
  • ユニティ・ゲインで安定
  • 単電源動作:+2.7~+12V

AD8519 ピン配置図
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
AD8519/AD8529: オペアンプ、レールtoレール、8MHz (Rev 0, 11/1999) (pdf, 86 kB)  データシート PDF
AD8519/AD8529: 8 MHz Rail-to-Rail Operational Amplifiers Data Sheet  (Rev D, 05/2007) (pdf, 393 kB)  データシート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
単電源のバッファアンプで、出力オフセット誤差が大きい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD8519/AD8529 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8519 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8519AKSZ-REEL7 製品状況: 製造中 5 ld SC70 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.94 Y  成分表 PCN 購入
AD8519ARTZ-REEL 製品状況: 製造中 5 ld SOT-23 5 工業用 Reel, 10000 - $ 0.94 Y  成分表 PCN 購入
AD8519ARTZ-REEL7 製品状況: 製造中 5 ld SOT-23 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.94 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

EVAL-OPAMP-1 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 製品状況: 製造中 Single KS-5 lead SC70 Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 製品状況: 製造中 Single RJ-5 lead SOT23 Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 製品状況: 製造中 Single RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 製品状況: 製造中 Single R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる