シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8504:  オペアンプ、1µAのマイクロパワー、クワッド、CMOS

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8504は、電源電流最大1µAの高精度低消費電力CMOSオペアンプです。最大3mVのオフセット電圧と1pA(代表値)の入力バイアス電流を持ち、入力と出力でレールtoレールの動作が可能です。AD8504は、+1.8~+5.5Vの単電源、または±0.9~±2.75Vの両電源で動作します。

AD8504は消費電流と入力バイアス電流が小さく、入力と出力でレールtoレール動作が可能であるため、バッテリ電源で動作する各種の携帯型機器アプリケーションに最適です。このアプリケーションとしては、臨床モニタ、心拍モニタ、血糖値測定器、煙/火災検知器、振動モニタ、バックアップ用バッテリ・センサなどがあります。

入力と出力でレールtoレールの振幅動作が可能なため、非常に低い電圧で動作するシステムでダイナミック・レンジを広げ、信号対ノイズ比を大きくすることができます。AD8504はオフセット電圧が低いため、高ゲイン・システムで使用しても、大きい出力オフセット誤差が生じることはありません。また、高い精度が常に維持されるため、システム・キャリブレーションを実行する必要もありません。

AD8504は、工業用温度範囲(-40~+85℃)と拡張工業用温度範囲(-40~+125℃)で仕様が規定されています。

AD8504は14ピンのTSSOP表面実装パッケージを採用しています。

アプリケーション

  • 携帯型機器
  • リモート・センサー
  • 低消費電力フィルタ
  • スレッショールド検出器
  • 電流センシング
  • 特長と利点

    • 電源電流:アンプ1個あたり1μA(max)
    • オフセット電圧:3mV(max)
    • 単電源または両電源動作
    • レールtoレール入出力
    • 位相反転なし
    • ユニティ・ゲイン安定性

    AD8504ピン配置
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
    AD8502/AD8504: 1 μAマイクロパワーCMOSオペアンプ (Rev 0, 01/2007) (pdf, 1791 kB)  データシート PDF
    AD8502/AD8504: 1 μA Micropower CMOS Operational Amplifiers Data Sheet (Rev A, 02/2009) (pdf, 691 kB)  データシート PDF
    Low Power Amplifiers その他 HTML
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
    AD8504 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD8504 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD8504ARUZ 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Tube, 96 $ 1.40 $ 1.00 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD8504ARUZ-REEL 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Reel, 2500 - $ 1.00 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    EVAL-OPAMP-4 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 製品状況: 製造中 QUAD 14-Lead TSSOP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-4RZ 製品状況: 製造中 QUAD R-14 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる