シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8663:  オペアンプ、低ノイズ、高精度、16V、CMOS、レールtoレール出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8663は、レールtoレール出力のオペアンプで、アナログ・デバイセズの特許取得トリミング技術DigiTrim®の採用によって、低いオフセット電圧を達成しています。最大16Vの拡張された電源電圧動作範囲を提供します。また、低い入力バイアス電流、低い入力オフセット電圧、低い電流ノイズなどの特長も備えています。

低オフセット、きわめて低い入力バイアス電流、広い電源範囲を兼ね備えているため、通常ははるかに高価なJFETアンプを使用するようなアプリケーションに広く適用できます。フォトダイオードなどの高インピーダンスのセンサを利用するシステムでは、低い入力バイアス電流、低ノイズ、低いオフセット、広帯域幅が大きな利点となります。

このデバイスは、単電源(5~16V)でも両電源(±2.5~±8V)でも動作できるため、多くのアプリケーションに対応できます。レールtoレール出力によって、低周波データ・コンバータを駆動するためのダイナミック・レンジを増やすことができます。低いバイアス電流ドリフトは、高精度のI/Vコンバータに適しています。これらのオペアンプは、高精度のオフセット、オフセット・ドリフト、低ノイズを兼ね備えているため、計測機器および医療アプリケーションにおけるゲイン、DCオフセット調整、アクティブ・フィルタに最適です。これらの低消費電力オペアンプは、IR温度計、pHおよびORP計測器、圧力トランスデューサ・フロントエンド、およびリモートまたはワイヤレス・アプリケーションで使用されるその他のセンサ・シグナル・コンディショニング回路で使用できます。

AD8663は、-40~+125℃の拡張工業用温度範囲で仕様規定されています。シングルタイプのAD8663は、8ピンSOICナロー・パッケージと極薄型8ピンLFCSPで提供されます。

アプリケーション

  • センサ・フロントエンド
  • トランスインピーダンス・アンプ
  • 電位計アプリケーション
  • フォトダイオード増幅
  • 低消費電力ADCドライバ
  • 医療診断機器
  • pH/ORPメーターおよびプローブ
  • DACまたはREFバッファ
  • 特長と利点

    • 低オフセット電圧:175µV(max)@VSY=5V
    • 低電源電流:アンプ当たり275µA(max)
    • 単電源動作:5~16V
    • 低入力バイアス電流:300fA
    • ユニティ・ゲインで安定
    • 小型パッケージ
      3mm×3mm、8ピンLFCSP
      8ピンMSOP

    AD8663ピン配置
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
    AD8663/AD8667/AD8669: Low Noise, Precision, 16 V, CMOS, Rail-to-Rail Operational Amplifiers Data Sheet (Rev C, 04/2013) (pdf, 1207 kB)  データシート PDF
    CN-0005: Generating a Negative Precision Voltage Reference Without Precision Resistors  (pdf, 92 kB) 実用回路 PDF
    Printed Circuit Board Design (PCB) Issues  (pdf) 設計ハンドブック PDF
    パルス・オキシメータのフォトダイオード・センサー 技術関連記事 HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    単電源のバッファアンプで、出力オフセット誤差が大きい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
    AD8663 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    関連製品情報 & 実用回路

    Engineered. Tested. Ready to Integrate.
    詳細をみる

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD8663 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD8663ACPZ-R2 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 250 $ 1.92 $ 1.92 Y  成分表 PCN 購入
    AD8663ACPZ-REEL 製品状況: 最終購入可能日 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 5000 $ 1.43 $ 1.25 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
    AD8663ACPZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 1500 $ 1.43 $ 1.25 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD8663ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.43 $ 1.17 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD8663ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 1.43 $ 1.17 Y  成分表 PCN 購入
    AD8663ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 1.43 $ 1.17 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    EVAL-OPAMP-1 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 製品状況: 製造中 Single KS-5 lead SC70 Evaluation Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 製品状況: 製造中 Single RJ-5 lead SOT23 Evaluation Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 製品状況: 製造中 Single RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-1RZ 製品状況: 製造中 Single R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる