シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8630:  オペアンプ、クワッド、ゼロ・ドリフト、単電源、レールtoレール入出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細

このアンプ・ファミリーは極めて小さいオフセット、ドリフト、バイアス電流を持っています。AD8628/AD8629/AD8630は、レールtoレールの入力および出力振幅を持つ、低ノイズの広帯域幅オートゼロ・アンプです。+2.7~+5V(単電源)動作で仕様規定されています(両電源では±1.35~±2.5V)。

AD8628/AD8629/AD8630は、これまで高価なオートゼロ・アンプまたはチョッパー安定化アンプでなければ実現できなかった利点を提供します。これらのゼロ・ドリフト・アンプは、アナログ・デバイセズの新しい回路トポロジを使って、高精度とローノイズを低価格で達成しています。(外付けコンデンサは不要です)。さらに、AD8628/AD8629/AD8630ではほとんどのチョッパー安定化アンプで発生するデジタル・スイッチング・ノイズを大幅に低減しています。

AD8628/AD8629/AD8630は1μVのオフセット電圧、0.005μV/℃以下のドリフト、0.5μV p-pのノイズ(0~10Hz)を備えているので誤差が許されないアプリケーションに最適です。位置センサー、圧力センサー、医用機器、ストレイン・ゲージ・アンプなどでは、AD8628/AD8629/AD8630の全動作温度範囲でドリフトがほぼゼロである利点を活用できます。多くのシステムでは、AD8628/AD8629/AD8630が提供するレールtoレールの入/出力振幅を利用して、入力の動作点設定を簡素化し、S/N比を向上することができます。

AD8628/AD8629/AD8630は、拡張工業用温度範囲(3)の-40℃~+125℃で仕様規定されています。AD8630アンプは、14ピンSOIC、TSSOPパッケージで供給されます。

特長と利点

  • 超低ノイズのオートゼロ・アンプ
  • 低オフセット電圧:1μV
  • 入力オフセット・ドリフト:0.002μV/℃
  • レールtoレールの入力および出力振幅
  • +5V単電源動作
  • 高ゲイン、CMRR、PSRR:120dB
  • 低入力バイアス電流:100pA
  • 電源電流:1.0mA
  • 過負荷回復時間:10μs
  • 外付け部品不要

AD8630 ピン配置図

類似製品

  • AD8638 and AD8639: fully specified from 5 V to 16 V single supply (±2.5 V to ±8 V dual supply)
  • ADA4528-1 and ADA4528-2: available in single and dual versions offering lower offset and voltage noise, with higher bandwidth in a zero-drift precision Op Amp

AEC-Q100 Qualified

A version of this product is AEC-Q100 qualified. View the complete list of Operational Amplifiers and References qualified for Automotive applications.

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品 の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性



おススメ / おススメ・ルーキーズ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  製品ビデオをご用意
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

サンプル請求


株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ / おススメ・ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。お急ぎで製品が必要なお客様は、 チップワンストップ社のウェブサイトからICをご購入ください。


   無償サンプル
無償サンプルをご希望の場合は、以下の製品モデル一覧に黄緑色で「サンプル」のアイコンがあるかどうかをご確認ください。「サンプル」のアイコンが表示されている製品のみ、無償サンプルのご用意があります。
無償サンプルを請求される際には、「サンプル」アイコンをクリックした後、myAnalogにログイン、必要な事項をすべて英語で入力してください。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。
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
AD8628/AD8629/AD8630: ゼロ・ドリフト、単電源、レールtoレール入力/出力オペアンプ (Rev G, 06/2008) (pdf, 878 kB)  データシート PDF
AD8628/AD8629/AD8630: Zero-Drift, Single-Supply, Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifier Data Sheet (Rev J, 02/2014) (pdf, 414 kB)  データシート PDF
AN-1114: 5.6 nV/√Hz の電圧ノイズ密度を持つ最小ノイズのゼロ・ドリフト・アンプ  (pdf, 182 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1114: Lowest Noise Zero-Drift Amplifier Has 5.6 nV/√Hz Voltage Noise Density  (pdf, 182 kB) アプリケーション・ノート PDF
Op Amp Applications Handbook 設計ハンドブック HTML
MT-055: Chopper Stabilized (Auto-Zero) Precision Op Amps  (pdf, 320 kB) チュートリアル PDF
MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Misled  (pdf, 60 kB) チュートリアル PDF
MT-050: Op Amp Total Output Noise Calculations for Second-Order System  (pdf, 38 kB) チュートリアル PDF
MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) チュートリアル PDF
MT-048: Op Amp Noise Relationships: 1/f Noise, RMS Noise, and Equivalent Noise Bandwidth  (pdf, 81 kB) チュートリアル PDF
MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) チュートリアル PDF
WEBCAST: Noise Optimization in Sensor Signal Conditioning Circuits (Part I)
This first part of a two-part series will explore the noise topic in detail and provide tips and answers to these types of questions.
Webcasts WEBCAST
WEBCAST: Noise Optimization in Sensor Signal Conditioning Circuits (Part II)
This is the second part of a two-part series that explores the topic of signal noise in detail.
Webcasts WEBCAST
Ask the Applications Engineer - 39: Zero Drift Operational Amplifiers 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Analog Dialogue Vol.44 No.3 アプリケーション・エンジニアに尋ねる―39 ゼロドリフト・オペアンプ 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Demystifying Auto-Zero Amplifiers 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Amplifiers for Signal Conditioning - Section 3  (PDF, 397 kB)
By Walt Kester, James Bryant, Walt Jung
技術関連記事 PDF
MS-2066: Low Noise Signal Conditioning for Sensor-Based Circuits  (pdf, 425 kB) 技術関連記事 PDF
Demystifying Auto-Zero Amplifiers Part 2
by Eric Nolan and Reza Moghimi (Analog Dialogue, May 2000)
技術関連記事 HTML
Demystifying Auto-Zero Amplifiers Part 1
by Eric Nolan (Analog Dialogue, March 2000)
技術関連記事 HTML
ゼロドリフト・アンプ  (pdf, 0) その他 PDF
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
OPアンプの低温保存、動作温度 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
オペアンプの安定性
オペアンプ・バッファの安定性効果を実証するためのアプレット
各種計算ツール HTML
ADIsimOpAmp™
電圧帰還型オペアンプの選択、評価、トラブルシューティングに役立つツールです。選択したアンプの代表的なデータ(Typical data)を使用して、動作をモデル化します。これにより、アンプの選択、回路の構成、信号の印加、性能の評価を行うことができます。作成する回路の帯域幅、スルーレート、入出力範囲、ゲイン誤差、負荷電流、安定性の問題、DC誤差などのアンプの仕様の確認に役立ちます。
*使い方の説明は、使用方法(日本語版)、デモ・ビデオ(日本語解説)をご覧ください。
設計ツール&シミュレータ HTML
Analog Bridge Wizard
The Analog Bridge Wizard recommends amplifiers and ADC's for your bridge application. Find out which op-amp or in-amp is best for your design, and view the error budget analysis for that solution.
設計ツール&シミュレータ HTML
AD8630 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8630 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8630ARUZ 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Tube, 96 $ 3.24 $ 2.73 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8630ARUZ-REEL 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Reel, 2500 - $ 2.73 Y  成分表 PCN 購入
AD8630ARZ 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Tube, 56 $ 3.24 $ 2.73 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8630ARZ-REEL 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 2500 - $ 2.73 Y  成分表 PCN 購入
AD8630ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 1000 - $ 2.73 Y  成分表 PCN 購入
AD8630WARZ-R7 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 Auto Reel, 1000 - $ 3.41 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8630WARZ-RL 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 Auto Reel, 2500 - $ 3.41 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

EVAL-OPAMP-4 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 製品状況: 製造中 QUAD 14-Lead TSSOP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 製品状況: 製造中 QUAD R-14 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる