シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8552:  オペアンプ、デュアル、ゼロ・ドリフト、単電源動作、レールtoレールの入力 / 出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中
代替製品 - オフセット・ドリフト、ノイズ、速度において改善されたAD8629(狭幅SOICと8ピンMSOPパッケージ)を検討してください。

新規設計での推奨製品:

  • AD8629オフセット電圧およびドリフトの改良、高速、ナローSOICと8ピンMSOPパッケージ

このアンプのファミリーは、超低オフセット、ドリフトおよび低バイアス電流を持っています。AD8551、AD8552、AD8554は、それぞれシングル、デュアル及びクワッド・アンプで、レールtoレールの入力と出力を特長としています。全てのアンプは、2.7V~5Vの単電源での動作が保証されています。

AD855xファミリーは、これまで高価なオートゼロ・アンプまたはチョッパー安定化アンプでなければ提供できなかった利点を提供します。アナログ・デバイスの新しい回路トポロジを使って、これらのゼロ・ドリフト・アンプは高精度と低価格を組み合わせました。一切の外付けコンデンサは不要です。

わずか1μVのオフセットと0.005μV/℃のドリフトを備えたAD855xは、誤差源が許容できないようなアプリケーションに完全に適合しています。温度、位置センサー、圧力センサー、医用機器、ストレーン・ゲージ・アンプでは、全動作温度範囲でドリフトがほぼゼロである利点を活用できます。AD855xファミリーによって提供されるレールtoレールの入力及び出力振幅によって、ハイサイド及びローサイドの電流検出が容易に実現できます。

AD855xファミリーは拡張工業用 / 車載用温度範囲(-40~+125℃)にわたって仕様規定されています。AD8551はシングルで、8ピンのMSOPパッケージまたは8ピンの狭幅SOICパッケージを採用しています。AD8552はデュアルで、8ピンの狭幅SOICパッケージまたは8ピンのTSSOP表面実装パッケージを採用しています。AD8554はクワッドで、14ピンの狭幅SOICパッケージと14ピンのTSSOPパッケージを採用しています。

アプリケーション

  • 温度センサー用プリアンプ
  • 圧力センサー用プリアンプ
  • 高精度電流検出用アンプ
  • ストレーン・ゲージ用アンプ
  • 各種医療機器
  • 熱電対用アンプ

特長と利点

  • 低オフセット電圧:1μV
  • 入力オフセット・ドリフト:0.005μV/℃
  • 入 / 出力振幅レールtoレール
  • 5V / 2.7V単電源動作
  • 高ゲイン、CMRR、PSRR:130dB
  • 超低入力バイアス電流:20pA
  • 低消費電流:700μA / オペアンプ
  • オーバーロード・リカバリー時間:50μs
  • 外部コンデンサ不要

AD8552 ピン配置

類似製品

ADA4528-1 and ADA4528-2: available in single and dual channel versions offering lower offset and voltage noise, with higher bandwidth in a zero-drift precision Op Amp.
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
AD8551/AD8552/AD8554: オペアンプ、単電源、入/出力レールtoレール、ゼロ・ドリフト (Rev 0, 03/2001) (pdf, 252 kB)  データシート PDF
AD8551/AD8552/AD8554: Zero-Drift, Single-Supply, Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers Data Sheet (Rev E, 11/2012) (pdf, 565 kB)  データシート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
Demystifying Auto-Zero Amplifiers Part 2
by Eric Nolan and Reza Moghimi (Analog Dialogue, May 2000)
技術関連記事 HTML
Demystifying Auto-Zero Amplifiers Part 1
by Eric Nolan (Analog Dialogue, March 2000)
技術関連記事 HTML
Difference Amplifier Uses Digital Potentiometers
by Reza Moghimi, Analog Devices, Inc.
(EDN, May 30, 2002)
技術関連記事 HTML
Analog Dialogue Vol.44 No.3 アプリケーション・エンジニアに尋ねる―39 ゼロドリフト・オペアンプ 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Analog Dialogue Vol.34 No.1 オートゼロ・アンプの不思議を解き明かす – その1 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Demystifying Auto-Zero Amplifiers 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
ゼロドリフト・アンプ  (pdf, 0) その他 PDF
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
AD8552 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8552 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8552AR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.45 $ 2.19 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD8552AR-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 2.19 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD8552AR-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 2.19 N  成分表 PCN 購入
AD8552ARU 製品状況: 製造中 8 ld TSSOP 8 工業用 Tube, 96 $ 2.45 $ 2.19 N  成分表 PCN 購入
AD8552ARU-REEL 製品状況: 製造中 8 ld TSSOP 8 工業用 Reel, 2500 $ 2.45 $ 2.19 N  成分表 PCN 購入
AD8552ARUZ 製品状況: 製造中 8 ld TSSOP 8 工業用 Tube, 96 $ 2.16 $ 1.94 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8552ARUZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld TSSOP 8 工業用 Reel, 2500 - $ 1.94 Y  成分表 PCN 購入
AD8552ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.16 $ 1.94 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8552ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 1.94 Y  成分表 PCN 購入
AD8552ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.94 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

EVAL-OPAMP-2 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-2CPZ 製品状況: 製造中 Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 製品状況: 製造中 Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 製品状況: 製造中 Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる