シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8642:  オペアンプ、高精度JFET、デュアル、低消費電力、レールtoレール出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8641/AD8642は、低い入力バイアス電流とレールtoレール出力を特長とする低消費電力の高精度JFET入力アンプです。出力側でレールtoレールの振幅能力があるため、単電源システムで出力振幅が広いデバイスをバッファできます。AD8641ファミリーは、ECG/EKGモニタ、睡眠モニタリング、血液分析計測機器などのアプリケーションで重要な高い信号源インピーダンス、低いバイアス電流、低い電流電源を提供します。

AD8641/AD8642はさらに、熱対策として低消費電力が求められるマルチチャンネル・ボードのアプリケーションにも最適です。その他のアプリケーションには、フォトダイオード、ATEの基準レベル・ドライバ、バッテリ・マネジメント、工業用制御があります。

AD8641ファミリーは、-40~+125℃の拡張工業用温度範囲で完全に仕様が規定されています。AD8641は、5ピンSC70と8ピンSOICの鉛フリー・パッケージで提供しています。AD8642には、8ピンMSOPと8ピンSOICの鉛フリー・パッケージがあります。

アプリケーション

  • ライン/バッテリ駆動の計測機器
  • フォトダイオード・アンプ
  • 高精度電流センシング
  • 医療用計測機器
  • 工業用制御
  • 高精度フィルタ
  • 携帯用オーディオ機器
  • ATE
  • 特長と利点

    • 低い電源電流:250μA(max)
    • きわめて低い入力バイアス電流:1pA(max)
    • 低いオフセット電圧:750μV(max)
    • 単電源動作:5~26V
    • 両電源動作:±2.5~±13V
    • レールtoレール出力
    • ユニティ・ゲイン安定性
    • 位相反転なし

    AD8642 機能ブロック図
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
    AD8641/AD8642/AD8643: Low Power, Rail-to-Rail Output, Precision JFET Amplifiers Data Sheet  (Rev E, 09/2011) (pdf, 377 kB)  データシート PDF
    Biopotential Electrode Sensors in ECG/EEG/EMG Systems  (pdf, 122 kB) ホワイト・ペーパー PDF
    Biopotential Electrode Sensors in ECG/EEG/EMG Systems  (pdf, 122 kB) 技術関連記事 PDF
    Biopotential Electrode Sensors in ECG/EEG/EMG Systems  (pdf, 122 kB) 技術資料 PDF
    単電源のバッファアンプで、出力オフセット誤差が大きい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
    AD8642 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD8642 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD8642ARMZ 製品状況: 製造中 MICRO SOIC 8 工業用 Tube, 50 $ 2.93 $ 2.35 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD8642ARMZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 $ 2.93 $ 2.35 Y  成分表 PCN 購入
    AD8642ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.93 $ 2.35 Y  成分表 PCN 購入
    AD8642ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 2.35 Y  成分表 PCN 購入
    AD8642ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 2.35 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    EVAL-OPAMP-2 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-PRAOPAMP-2CPZ 製品状況: 製造中 Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 製品状況: 製造中 Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-2RZ 製品状況: 製造中 Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる