content here.
content here.

ADP2504:  降圧/昇圧DC/DCコンバータ、1000mA、2.5MHz

ADP2503/ADP2504は、安定化された出力電圧よりも、入力電圧が高い場合、低い場合、あるいは等しい場合でも動作する高効率な低静止電流のステップアップ/ステップダウンDC/DCコンバータです。外付け部品数を最小限に抑え、効率を最大化するために、パワー・スイッチと同期式整流器が内蔵されています。また、高い負荷電流時にADP2503/ADP2504は、優れた安定性とトランジェント応答性を維持するために、電流モード、固定周波数PWMコントロール方式を利用しています。携帯型機器アプリケーションでバッテリの寿命を延ばすために、軽負荷条件 ...続きを見る

ADP2504:  降圧/昇圧DC/DCコンバータ、1000mA、2.5MHz

製品概要

ADP2503/ADP2504は、安定化された出力電圧よりも、入力電圧が高い場合、低い場合、あるいは等しい場合でも動作する高効率な低静止電流のステップアップ/ステップダウンDC/DCコンバータです。外付け部品数を最小限に抑え、効率を最大化するために、パワー・スイッチと同期式整流器が内蔵されています。また、高い負荷電流時にADP2503/ADP2504は、優れた安定性とトランジェント応答性を維持するために、電流モード、固定周波数PWMコントロール方式を利用しています。携帯型機器アプリケーションでバッテリの寿命を延ばすために、軽負荷条件下では、スイッチング周波数を下げて消費電力を節減するオプションの省電力パルス・スキップ・モードを備えています。可変周波数のパルス・スキップ・モードが妨害を引き起こす可能性のある無線や、その他の低ノイズ・アプリケーションでは、すべての負荷条件下で固定周波数となるPWM動作をロジック・コントロール入力によって設定できます。

ADP2503/ADP2504は、2.3~5.5Vの入力電圧で動作が可能であるため、出力電圧がバッテリ電圧範囲内である単一のLi+/Li-ポリマー電池および複数のアルカリ/NiMH電池を使用するアプリケーションに最適です。ADP2503/ADP2504には2.8~5Vの範囲で固定出力電圧オプションが用意されています。補償回路が内蔵されているため、外付け部品数が最小限に抑えられます。

ロジック・コントロールによるシャットダウン時に、入力と出力間の接続が切断され、入力信号源からの消費電流が1µA未満に低減されます。その他の主要な特長として、バッテリの過大な放電を防止するための低電圧ロックアウト、および起動時の入力電流オーバーシュートを防止するためのソフト・スタートを備えています。

アプリケーション

  • 無線ハンドセット
  • デジタル・カメラ/携帯型オーディオ・プレーヤ
  • 小型ハード・ディスク用電源
  • USB電源動作機器
    • コンパクトなソリューション
    • 38µA(typ)の静止電流
    • 小型の1μHインダクタの外付けで2.5MHz動作
    • 入力電圧:2.3~5.5V
    • 出力電圧:2.8~5.0V
    • 1000mA連続出力電流オプション
    • 内部補償
    • Vin Range: 2.3V-5.5V
    • Boost: Yes
    • Buck: Yes
    • Inverting: No
    • Iout (max): 1A
    • Supply Current : 38µA
    • Switching Frequency: 2.5 MHz
    • Vout Preset Summary: 6 Options/2.8V-5V
    • Vout Adj Options: ---

    ADP2504回路図

    Part# Vin Range Vout Preset Summary Vout Adj Options Iout (max) Isw (Peak) Supply Current Switching Frequency Step Down Step Up Inverting Pkg Product Description Price* (1000-4999) Pos Supply
    ADP1612 1.8V-5.5V --- Vin to 20V 1.4A 1.4A 900µA 650 KHz, 1.3 MHz No Yes No MSOP-8 650 kHz /1.3 MHz Step-Up DC-to-DC Converter $0.78 +1.8 to +5.5
    ADP1613 2.5V-5.5V --- Vin to 20V 2A 2A 900µA 650 kHz, 1.3 MHz No Yes No MSOP-8 650 kHz /1.3 MHz Step-Up DC-to-DC Converter $0.70 +2.5 to +5.5
    ADP2109 2.3V-5.5V 4 Options/1.0V-1.8V --- 0.6A 1.3A 18µA 3 MHz Yes No No WLCSP-5 Compact 600 mA, 3 MHz, Step-Down Converter w/ Output Discharge $0.70 +2.3 to +5.5
    ADP2121 2.3V-5.5V 4 Options/1.8V-1.875V --- 0.5A 1A 36µA 6 MHz Yes No No WLCSP-6 600 mA, 6 MHz, Synchronous, Step-Down, DC-to-DC Converter $0.80 +2.3 to +5.5
    ADP1111 2V-30V 3 Options/3.3V-12V 1.2V to 30V, 1.2V to Vin 1.5A 1.5A 110µA 70 kHz Yes Yes Yes Plastic DIP-8, SOIC-8 Micropower Step Up/Down/Inverting Switching Regulator; Adjustable or Fixed 3.3V, 5V, 12V $2.05 +2 to +30
    ADP2108 2.3V-5.5V 11 Options/1V-3.3V --- 0.6A 1.3A 19µA 3 MHz Yes Yes No WLCSP-5 600 mA, 3 MHz Fast Transient Synchronous Step-Down Converter $0.60 +2.3 to +5.5
    ADP2504 2.3V-5.5V 6 Options/2.8V-5V --- 1A 1.3A 38µA 2.5 MHz Yes Yes No LFCSP-10 1 Ampere, 2.5 MHz Buck-Boost DC-to-DC Converter $1.40 +2.3 to +5.5
    ADP1611 2.5V-5.5V - Vin to 20V 1.2A 1.2A 600µA 1.2 MHz - Yes - MSOP-8 20 V,1.2 MHz Step-Up DC-to-DC Switching Converter - +2.5 to +5.5
    ADP1610 2.5V-5.5V - Vin to 12V 1.2A 1.2A 600µA 700 kHz or 1.2 MHz No Yes No MSOP-8 1.2 MHz DC-DC Step-Up (Boost) Switching Converter w/ Integrated Power Switch $1.12 +2.5 to +5.5
    ADP2102 2.7V-5.5V 8 Options/0.8V-1.875V 0.8V to 3.3V 0.6A 1A 99µA 3 MHz Yes No No LFCSP-8 3 MHz Synchronous Step-Down DC-to-DC Converter $1.23 +2.7 to +5.5
    ADP3051 2.7V-5.5V --- 0.8V to 5.5V 0.5A 1A 300µA 550 kHz Yes No No MSOP-8 500 mA PWM Step-Down DC-DC Converter with Synchronous Rectifier - +2.7 to +5.5
    ADP2105 2.7V-5.5V 4 Options/1.2V-3.3V 0.8V to Vin 1A 1.5A 30µA 1.2 MHz Yes No No LFCSP-16 1A Synchronous Step-Down DC-DC Converter $1.13 +2.7 to +5.5
    ADP2106 2.7V-5.5V 4 Options/1.2V-3.3V 0.8V to Vin 1.5A 2.25A 30µA 1.2 MHz Yes No No LFCSP-16 1.5A Synchronous Step-Down DC-DC Converter $1.25 +2.7 to +5.5
    ADP2107 2.7V-5.5V 4 Options/1.2V-3.3V 0.8V to Vin 2A 2.9A 30µA 1.2 MHz Yes No No LFCSP-16 2A Synchronous Step-Down DC-DC Converter $1.32 +2.7 to +5.5
    ADP2503 2.3V-5.5V 6 Options/2.8V-5V --- 0.6A 1A 38µA 2.5 MHz Yes Yes No LFCSP-10 600 mA, 2.5 MHz Buck-Boost DC-to-DC Converter $1.30 +2.8 to +5.5
    ADP3050 3.6V-30V 2 Options/3.3V & 5V 1.25V to 12V 1A 1.5A 1.5mA 200 kHz Yes No No SOIC-8 200 kHz, 1 Amp, High-Voltage Step-Down Switching Regulator $1.81 +3.6 to +30

    Sorted by Min Vin (Ascending), then Max Vin (Ascending)


    * The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
    ** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

    価格、パッケージ&製品状況

    Help

    モデル名
    モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

    製品状況
    製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
    • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
    • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
    • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
    • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
    パッケージ情報
    本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

    パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

    ピン数
    ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

    動作温度範囲
    アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
    モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
    • 商用温度範囲:0~70℃
    • 軍用温度範囲:-55~+125℃
    • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
      拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
      拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
    価格
    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    RoHS準拠
    環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

    View PCN
    これは、この製品の製品変更通知書(PCN)の一覧です。この製品のPCNの詳細は、「PCNを見る」をクリックしてください。また、アナログ・デバイセズのPCNについて詳しくは、 「PCNポリシーについて」をご覧ください。

    *価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
    **製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。