シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADP2442:  ステップダウンDC-DCレギュレータ、36V、1A、同期型、外部クロック同期機能付

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADP2442は、固定周波数、電流モード制御、同期型のステップダウンDC-DCレギュレータで、最大1Aまでの負荷を、優れたラインおよび負荷の安定化特性で、ドライブする能力を備えています。ADP24412、4.5V~36Vの広い入力電圧範囲で動作しますので、広範囲な電源ソースから安定化電源を得るには理想的といえます。加えてADP2442は、非常に小さなオン時間(50ns)を持ちますので、非常に高いステップダウン比を必要とするアプリケーションにとっても適しています。

出力電圧は、0.6V~0.9V×VINで調整することができます。ハイサイドとローサイド・デバイス両方用の低いオン抵抗のNチャンネルMOSFETを集積しているため、高い効率が得られます。

スイッチング周波数は、外付け抵抗器によって、300kHz~1MHz間で調整できます。またADP2442は、正確なパワーグッド(PGOOD)のオープン・ドレイン出力信号も備えています。

ADP2442は、外部クロック同期の柔軟性を提供します。スイッチング周波数は、SYNC / MODEピンに印加された、外部クロックに同期化することができます。またADP2442は、低EMIのための強制固定周波数モードで、または軽い負荷時でのスイッチング損失を軽減するパワー・セービング・モードで、動作するような構成にすることができます。

ADP2442は、短絡回路あるいは出力上の過電流状態からICを保護するため、中断モードを備えています。内部のソフト・スタート機能は、さまざまな容量性負荷に対するスタートアップ間の突入電流を制限します。その他の特長として、入力アンダー電圧ロックアウト(UVLO)機能、サーマル・シャットダウン(TSD)機能、高精度イネーブル(EN)機能、これはロジックレベルのシャットダウン入力として仕様することもできます、などがあります。

ADP2442は、3mm×3mm、12ピンLFCSPパッケージを採用し、動作は-40℃~+125℃の接合温度範囲で規定されています。

アプリケーション

  • POL(ポイント・オブ・ロード)アプリケーション
  • 分散型電源システム
  • 工業用制御用電源
  • 24V / 12V / 5V / 3.3Vなどの標準レール電圧への変換

特長と利点

  • 広い入力電圧範囲:4.5V~36V
  • 短い最小オン時間:50ns
  • 最大負荷電流:1A
  • 高効率:最大94%
  • 出力電圧は0.6Vまで調整可能
  • 出力電圧精度:±1%
  • 調整可能なスイッチング周波数:
    300kHz~1MHz
  • 300kHz~1MHzで外部同期が可能
  • パルス・スキップ・モードまたは強制固定周波数モード
  • 正確なイネーブル入力ピン
  • オープン・ドレインの電源正常(パワーグッド)出力

    詳細はデータシートをご参照ください。

ADP2442 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADP2442: 同期整流降圧DC/DC レギュレータ、36V、1A、外部クロック同期機能付 (Rev 0, 11/2012) (pdf, 2175 kB)  データシート PDF
ADP2442: 36 V,1 A, Synchronous, Step-Down, DC-to-DC Regulator with External Clock Synchronization Data Sheet (Rev A, 05/2014) (pdf, 1393 kB)  データシート PDF
AN-1269: Designing an Inverting Power Supply Using the ADP2441/ADP2442 Synchronous Step-Down DC-to-DC Regulators  (pdf, 212 kB) アプリケーション・ノート PDF
Introduction to ADIsimPower
ADIsimPower is a smart selector and a collection of downloadable tools that produce complete and optimized power designs. Schematic, bill of materials, and performance data are customized to your specific needs in minutes.
Videos HTML
UG-456: Evaluation Board for the ADP2442 36 V, 1 A, Synchronous, Step-Down DC-to-DC Regulator with External Clock Synchronization  (pdf, 2167 kB) ユーザー・ガイド PDF
アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) その他 PDF
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
ADP244x Inverting Buck-Boost Design Tool  (zip)
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
設計ツール&シミュレータ ZIP
ADP244x Buck Regulator Design Tool  (zip, 0)
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
設計ツール&シミュレータ ZIP
電圧レギュレータの設計ツールADIsimPower™のダウンロード・ファイル
ADIsimPower™を使った、個別のエクセル・ベースの電圧レギュレータの設計ツールです。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPower™電圧レギュレータ設計ツール
このツールは降圧コンバータの効率、PCボードのスペース、コスト、または部品点数について最適化された設計をサポートします。5つの設計パラメータを入力し、設計目標を選定すると、このツールが最適な値を計算して、全体回路図、BOM、効率性のグラフ、性能の一覧を生成します。BOMにはベンダの製品番号が含まれており、代替部品を選択することもできます。設計全体がPDFで文書化されているため、印刷や電子メールでの送信が可能です。
設計ツール&シミュレータ HTML
Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Selection Vin (min) V Vout V   Find Solutions
Vin (max) V Iout A
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
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADP2442 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP2442-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる