シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADP2381:  ステップダウンDC-DCレギュレータ、20V、6A、同期型、ローサイド・ドライバ内蔵

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADP2381は、電流モード制御、同期式のステップダウンDC-DC安定化電源です。この製品は、44mΩのパワーMOSFETと高効率ソリューションを提供するローサイド・ドライバを内蔵しています。ADP2381は、4.5V~20Vの入力電圧で動作し、出力電流は6Aまで出力することができます。出力電圧は、0.6Vから入力電圧の90%まで調整することができます。ADP2381のスイッチング周波数は、250kHz~1.4MHzでプログラムするか、または290kHzまたは550kHzに固定化することができます。同期型機能によって、システム・ノイズを最小化するためにスイッチング周波数を外部クロックに同期させることができます。

外部補償と調整可能なソフトスタート機能は設計での柔軟性を提供します。パワーグッド出力は、シンプルで信頼性のあるパワ・シーケンシングを提供します。その他の特長として、アンダー電圧ロックアウト(UVLO)機能、オーバ電圧保護(OVP)、オーバ電流保護機能(OCP)およびサーマル・シャットダウン(TSD)機能があります。

ADP2381は-40℃~+125℃のジャンクション温度範囲にわたって動作し、16ピンTSSOP_EPパッケージを採用しています。

アプリケーション

  • 通信インフラストラクチャ
  • ネットワーキング・サーバ
  • 工業用および計測機器
  • ヘルスケア、医用機器
  • 中間電源としてのレール変換(他の電源と負荷の間に挿入して異なる電圧源を作る)
  • DC/DCポイント・オブ・ロード(POL)アプリケーション

特長と利点

  • 入力電圧:4.5 V~20V
  • ハイサイドMOSFET(オン抵抗:44mΩ)を内蔵
  • 全温度範囲にわたって0.6V±1%のリファレンス電圧
  • 連続出力電流:6 A
  • プログラマブルなスイッチング周波数:250 kHz~1.4 MHz
  • 外部クロックへの同期機能:250 kHz~1.4 MHz
  • 180°位相差同期
  • プログラマブルなUVLO
  • プログラマブルなUVLO
  • 外部補償機能
  • 外付け調整オプションによる内部ソフトスタート機能
  • 充電された出力へのスタートアップ
  • ADIsimPower™設計ツールによってサポート可能

ADP2381 接続回路図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADP2381: 20 V, 6 A Synchronous Step-Down Regulator with Low-Side Driver Datasheet (Rev 0, 04/2012) (pdf, 836 kB)  データシート PDF
UG-504: Evaluation Board for the ADP2380 and ADP2381, 20 V, 4 A/6 A Synchronous Step-Down Regulators with Low-Side Driver  (pdf, 410 kB) ユーザー・ガイド PDF
アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) メディア掲載一覧 PDF
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
設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
電圧レギュレータの設計ツールADIsimPower™のダウンロード・ファイル
ADIsimPower™を使った、個別のエクセル・ベースの電圧レギュレータの設計ツールです。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPower™電圧レギュレータ設計ツール
このツールは降圧コンバータの効率、PCボードのスペース、コスト、または部品点数について最適化された設計をサポートします。5つの設計パラメータを入力し、設計目標を選定すると、このツールが最適な値を計算して、全体回路図、BOM、効率性のグラフ、性能の一覧を生成します。BOMにはベンダの製品番号が含まれており、代替部品を選択することもできます。設計全体がPDFで文書化されているため、印刷や電子メールでの送信が可能です。
設計ツール&シミュレータ HTML
Enter values and click on ADIsimPower to find power management solutions. Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
Available System Voltage Operating Voltage Rail Load Current
Vin (min) V Vin (max) V Vout V Iout A

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADP2381 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP2381AREZ 製品状況: 製造中 TSSOP W/ THERMAL PAD 16 工業用 Tube, 96 - - Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADP2381AREZ-R7 製品状況: 製造中 TSSOP W/ THERMAL PAD 16 工業用 Reel, 1000 - $ 1.68 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADP2380/ADP2381 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP2380-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -
ADP2381-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board - Yes -
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる