ADP1610:  DC-DCステップアップ・スイッチング・コンバータ、1.2MHz

ADP1610は、最高で12Vまでの非常に高い出力電圧を供給する能力を備えた1.2A、0.2Ωのパワー・スイッチを内蔵する、DC-DCステップアップ・スイッチング・コンバータです。パッケージの高さがわずか1.1mm以下のADP1610は、ポータブル機器や薄膜トランジスタ(TFT)ベースの液晶ディスプレイ(LCD)などのような、スペースに制約のあるアプリケーション向けとして最適です。

...続きを見る

ADP1610:  DC-DCステップアップ・スイッチング・コンバータ、1.2MHz

製品概要

ADP1610は、最高で12Vまでの非常に高い出力電圧を供給する能力を備えた1.2A、0.2Ωのパワー・スイッチを内蔵する、DC-DCステップアップ・スイッチング・コンバータです。パッケージの高さがわずか1.1mm以下のADP1610は、ポータブル機器や薄膜トランジスタ(TFT)ベースの液晶ディスプレイ(LCD)などのような、スペースに制約のあるアプリケーション向けとして最適です。

ADP1610はパルス幅変調(PWM)電流モードで動作し、その変換効率は最大で92%です。ソフト・スタートの調整が可能であるため、起動時の突入電流が防止されます。ピン接続の変更でスイッチング周波数を選択でき、しかもPWM電流モード・アーキテクチャが採用されているので、優れた過渡応答性、容易なノイズ・フィルタリング、そして小型サイズで、コストを節減する外付けインダクタとコンデンサの使用が可能です。

ADP1610は鉛フリーの8ピンMSOPパッケージで提供され、-40~+85℃の温度範囲で動作します。

特長

  • 完全に集積化された1.2A、0.2Ωのパワー・スイッチ
  • ピン接続の変更によって、700kHzまたは1.2MHzの
    PWM周波数が選択可能
  • 92%の変換効率
  • 最大で12Vまでの調整可能な出力電圧
  • 3%の出力レギュレーション精度
  • 調整可能なソフト・スタート
  • 入力過小電圧ロックアウト
  • 8ピンのMSOPパッケージ

Diagrams

ADP1610 Diagram
Functional Block Diagram for ADP1610

仕様

Vin Range 2.5V-5.5V
Boost Yes
Iout (max) 1.2A
Supply Current (max) 600µA
Switching Frequency 700 kHz or 1.2 MHz
Vout Preset Options ---
Vout Adj Options Vin to 12V

その他の製品を探す

ADP2503 - 600 mA, 2.5 MHz Buck-Boost DC-to-DC Converter

ADP2504 - 1000 mA, 2.5 MHz Buck-Boost DC-to-DC Converter

新製品情報のRSSフィードを取得
Part# Vin Range Vout Preset Options Vout Adj Options Iout (max) Isw (Peak) Supply Current (max) Switching Frequency Step Down Step Up Inverting Pkg Product Description Price* (1000-4999) Pos Supply
ADP1111 2V-30V 12.0V, 3.3V, 5.0V 1.2V to 30V, 1.2V to Vin 1.5A 1.5A 110µA 70 kHz Yes Yes Yes Plastic DIP-8, SOIC-8 Micropower Step Up/Down/Inverting Switching Regulator; Adjustable or Fixed 3.3V, 5V, 12V $2.05 +2 to +30
ADP1611 2.5V-5.5V --- Vin to 20V 1.2A 1.2A 600µA 1.2 MHz - Yes - MSOP-8 20 V,1.2 MHz Step-Up DC-to-DC Switching Converter $1.14 +2.5 to +5.5
ADP1610 2.5V-5.5V --- Vin to 12V 1.2A 1.2A 600µA 700 kHz or 1.2 MHz - Yes - MSOP-8 1.2 MHz DC-DC Step-Up (Boost) Switching Converter w/ Integrated Power Switch $1.27 +2.5 to +5.5
ADP2102 2.7V-5.5V 0.8V, 1.0V, 1.25V, 1.2V, 1.375V, 1.5V, 1.875V, 1.8V 0.8V to 3.3V 0.6A - 99µA 3 MHz Yes - - LFCSP-8 3 MHz Synchronous Step-Down DC-to-DC Converter $1.23 +2.7 to +5.5
ADP3051 2.7V-5.5V --- 0.8V to 5.5V 0.5A - 300µA 550 kHz Yes - - MSOP-8 500 mA PWM Step-Down DC-DC Converter with Synchronous Rectifier $2.65 +2.7 to +5.5
ADP2105 2.7V-5.5V 1.2V, 1.5V, 1.8V, 3.3V 0.8V to Vin 1A - 30µA 1.2 MHz Yes - - LFCSP-16 1A Synchronous Step-Down DC-DC Converter $1.13 +2.7 to +5.5
ADP2106 2.7V-5.5V 1.2V, 1.5V, 1.8V, 3.3V 0.8V to Vin 1.5A - 30µA 1.2 MHz Yes - - LFCSP-16 1.5A Synchronous Step-Down DC-DC Converter $1.25 +2.7 to +5.5
ADP2107 2.7V-5.5V 1.2V, 1.5V, 1.8V, 3.3V 0.8V to Vin 2A - 30µA 1.2 MHz Yes - - LFCSP-16 2A Synchronous Step-Down DC-DC Converter $1.32 +2.7 to +5.5
ADP3050 3.6V-30V 3.3V, 5.0V 1.25V to 12V 1.5A - 1.5mA 200 kHz Yes Yes Yes SOIC-8 200 kHz, 1 Amp, High-Voltage Step-Down Switching Regulator $1.80 +3.6 to +30
Sorted by Min Vin (Ascending), then Max Vin (Ascending)

* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

価格、パッケージ&製品状況

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

出荷可能日
この日付は、アナログ・デバイセズが注文品を出庫できると想定している日です。ほとんどの製品はこの日付から48時間以内に出荷されます。注文がなされると、アナログ・デバイセズでは納期を確認するための「Acknowledgement:注文確認」のEメールを送信します。注文時には、到着予定日が表示されます。在庫のない製品については注文を受け付け、後日、製品が入荷された時点で発送いたします。また、ご注文された製品について、倉庫の所在地にご注意ください。弊社の倉庫は米国、欧州、東南アジアにありますので、場所によっては輸送時間が異なります。

RoHS準拠
環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

販売代理店リストを見る