ADP1111:  スイッチング・レギュレータ、可変/固定(3.3V、5V、12V)、マイクロパワー、昇圧/降圧

ADP1111は昇圧/降圧スイッチング・レギュレータの製品ファミリーの1つで、昇圧モードでは2~12V、また降圧モードでは30V以下の入力電源電圧で動作します。わずか3つの外付け素子で昇圧/降圧または反転用途で動作するように構成できます。

固定出力電圧は3.3V、5V、12Vですが、可変モデルもあります。昇圧モードでは3V入力で5V、100mA、また、降圧モードでは12V入力 ...続きを見る

ADP1111:  スイッチング・レギュレータ、可変/固定(3.3V、5V、12V)、マイクロパワー、昇圧/降圧

製品概要

ADP1111は昇圧/降圧スイッチング・レギュレータの製品ファミリーの1つで、昇圧モードでは2~12V、また降圧モードでは30V以下の入力電源電圧で動作します。わずか3つの外付け素子で昇圧/降圧または反転用途で動作するように構成できます。

固定出力電圧は3.3V、5V、12Vですが、可変モデルもあります。昇圧モードでは3V入力で5V、100mA、また、降圧モードでは12V入力で5V、200mAを供給できます。

最大スイッチ電流はレジスタ1つでプログラム可能です。またオープン・コレクタのゲイン・ブロックを多重構成とし、電池残量不足検知器、ポスト・リニア・レギュレータ、低電圧誤動作防止回路(UVLO)、誤差アンプなどに使用できます。

特長

  • 2V~30Vの入力電圧レンジで動作
  • 72kHz周波数動作
  • 表面実装型インダクタの利用可能
  • 最少の外付け部品
  • ステップ・アップ/ダウンまたは反転モードで動作
  • バッテリ電圧検出機能
  • アジャスタブルな電流制限
  • 内部1Aパワー・スイッチ
  • 固定またはアジャスタブル出力電圧
  • 8ピンDIPまたはSO-8パッケージ

Diagrams

ADP1111 Diagram
Functional Block Diagram for ADP1111

仕様

Vin Range 2V-30V
Boost Yes
Buck Yes
Inverting Yes
Iout (max) 1.5A
Supply Current (max) 110µA
Switching Frequency 70 kHz
Vout Preset Options 12.0V,3.3V,5.0V
Vout Adj Options 1.2V to 30V,1.2V to Vin

その他の製品を探す

ADP2504 - 1000 mA, 2.5 MHz Buck-Boost DC-to-DC Converter

ADP2503 - 600 mA, 2.5 MHz Buck-Boost DC-to-DC Converter

新製品情報のRSSフィードを取得
Part# Vin Range Vout Preset Options Vout Adj Options Iout (max) Isw (Peak) Supply Current (max) Switching Frequency Step Down Step Up Inverting Pkg Product Description Price* (1000-4999) Pos Supply
ADP1111 2V-30V 12.0V, 3.3V, 5.0V 1.2V to 30V, 1.2V to Vin 1.5A 1.5A 110µA 70 kHz Yes Yes Yes Plastic DIP-8, SOIC-8 Micropower Step Up/Down/Inverting Switching Regulator; Adjustable or Fixed 3.3V, 5V, 12V $2.05 +2 to +30
ADP1611 2.5V-5.5V --- Vin to 20V 1.2A 1.2A 600µA 1.2 MHz - Yes - MSOP-8 20 V,1.2 MHz Step-Up DC-to-DC Switching Converter $1.14 +2.5 to +5.5
ADP1610 2.5V-5.5V --- Vin to 12V 1.2A 1.2A 600µA 700 kHz or 1.2 MHz - Yes - MSOP-8 1.2 MHz DC-DC Step-Up (Boost) Switching Converter w/ Integrated Power Switch $1.27 +2.5 to +5.5
ADP2102 2.7V-5.5V 0.8V, 1.0V, 1.25V, 1.2V, 1.375V, 1.5V, 1.875V, 1.8V 0.8V to 3.3V 0.6A - 99µA 3 MHz Yes - - LFCSP-8 3 MHz Synchronous Step-Down DC-to-DC Converter $1.23 +2.7 to +5.5
ADP3051 2.7V-5.5V --- 0.8V to 5.5V 0.5A - 300µA 550 kHz Yes - - MSOP-8 500 mA PWM Step-Down DC-DC Converter with Synchronous Rectifier $2.65 +2.7 to +5.5
ADP2105 2.7V-5.5V 1.2V, 1.5V, 1.8V, 3.3V 0.8V to Vin 1A - 30µA 1.2 MHz Yes - - LFCSP-16 1A Synchronous Step-Down DC-DC Converter $1.13 +2.7 to +5.5
ADP2106 2.7V-5.5V 1.2V, 1.5V, 1.8V, 3.3V 0.8V to Vin 1.5A - 30µA 1.2 MHz Yes - - LFCSP-16 1.5A Synchronous Step-Down DC-DC Converter $1.25 +2.7 to +5.5
ADP2107 2.7V-5.5V 1.2V, 1.5V, 1.8V, 3.3V 0.8V to Vin 2A - 30µA 1.2 MHz Yes - - LFCSP-16 2A Synchronous Step-Down DC-DC Converter $1.32 +2.7 to +5.5
ADP3050 3.6V-30V 3.3V, 5.0V 1.25V to 12V 1.5A - 1.5mA 200 kHz Yes Yes Yes SOIC-8 200 kHz, 1 Amp, High-Voltage Step-Down Switching Regulator $1.80 +3.6 to +30
Sorted by Min Vin (Ascending), then Max Vin (Ascending)

* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

価格、パッケージ&製品状況

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

RoHS準拠
環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

販売代理店リストを見る