シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADP1853:  DC/DCコントローラ、同期式、ステップダウン、電圧トラッキング機能および同期機能付

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADP1853は、広い入力範囲のDC/DC同期型降圧コントローラで、通常時では3.3V~12V(最大20V)の電圧入力を使用して動作することが出来ます。このデバイスは通常、デジタル負荷に対する高速のステップ応答を提供するバレイ電流センシングを持った、電流モードで動作します。またこのデバイスは、低ノイズでクロストークに敏感な負荷を備えた、電圧モード・コントローラとして構成させることもできます。

ADP1853は、パワーシステムやコントローラ間で便利に同期を取るためとして、マスタークロックの同期クロックとして使われます。CLKOUT信号によって、入力リップル電流を低減したり、EMIを改善したり入力のバルク・コンデンサーのサイズを軽減したりするために、幾つかのスレーブ・デバイスがマスタから位相シフトしているような場合、ADP185Xファミリの他のデバイスと同期を取ることができます、またADP1853は、電流をシェアリングするスレーブ・デバイスとしても構成することもできます。さらに、ADP1853は、正確なトラッキング機能、高精度なイネーブル機能、およびシーケンシングでのパワーグッド機能を内蔵しています。ADP1853は、効率的な電力変換を可能とするように、高速で高いピーク電流ゲートのドライブ能力を提供します。軽負荷時とスタンバイ状態ではスイッチング損失を軽減し効率を改善するために、パルスをスキップすることによるパワー・セービング・モードで動作するように構成することができます。

高精度な電流制限を備えているため、許容範囲を狭い範囲内に収める設計が可能で、全体のコンバータ・サイズ及びコストを削減することができます。ADP1853は、-40°C~+125°Cの温度範囲にわたって±1%以内の許容誤差を持つ高精度リファレンスを使うことによって、0.6V出力まで下げて安定化を図ることができます。

広い範囲の入力電圧を備えているため、ADP1853は、各種のシステム構成において使うことができるように、設計者に最大の柔軟性を提供するように設計されています;ループ補償、ソフト・スタート、周波数設定、パワー・セービング・モード、電流検出ゲインは外部部品を使うことによって全てプログラマブルすることができます。更に外付けのRAMP抵抗によって、優れたライン除去を持った電流および電圧モードの両者において、最適なスロープとVINフィードフォワードを選ぶことができます。ハイサイド・ドライブのための、リニアーレギュレータとブートストラップ用のダイオードは内蔵されています。

アンダー電圧ロックアウト保護、オーバ電圧保護、オーバ電流 / 短絡電流防止、過熱保護などの保護機能が含まれています。

アプリケーション

    インターミディエート・バスおよびPOLシステムは、以下のシーケンシングおよびトラッキングを含みます:
  • 電話通信のベースステーション、ネットワーキング
  • 工業用および計測器
  • 医療機器、健康機器

特長と利点

  • 入力電圧範囲:2.75V~20V
  • 出力電圧範囲:0.6V~VINの90%
  • 最大出力電流:25A以上
  • 電流検出入力を備えた電流モード・アーキテクチャ
  • 電圧モードへの構成も可能
  • 全温度範囲にわたる出力電圧精度:±1%
  • 電圧トラッキング入力
  • プログラマブルな周波数:200kHz~1.5MHz
  • 同期用入力
  • 内部クロックの出力
  • 軽負荷時のパワー・セービング・モード


  • 詳細はデータシートをご参照ください。

ADP1853 機能ブロック図

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
電圧レギュレータの設計ツールADIsimPower™のダウンロード・ファイル
ADIsimPower™を使った、個別のエクセル・ベースの電圧レギュレータの設計ツールです。
設計ツール&シミュレータ HTML
Enter values and click on ADIsimPower to find power management solutions. Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
Available System Voltage Operating Voltage Rail Load Current
Vin (min) V Vin (max) V Vout V Iout A

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADP1853 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADP1853 Evalutaion Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP1853-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board: 3.3V 20A Output $ 60.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる