シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADP1850:  DC/DC降圧コントローラ、同期型、デュアル/2フェーズ、広入力範囲

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADP1850は、デュアル出力または2位相のシングル出力のどちらかに構成可能なDC/DC同期型降圧コントローラで、通常時では3.3V~12V(最大20V)の電圧入力を使用して動作することが出来ます。この製品は、過渡応答の改善のために電流モードで動作し、ノイズ耐性を強化するためにバレイ電流センシングを使っています。

このアーキテクチャによって、高電流出力でのインターリーブされた位相間で、高精度な電流シェアーを可能としています。

ADP1850は、マルチ出力電圧を必要とするようなシステムのアプリケーションにとっては最良の製品といえます。ADP1850は、スイッチング・デバイス間でのビート周波数を排除する同期機能を備えており、供給電圧間での高精度トラッキング機能を提供し、単純で堅牢なシーケンスを高精度で実現します。

ADP1850は、効率的な電力変換を可能とするようにデッド・タイムを最適化して、高速で高いピーク電流ドライブ能力を提供します。低負荷動作では、パルスをスキップすることによるパワー・セービング・モード(PSM)で動作するように構成することができ、軽負荷時及びスタンバイ状態でのエネルギ効率を向上させるためにスイッチング損失を軽減します。

The高精度な電流制限(±6%)を備えているため、許容範囲を狭い範囲内に収める電力設計を可能とし、全体のコンバータ・サイズ及びコストを削減することができます。ADP1850は、広い範囲の入力動作を可能とする設定可能なアーキテクチャ能力を提供し、設計者に最大限の再利用の機会を提供し、同時に、市場への投入時間の大幅な短縮を提供します。更なる柔軟性がループ補償の外部プログラム性によって提供されています、ソフト・スタート、周波数設定、パワー・セービング・モード、電流制限および電流センシング・ゲインは外部部品を使うことによって全てプログラマブルすることができます。

ADP1850は、高レベルの集積回路を小型パッケージで提供しています。リニアーレギュレータのスタートアップ及びハイサイド・ドライブのためのブートストラップ用のダイオードは内蔵されています。保護機能としては:アンダー電圧ロックアウト保護、オーバ電圧保護、オーバ電流/短絡電流防止、過熱保護などが含まれています。ADP1850は、小型の32LFCSP(5mm×5mm)、過熱強化パッケージを採用しています。

アプリケーション

高電流シングル出力と、シーケンシングとトラッキング能力を必要とする、中間的バス及びポイント・オブ・ロード用デュアル出力で、以下のようなアプリケーション;
  • POL(ポイント・オブ・ロード)用安定化電源
  • 電話通信のベースステーション、ネットワーキング
  • 民生機器
  • 工業用および計測機器
  • 健康機器、医療機器
  • 特長と利点

    • 広い入力範囲:2.75V~20V
    • パワー段入力電圧:1V~20V
    • 出力電圧範囲:0.6 V~V INの90%
    • 出力電流:チャンネルあたり25A以上
    • (インターリーブされた)チャンネル間での高精度電流シェアリング
    • プログラマブルな周波数:200 kHz~1.5 MHz
    • 入力カンデンサを軽減するチャンネル間での180°位相シフト
    • リファレンス電圧精度:±0.85%(-40℃~+85℃)
    • ブースト用ダイオード内蔵
    • 軽負荷時のパワー・セービング・モード(PSM)
    • 内部プルアップ抵抗を備えたパワー・グッド信号出力
    • 詳細については、データシートを参照してください。

    ADP1850 機能ブロック図

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADP1850: 広い入力範囲のデュアル/2相同期整流降圧DC/DCコントローラ (Rev 0, 12/2010) (pdf, 1258 kB)  データシート PDF
    ADP1850: Wide Range Input, Dual/Two-Phase, DC-to-DC Synchronous Buck Controller Datasheet (Rev A, 04/2012) (pdf, 1258 kB)  データシート PDF
    AN-1119: デュアル・チャンネル・スイッチング・コントローラを採用し低ノイズ・デザイン向けに最適化された降圧レギュレータ用プリント回路ボードのレイアウト・ガイドライン  (pdf, 264 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-1119: Printed Circuit Board Layout Guidelines for Step-Down Regulators, Optimizing for Low Noise Design with Dual Channel Switching Controllers  (pdf, 99 kB) アプリケーション・ノート PDF
    UG-205: Evaluation Board for the ADP1850DP Step-Down DC-to-DC Controller  (pdf, 1943 kB) ユーザー・ガイド PDF
    UG-204: Evaluation Board for the ADP1850SP Step-Down DC-to-DC Controller  (pdf, 2078 kB) ユーザー・ガイド PDF
    ADP1850: 12.0 Vin, 8 Outputs at 2A to 8A  (pdf, 854 kB)
    [PRD1366] Proven design for powering Xilinx 7 series devices. Meets tolerance and sequencing guidelines set by Xilinx. Uses ADP1850 dual output synchronous buck controller.
    推奨電源回路例 PDF
    2出力同期整流コントローラ「ADP1850」を発表 (05 Jan 2011) プレス・リリース HTML
    産業用 IC ソリューション・ブリテン ソリューション・ブリテン HTML
    アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) メディア掲載一覧 PDF
    ADP1850: Dual Output/2-Phase, Synchronous Switching Controller Brochure  (pdf, 1552 kB) メディア掲載一覧 PDF
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
    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    電圧レギュレータの設計ツールADIsimPower™のダウンロード・ファイル
    ADIsimPower™を使った、個別のエクセル・ベースの電圧レギュレータの設計ツールです。
    設計ツール&シミュレータ HTML
    Enter values and click on ADIsimPower to find power management solutions. Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
    Available System Voltage Operating Voltage Rail Load Current
    Vin (min) V Vin (max) V Vout V Iout A

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ADP1850 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADP1850DP-EVALZ 製品状況: 製造中 Dual Phase, Interleaved Evaluation Board $ 60.00 Yes -
    ADP1850SP-EVALZ 製品状況: 製造中 Single Phase Evaluation Board $ 60.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる