シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADP1823:  DC-DCコントローラ、デュアル降圧、トラッキング機能を備えたインターリーブ型

製品詳細

ADP1823は、多機能のインターリーブ型デュアル同期PWM降圧コントローラであり、1~24Vの電源入力電圧で、3.7~20Vの入力から2つの独立した出力を生成します。各コントローラは0.6Vから入力電圧の85%までの出力電圧に設定でき、ポイント・オブ・ロード・レギュレータ用の大きいMOSFETに対応できます。2つのチャンネルが180°の位相のずれで動作するため、入力コンデンサの負担が軽くなり、低価格の小型部品を利用できます。ADP1823は、DSPやプロセッサ・コアのI/O電源だけでなく、電気通信、医療用画像処理、PC、ゲーム機器、工業用アプリケーションにおける汎用電源など、広範な高電力アプリケーションに最適です。

ADP1823は、ピンで300kHzか600kHzに選択できる固定スイッチング周波数で動作し、外付け部品のサイズとコストがごくわずかになります。ノイズに敏感なアプリケーションの場合は、外部クロックに同期させて300kHz~1MHzのスイッチング周波数にすることもできます。スタートアップ時に入力電源からの突入電流を防ぐソフトスタート保護、ソフトスタート時の逆電流防止機能によるプリチャージ出力、外付けMOSFET検出を利用する調節可能な独自の無損失電流制限方式が備わっています。電源シーケンスを必要とするアプリケーションの場合は、ADP1823のトラッキング入力によって、スタートアップ、シャットダウン、障害時に出力電圧をトラッキングできます。この特長を生かして、DDRメモリのバス終端を実装することもできます。

ADP1823は、-40~+125℃のジャンクション温度範囲で仕様規定され、32ピンLFCSPパッケージを採用しています。

アプリケーション

  • 電気通信とネットワーキング・システム
  • 医療用画像処理システム
  • 基地局電源
  • セットトップ・ボックス
  • プリンタ
  • DDR終端
  • 特長と利点

    • 300kHzまたは600kHzの固定周波数動作あるいは最大1MHzの同期動作
    • 入力電圧範囲:3.7~20V
    • パワー段の広い入力範囲:1~24V
    • インターリーブ動作による低価格で小型の入力コンデンサ使用可能
    • すべてNチャンネルのMOSFET使用で低価格設計が可能
    • ソフトスタート、熱保護、過電流保護
    • シャットダウン電源電流:10µA
    • リニア・レギュレータ内蔵
    • 無損失のRDSON電流制限検出
    • 独立のパワーOK(POK)出力

    ADP1823回路図

    Of Note ...

    This product is not recommended for new designs. The ADP1829 is the recommended replacement.

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADP1823: トラッキング機能を備えたインターリーブ型デュアル降圧DC/DCコントローラ (Rev C, 07/2007) (pdf, 1794 kB)  データシート PDF
    ADP1823: Dual, Interleaved, Step-Down DC-to-DC Controller with Tracking Data Sheet (Rev D, 10/2007) (pdf, 656 kB)  データシート PDF
    ADP1823, ADP2106, ADP1821 Reference Design  (pdf, 189 kB)
    Six Output Voltages: 1.2 V, 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V, 5 V, 12 V; Output Current: 1 A to 4.5 A; Input voltage: 14.4-20.0 V; Ripple 2% ppk of Output Voltage; Transient step ±5%, 50% max load
    推奨電源回路例 PDF
    Dual Buck Controller Cuts Bill-of-material Costs by 15 Percent
    (EE Times, 6/6/2006)
    関連記事 HTML
    DC/DC スイッチング・レギュレータIC ソリューション  (pdf) 製品カタログ PDF
    アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    スイッチング電源など使用できるICを紹介してほしい。 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    出力電流が少ないとき、DC/DCの動きはどのようになるのか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    電圧レギュレータの設計ツールADIsimPower™のダウンロード・ファイル
    ADIsimPower™を使った、個別のエクセル・ベースの電圧レギュレータの設計ツールです。
    設計ツール&シミュレータ HTML
    Enter values and click on ADIsimPower to find power management solutions. Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
    Available System Voltage Operating Voltage Rail Load Current
    Vin (min) V Vin (max) V Vout V Iout A

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADP1823 モデル一覧
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる