シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADP1821:  DC-DCコントローラ、ステップダウン、20A

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADP1821は、安価な多機能、同期PWMステップダウン・コントローラです。すべてのNチャンネルのパワー段を駆動して、わずか0.6Vからの出力電圧(最大20Aの負荷電流)を調整します。

ADP1821は、遠距離通信、医療用画像処理、高性能サーバ、工業用途などに使用されるDSPやプロセッサ・コア電源など、さまざまな高電力アプリケーションに最適です。本製品は3.0~5.5V電源で動作し、電源入力電圧の範囲は1.0~24Vです。

ADP1821は、内部で生成する300KHzまたは600KHzのロジック制御クロックまたは外部ソースと同期することで、300KHz~1.2MHzの任意の周波数で動作します。ADP1821の調整可能なソフト・スタートにより、入力インラッシュ電流を防止する一方、迅速なパワーアップのシーケンスが可能となります。スタートアップ時に動作する出力逆電流防止機能が過剰な出力電圧振幅を防止します。ほとんどロスのない調整可能な電流制限方式によって、外付けデバイスの数が低減し、効率性を高めることができます。

ADP1821は-40~+85℃の温度範囲で動作し、16ピンのQSOPパッケージで提供しています。

アプリケーション

  • 遠距離通信/ネットワーキング・システム
  • 高性能サーバ
  • 医療用画像処理システム
  • DSPコア電源
  • マイクロプロセッサコア電源
  • 移動通信の基地局
  • 分散電源

特長と利点

  • 広い入力電圧範囲:24V(max)
  • 広い出力電圧範囲:0.6V~入力電圧の85%
  • 1%精度、0.6Vリファレンス電圧
  • 全Nチャンネル:MOSFETパワー段
  • 300kHz、600kHz、または最大1.2MHzの同期周波数
  • 電流検出抵抗は不要
  • Power-Good出力
  • プログラマブル・ソフト・スタートで逆電流を防止
  • 電流制限と熱過負荷保護
  • 出力過電圧保護
  • 小型の16ピンQSOPパッケージ

Functional Block Diagram for ADP1821

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADP1821: Step-Down DC-to-DC Controller Data Sheet (Rev C, 04/2007) (pdf, 808 kB)  データシート PDF
AN-911: A Detailed Guide to Powering the TigerSHARC Processors  (pdf, 239 kB) アプリケーション・ノート PDF
ADP1823, ADP2106, ADP1821 Reference Design  (pdf, 189 kB)
Six Output Voltages: 1.2 V, 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V, 5 V, 12 V; Output Current: 1 A to 4.5 A; Input voltage: 14.4-20.0 V; Ripple 2% ppk of Output Voltage; Transient step ±5%, 50% max load
推奨電源回路例 PDF
ADP1821 Reference Design  (pdf, 1251 kB)
Two Output Voltages: 1.5 V, 1.2 V; Output Current: each 20 A; Input voltage: 12 V; DC plus Ripple <±2% of Output Voltage; Transient step ±5%, 50% max load
推奨電源回路例 PDF
ADP1829 & ADP1821 Reference Design  (pdf, 309 kB)
Five Output Voltages: 1.2 V, 1.8 V, 3.3 V, 5 V, 12 V; Output Current: 1 A to 4.5 A; Input voltage: 15.2-16.8 V; Ripple 50 mV ppk; Transient step ±5%, 50% max load
推奨電源回路例 PDF
ADP1821 Reference Design  (pdf, 0)
Single Output Voltage: 5.0 V; Output Current: 1.4 A; Input voltage: 9 V to 20 V; Ripple <1% ppk of Output Voltage; Transient step ±5%, 50% max load
推奨電源回路例 PDF
ADP1821 Reference Design  (pdf, 103 kB)
One Output Voltage: 5 V; Output Current: 4 A; Input voltage: 12.0-44.0 V; Ripple 2% ppk of Output Voltage; Transient step ±5%, 50% max load
推奨電源回路例 PDF
DC/DC スイッチング・レギュレータIC ソリューション  (pdf) 製品カタログ PDF
アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
スイッチング電源など使用できるICを紹介してほしい。 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
出力電流が少ないとき、DC/DCの動きはどのようになるのか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
電圧レギュレータの設計ツールADIsimPower™のダウンロード・ファイル
ADIsimPower™を使った、個別のエクセル・ベースの電圧レギュレータの設計ツールです。
設計ツール&シミュレータ HTML
Enter values and click on ADIsimPower to find power management solutions. Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
Available System Voltage Operating Voltage Rail Load Current
Vin (min) V Vin (max) V Vout V Iout A

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADP1821 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADP1821 Evaluation Board for 20 A Step-Down
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP1821-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.72 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる