ADM8839: チャージ・ポンプ・レギュレータ、カラーTFT液晶パネル用 |
ADM8839は、カラーTFT(薄膜トランジスタ)液晶ディスプレイに使用するチャージ・ポンプ式レギュレータです。チャージ・ポンプ方式で2.7~4.2V(リチウムイオン)の単電源から3種類の出力電圧(+5V±2%、+15V、-15V)を生成するために使用できます。出力電圧は、液晶コントローラへの給電(5V±2%)と液晶パネル内にあるトランジスタのゲート駆動(+15Vと-15V)に使用します。チャージ・ポンプに必要な外付けコンデンサはごくわずかです。さらに、高効率のロー・ドロップアウト電圧レギュレータ(LDO)によって高い電力効率を実現し、リプルの少ない5V出力が得られます。このLDOをシャットダウンし、5Vのダブラ出力の安定化とチャージ・ポンプ部(+15Vと-15Vの出力を生成)の入力駆動を外付けのLDOで行うことも可能です。
ADM8839は、節電用のシャットダウン機 ...続きを見る
ADM8839は、カラーTFT(薄膜トランジスタ)液晶ディスプレイに使用するチャージ・ポンプ式レギュレータです。チャージ・ポンプ方式で2.7~4.2V(リチウムイオン)の単電源から3種類の出力電圧(+5V±2%、+15V、-15V)を生成するために使用できます。出力電圧は、液晶コントローラへの給電(5V±2%)と液晶パネル内にあるトランジスタのゲート駆動(+15Vと-15V)に使用します。チャージ・ポンプに必要な外付けコンデンサはごくわずかです。さらに、高効率のロー・ドロップアウト電圧レギュレータ(LDO)によって高い電力効率を実現し、リプルの少ない5V出力が得られます。このLDOをシャットダウンし、5Vのダブラ出力の安定化とチャージ・ポンプ部(+15Vと-15Vの出力を生成)の入力駆動を外付けのLDOで行うことも可能です。
ADM8839は、節電用のシャットダウン機能を備えています。消費電力の大半は5V出力によるため、この出力にGreen Idle™という発振器イネーブル方式を使用することで電力効率を最大化します。この機能により、流れている負荷電流を効果的に検出し、5Vのダブラ出力を得る必要があるときのみチャージ・ポンプをオンにします。
消費電力を抑えるため、ADM8839ではCMOSを使用しています。パッケージは、フットプリントがわずか4×4mmの20ピンLFCSP(リードフレーム・チップ・スケール・パッケージ)です。
| Part# | Input Voltage (V) | Vout Preset (V) | Iout | Power Efficiency (%) | Supply Current | Shutdown Current, max | Boost | Inverter | Regulated Output | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM660 | 1.5 - 7 | -Vin or 2*Vin | 100mA | 80 | 4.5mA | 5µA | Y | Y | --- | DIP/SO/TSSOP | $1.82 |
| ADM8660 | 1.5 - 7 | -Vin | 100mA | 80 | 4.5mA | 5µA | --- | Y | --- | DIP/SO/TSSOP | $1.92 |
| ADM8828 | 1.5 - 5.5 | -Vin | 25mA | 99 | 1mA | 2µA | --- | Y | --- | 6-Lead SOT 23 | $0.76 |
| ADM8829 | 1.5 - 5.5 | -Vin | 25mA | 99 | 1mA | n/a | --- | Y | --- | 6-Lead SOT 23 | $0.76 |
| ADM8832 | 2.6 - 3.6 | +5.1/+15.3/-10.3 | 5mA | 90 | 400µA | 1µA | Y | Y | Y | LFCSP-20 | $2.02 |
| ADM8839 | 2.6 - 3.6 | +5/+15/-15 | 8mA | 82 | 500µA | 5µA | Y | Y | Y | LFCSP-20 | $1.92 |
| ADP3605 | 3-6v | -3v/adj | 120mA | n/a | 6mA | 15µA | --- | Y | Y | SOIC-8, TSSOP-14 | $1.50 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM8839-EVALZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | TBD | $60.72 | 11/27/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADM8839ACP | 製造中 | 20 ld LFCSP (4x4mm) | 20 | 工業用 | $2.12 | - | N 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
| ADM8839ACP-REEL | 最終購入可能日 | 20 ld LFCSP (4x4mm) | 20 | 工業用 | - | - | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | お問い合わせ |
| ADM8839ACP-REEL7 | 製造中 | 20 ld LFCSP (4x4mm) | 20 | 工業用 | $2.12 | - | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADM8839ACPZ | 製造中 | 20 ld LFCSP (4x4mm) | 20 | 工業用 | $1.92 | 11/27/2009 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
| ADM8839ACPZ-REEL | 製造中 | 20 ld LFCSP (4x4mm) | 20 | 工業用 | $1.92 | 11/27/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | お問い合わせ |
| ADM8839ACPZ-REEL7 | 製造中 | 20 ld LFCSP (4x4mm) | 20 | 工業用 | $1.92 | 11/27/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。