content here.
content here.

ADM8828:  電圧インバータ、シャットダウン・モード、スイッチド・キャパシタ式

ADM8828/ADM8829はチャージ・ポンプを用いる電圧コンバータで、正の入力電圧から負の電源電圧を生成するために使用できます。+1.5~+5.5Vの入力電圧であれば、-1.5~-5.5Vの負の出力電圧に反転できます。この反転機能は、単電源システムにおいて負電圧のレールを作る場合に最適です。チャージ・ポンプには、2つの小型外付けコンデンサしか必要ありません。25mAまでの出力電流に対して99%を超える効率が得られます。

  • 入力電源電圧の反転出力
  • 電圧変換効率:99%
  • 出力電流:25mA
  • シャットダウン機能
  • わずか2つの外部コンデンサ
  • 1µFコンデンサ
  • 出力抵抗:18Ω
  • 入力電圧範囲:+1.5~+5.5V
  • 静止電流:600μA
  • シャットダウン電流(ADM8828):20nA
  • Input Voltage (V): 1.5 - 5.5
  • Vout Preset (V): -Vin
  • Iout : 25mA
  • Vout #2 (V): n/a
  • Iout #2 (µA): n/a
  • Vout #3 (V): n/a
  • Iout #3 (µA): n/a
  • Power Efficiency (%): 99%
  • Supply Current : 1mA
  • Shutdown Current, max: 2µA
  • Package: 6-Lead SOT 23

Functional Block Diagram for ADM8828

ADM8828 Diagram
Functional Block Diagram for ADM8828
Part# Input Voltage (V) Vout Preset (V) Iout Power Efficiency (%) Supply Current Shutdown Current, max Boost Inverter Regulated Output Package Price* (1000-4999)
ADM660 1.5 - 7 -Vin or 2*Vin 100mA 80 4.5mA 5µA Y Y --- DIP/SO/TSSOP $1.82
ADM8660 1.5 - 7 -Vin 100mA 80 4.5mA 5µA --- Y --- DIP/SO/TSSOP $1.92
ADM8828 1.5 - 5.5 -Vin 25mA 99 1mA 2µA --- Y --- 6-Lead SOT 23 $0.76
ADM8829 1.5 - 5.5 -Vin 25mA 99 1mA n/a --- Y --- 6-Lead SOT 23 $0.76
ADM8832 2.6 - 3.6 +5.1/+15.3/-10.3 5mA 90 400µA 1µA Y Y Y LFCSP-20 $2.02
ADM8839 2.6 - 3.6 +5/+15/-15 8mA 82 500µA 5µA Y Y Y LFCSP-20 $1.92
ADP3605 3-6v -3v/adj 120mA n/a 6mA 15µA --- Y Y SOIC-8, TSSOP-14 $1.50

* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

価格、パッケージ&製品状況

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

RoHS準拠
環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

View PCN
これは、この製品の製品変更通知書(PCN)の一覧です。この製品のPCNの詳細は、「PCNを見る」をクリックしてください。また、アナログ・デバイセズのPCNについて詳しくは、 「PCNポリシーについて」をご覧ください。

*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。