ADM1169
最終販売Super Sequencer®、マージニング制御及び不揮発性フォルト・レコーディング機能付
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.98
製品情報
- 最大8電源の全機能内蔵の監視及びシーケンシング・ソリューション
- 不揮発性フォルト記録を備えた16イベント深さのブラック・ボックス
- 8種の障害検出による電源の監視:: < 25℃における全ての電圧精度が0.5%以下の障害; < 全ての電圧および温度が1.0%以下の障害
- 4種の選択可能な入力減衰器による電源の監視:: VH上の14.4V; VP1~VP3(VPx)上の6V
- 4つのデュアル機能入力; VX1~VX4(VXx):0.573V~1.375V間のスレショールドによる障害検出を提供する高インピーダンス入力、汎用ロジック入力
- 8個のプリグラマブル・ドライバ出力、PDO1~PDO8(PDOx)
- シーケンシング・エンジン(SE)にPDO出力のステート・マシーン制御を導入入力イベントの状況: パワー・アップとパワー・ダウン・シーケンス制御: 障害イベントのハンドリング: ウォーニングでの割り込み: ウオッチドッグでSE内の積分が可能: SMBusを介したソフトウエア制御
- 4種の電圧レールに関する、完全な電圧マージニング・ソリューション
- 4つの電圧出力型8ビットDAC(0.300V~1.551V)によって、DC/DCコンバータ・トリム/フィードバック・ノードを介する電圧調整が可能
- 12ビットADCによる監視電圧のリードバック、リファレンス入力(REFIN)には2つのオプション: 2.048V(±0.25%)REFOUTピンから直接駆動: ADC性能を改善するために、より高精度な外部リファレンス
- 冗長性の改善のために最も高いVPx、VHによる電源供給が可能
- ユーザEEPROM:256バイト
- 業界標準2線バス・インターフェース(SMBus)
- VH、VPx=1.2Vでの低いPDOを保障
ADM1169・Super Sequencer®は、多電源システムでの電源電圧のモニタリング/シーケンシング機能に対してシングルチップ・ソリューションで提供する設定可能な監視/シーケンシング・デバイスです。これらの機能に加えて、ADM1169は12ビットのADCと4個の8ビット電圧出力DACを集積しています。これらの回路はクローズド・ループ・マージニング・システムとして使うことが可能で、帰還ノードを変えることにより、あるいはDAC出力を使ってDC/DCコンバータのリファレンス電圧を変えることにより、電源の調節を可能にします。
電源のマージニングは、最小の外部部品で成し遂げられます。マージニング・ループは、製造時(例えば、通常電圧の-5%時でのボード機能の確認)で回路のテストとして使うことが出来ます、あるいはDC/DCコンバータの出力の精度制御を動的に行うように使うことが出来ます。
また、このデバイスは、最大8種の電源に対するアンダー電圧障害、オーバー電圧障害あるいはウインドウ外れ障害をモニタリングするための8個のプログラマブル入力を提供します。更に、8個のプログラマブル出力が用意されており、ロジック・イネーブルとして使うことが出来ます。これらのプログラマブル出力のうち6個は、電源の経路に配置することのできるN-FETのゲートをドライブするため最大12Vの出力を提供することも出来ます。
デバイスのロジカル・コアーは、シーケンシング・エンジン(SE)となっています。このステート・マシーン・ベースの構造は、最大63種の異なるステートを提供します。このような設計は、入力の状態に基づいて、出力を非常に柔軟にシーケンシングすることを可能にします。
不揮発性EEPROMのブロックは、ユーザ定義の情報を格納するために使うことができ、ユーザによって定義づけられた特別な障害やシーケンスが発生した時にシーケンシング・エンジンによって書き込まれた多くの障害記録を保存するためにも使うことが出来ます。
ADM1169は、EEPROM内にプログラムすることの出来る設定データを介して制御されます。全体の設定は、アナログ・デバイセズによって提供されている、直感的に理解できるGUIベースのソフトウエア・パッケージを使って、プログラムすることが出来ます。
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 13
ビデオ 2
製品セレクタ・カード 1
製品選択ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADM1169ACPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
| ADM1169ACPZ-RL7 | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
| ADM1169ASTZ | 32-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| ADM1169ASTZ-RL7 | 32-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 25, 2025 - 25_0054 Gold wire to Copper wire Conversion (Notification) |
||
| ADM1169ACPZ | ||
| ADM1169ACPZ-RL7 | ||
|
8 6, 2014 - 13_0232 Assembly and Test Transfer of Select 6x6 and 7x7mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
| ADM1169ACPZ | ||
| ADM1169ACPZ-RL7 | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADM1169ACPZ | ||
| ADM1169ACPZ-RL7 | ||
| ADM1169ASTZ | ||
| ADM1169ASTZ-RL7 | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 2
SuperSequencer Software
ADMxxxx Common Run-Time
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?