ADM1166
最終販売スーパー・シーケンサ® 、マージニング制御及び不揮発性フォルト・レコーディング機能付
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$14.75
Viewing:
製品情報
- 最大10電源の全機能内蔵の監視及びシーケンシング・ソリューション
- 不揮発性フォルト記録を備えた16イベント深さのブラック・ボックス
- 10電源のフォルト検出は以下の電源の監視が可能:
-- 25℃において全電圧の<0.5%精度の監視
-- 全ての電圧/温度において<1.0%精度の監視 - 5つの選択可能な入力減衰器によって以下の電源の監視が可能:
-- VHは14.4V
-- VP1~VP4(VPx)は6V
- 5つのデュアル機能入力、VX1~VX5(VXx):
-- 0.573V~1.375V間のスレショールドを備えた、電圧フォルト検出のための高インピーダンス入力
--汎用のロジック入力 - 10のプログラマブル・ドライバ出力、PDO1~PDO10(PDOx)
--外部プルアップを必要とするオープン・コレクタ
-- プッシュプル出力 - 詳細については、データシートを参照してください。
ADM1166スーパー・シーケンサ® は、多電源システムでの電源のモニタリング/シーケンシング機能に対してシングルチップ・ソリューションを提供する設定可能な監視/シーケンシング・デバイスです。これらの機能に加えて、ADM1166は12ビットのADCと6個の8ビット電圧出力DACを集積しています。これらの回路はクローズド・ループ・マージニング・システムとして使うことが可能で、帰還ノードを変えることにより、あるいはDAC出力を使ってDC/DCコンバータのリファレンス電圧を変えることにより、電源の調節を可能にします。
電源のマージニングは、最小の外部部品で成し遂げられます。マージニング・ループは、製造時(例えば、通常電圧の-5%時でのボード機能の確認)で回路のテストとして使うことが出来ます、あるいはDC/DCコンバータの出力の精度制御を動的に行うように使うことが出来ます。
アプリケーション- セントラル・オフィス・システム
- サーバー/ルーター
- 多電圧システムのライン・カード
- DSP/FPGAの電源シーケンシング
- マージニングされた電源のイン・サーキット・テスト
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 13
ビデオ 2
製品セレクタ・カード 1
製品選択ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADM1166ACPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
| ADM1166ACPZ-REEL | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
| ADM1166ASUZ | 48-Lead TQFP (7mm x 7mm) | ||
| ADM1166ASUZ-REEL | 48-Lead TQFP (7mm x 7mm) | ||
| ADM1166ASUZ-REEL7 | 48-Lead TQFP (7mm x 7mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 6, 2014 - 13_0232 Assembly and Test Transfer of Select 6x6 and 7x7mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
| ADM1166ACPZ | ||
| ADM1166ACPZ-REEL | ||
|
2 25, 2025 - 25_0055 Gold Wire to Copper Wire Conversion(PCA) |
||
| ADM1166ACPZ-REEL | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADM1166ACPZ | ||
| ADM1166ACPZ-REEL | ||
| ADM1166ASUZ | ||
| ADM1166ASUZ-REEL | ||
| ADM1166ASUZ-REEL7 | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 2
SuperSequencer Software
ADMxxxx Common Run-Time
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?