シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8214:  高電圧・電流シャント・コンパレータ、高速応答

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8214は、高速応答、高いコモンモード電圧を備えた、電流シャント・コンパレータです。このデバイスは、どんなDC電流検出アプリケーションでもハイサイド・レール上で動作し、5V~65Vの間の電圧を提供します。

内部のAD8214の高速コンパレータは、ハイサイド動作に関して最適化されています。内部のツェナー・レギュレータは、ハイサイドのDCレールに対応して、回路に電源を供給します。更にユーザーは、この2.4Vレギュレータにアクセスできますので、外部抵抗器を介してコンパレータのスレショールド電圧を設定することが可能です。AD8214は、シャント抵抗間の電圧と、ユーザーが選択したスレショールドを比較し、AD8214の出力は、シャントを流れる電流が、スレショールド・レベルを横切ったことを示すため、ローからハイに状態が変化します。

AD8214の入力と出力の応答時間は、100ns未満(typ)です。このことは、このデバイスは、モータやソレノイド制御のようなアプリケーションにおいての過電流保護として最適であることになります。内蔵されているコンパレータのヒステリシスは、一度シャント電流が通常のリミットに戻ることを意味しており、AD8214の出力はそのオリジナル・レベルに状態を変えることになります。

AD8214は8ピンMSOPパッケージを採用しています。動作温度範囲は-40℃~+125℃で、車載アプリケーションに対する品質評価は完全に実施されています。

アプリケーション

  • 過電流保護
  • モーター・コントロール
  • 伝送制御
  • デーゼル噴射制御
  • DC/DCコンバータ
  • 電源
  • バッテリ

特長と利点

  • 入力 / 出力間の応答時間:
    <100ns
  • 高い入力同相電圧範囲
    動作時:5~65V
    サバイバル時:0~68V
  • 電流出力
  • ヒステリシス:10mV
  • 2.4Vレギュレータを内蔵
  • 幅広い動作温度範囲:-40~+125℃
  • 8ピンMSOPパッケージ
  • 車載アプリケーション向け品質評価済

AD8214 機能ブロック図
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
AD8214: Fast Response, High Voltage Current Shunt Comparator Datasheet (Rev A, 06/2012) (pdf, 404 kB)  データシート PDF
AN-669: Effectively Applying the AD628 Precision Gain Block  (pdf, 193 kB) アプリケーション・ノート PDF
計装アンプの設計ガイド 第3版 設計ハンドブック HTML
Auto-Zero Amplifiers  (doc, 75 kB)
A wide variety of electronic applications, especially those involving very small input signals, require signal paths with very low offset voltage and offset voltage drift over time and temperature.
技術関連記事 DOC
High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
(EDN, 9/3/2009)
技術関連記事 HTML
アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) その他 PDF
Signal processing ICs to help redefine what automobiles can be. その他 HTML
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) その他 PDF
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
AD8214 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8214 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8214ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 0.79 $ 0.76 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD8214ARMZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.76 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8214ARMZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 0.76 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8214WYRMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 Auto Tube, 50 $ 0.91 $ 0.87 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8214WYRMZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 Auto Reel, 1000 - $ 0.87 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8214WYRMZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 Auto Reel, 3000 - $ 0.87 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる