シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8213:  電流シャント・モニタ、デュアル、高電圧

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8213は、デュアルチャンネルの高精度電流検出アンプです。設定済みゲインは20V/Vで、全温度範囲の最大ゲイン誤差は±0.5%です。バッファ付き出力電圧は、標準的なコンバータに直接接続します。-2~+65Vの高い同相電圧範囲は、5V電源に依存しません。AD8213はシャント抵抗の片方向電流を測定でき、モータ制御、ソレノイド制御、バッテリ管理など、さまざまな工業用および自動車用アプリケーションで使用できます。

AD8213は、同相電圧の存在とは無関係に0~250mVの全入力差動電圧範囲で出力の直線性を維持するための専用の回路を備えています。また、追加のピンを使用すれば、入力信号を増幅する前に、グラウンドに接続したコンデンサを介してローパス・フィルタ処理を行うことができます。AD8213は、-40~+125℃の温度範囲で動作し、小型の10ピンMSOPパッケージで提供しています。

アプリケーション

  • ハイサイド電流検出
  • モータ制御
  • トランスミッション制御
  • ディーゼル噴射制御
  • エンジン管理
  • サスペンション制御
  • 車両ダイナミック制御
  • DC/DCコンバータ
  • 特長と利点

    • ±4000 V HBM ESD
    • 高い同相電圧範囲
      動作電圧:-2~+65V
      許容電圧:-3~+68V
    • 広い動作温度範囲
      10ピンMSOP:-40~+125℃
    • バッファ出力電圧
    • 優れたACおよびDC性能
      オフセット・ドリフト:3 µV/°C
      ゲイン・ドリフト:-10ppm/°C(typ)
      DCでのCMRR:120dB(typ)

    AD8213機能ブロック図
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
    AD8213: 高電圧のデュアル電流シャント・モニタ (Rev 0, 05/2007) (pdf, 1488 kB)  データシート PDF
    AD8213: Dual, High Voltage Current Shunt Monitor Data Sheet (Rev C, 10/2013) (pdf, 557 kB)  データシート PDF
    計装アンプの設計ガイド 第3版 設計ハンドブック HTML
    Auto-Zero Amplifiers  (doc, 75 kB)
    A wide variety of electronic applications, especially those involving very small input signals, require signal paths with very low offset voltage and offset voltage drift over time and temperature.
    技術関連記事 DOC
    アナログ・デバイセズの最新車載用半導体技術 (電波新聞ハイテクノロジー掲載記事) 技術関連記事 HTML
    High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
    Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
    (EDN, 9/3/2009)
    技術関連記事 HTML
    アナログ・デバイセズの最新車載用半導体技術 (電波新聞ハイテクノロジー掲載記事) 技術資料 HTML
    アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) その他 PDF
    Signal processing ICs to help redefine what automobiles can be. その他 HTML
    Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) その他 PDF
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
    AD8213 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD8213WHRMZ 製品状況: 製造中 MICRO SOIC 10 工業用 Tube, 50 - - Y  成分表 PCN 購入
    AD8213WHRMZ-R7 製品状況: 製造中 MICRO SOIC 10 工業用 Reel, 1000 - - Y  成分表 PCN 購入
    AD8213WHRMZ-RL 製品状況: 製造中 MICRO SOIC 10 工業用 Reel, 3000 - - Y  成分表 PCN 購入
    AD8213WYRMZ 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 2.45 $ 2.37 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD8213WYRMZ-R7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 - $ 2.37 Y  成分表 PCN 購入
    AD8213WYRMZ-RL 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 3000 - $ 2.37 Y  成分表 PCN 購入
    AD8213YRMZ 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 2.08 $ 2.01 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD8213YRMZ-R7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 - $ 2.01 Y  成分表 PCN 購入
    AD8213YRMZ-RL 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 3000 - $ 2.01 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる