シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8208:  ディファレンス・アンプ、高電圧、高精度

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8208は単電源のディファレンス・アンプで、大きなコモンモード電圧上に現れる小さな差動電圧を増幅しローパス・フィルタリングするには理想的な製品です。入力コモンモード電圧範囲は、+5V電源使用時では、-2V~+45Vに拡張されています。AD8208はAEC-Q100仕様に適応しています。このアンプは、強化された入力過電圧保護、ESD保護およびEMIのフィルタリングを提供します。

車載アプリケーションでは、システム制御を向上させるため堅牢で高精度の要求があります。AD8208は優れたACおよびDC性能仕様を提供し、アプリケーションにおける誤差を最小化します。代表的なオフセットとゲイン・ドリフトは、それぞれ5µV/℃および10ppm/℃以下となっています。また、この製品はDC~10kHz間で80dBのCMRR(min)を提供します。

AD8208の機能として、プリアンプ(A1)の出力に外部100kΩの抵抗を付けられることがあります、これによってローパス・フィルタリングが可能となり、20倍以上のゲインを構築することが可能となります。

アプリケーション

  • ハイサイド電流検出
    モータ制御
    ソレノイド制御
    パワー・マネージメント
  • ロー・サイド電流の検出
  • 負荷(主にインダクティブ負荷)保護のための過電流検出

特長と利点

  • AEC-Q100適合
  • EMIフィルタを内蔵
  • 高い入力コモンモード電圧範囲:
    -2V~+45V動作可能
    -24V~+80V破損なし
  • バッファ付き出力電圧
  • ゲイン=20V/V
  • ローパス・フィルター(単極または2極)
  • 広い動作温度範囲の8ピンµSOIC:-40℃~+125℃
  • 優れたACおよびDC性能
    オフセット電圧:±1mV
    ゲイン・ドリフト:-5ppm/℃(typ)
    CMRR:80dB(min)@DC~10kHz

AD8208機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8208: High Voltage, Precision Difference Amplifier Data Sheet (Rev B, 02/2013) (pdf, 324 kB)  データシート PDF
Analog Dialogue Vol.45 No.1
高精度アナログ・アプリケーションで誤差を低減する電磁干渉(EMI)フィルタリング
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Analog Dialogue Vol.43 No.10
輸送アプリケーション向けの高電圧バッテリ監視回路における絶縁
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Analog Dialogue Vol.45 No.1
高精度アナログ・アプリケーションで誤差を低減する電磁干渉(EMI)フィルタリング
技術資料 HTML
産業用IC ソリューション・ブリテン HTML
アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8208 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8208 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8208WBRMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 Auto Tube, 50 $ 1.73 $ 1.67 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8208WBRMZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 Auto Reel, 1000 $ 1.73 $ 1.67 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8208WBRMZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 Auto Reel, 3000 $ 1.73 $ 1.67 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8208WBRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.73 $ 1.67 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8208WBRZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 1.73 $ 1.67 Y  成分表 PCN 購入
AD8208WBRZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 Auto Reel, 2500 $ 1.73 $ 1.67 Y  成分表 PCN 購入
AD8208WHRMZ 製品状況: 発売前 8 ld MSOP 8 Auto Tube, 50 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
AD8208WHRMZ-RL 製品状況: 発売前 8 ld MSOP 8 Auto Reel, 3000 - $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
AD8208WHRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 Auto Tube, 98 - - Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD8208WHRZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 Auto Reel, 2500 - - Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる