シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADP3650:  Dual Bootstrapped, 12V MOSFET Driver with Output Disable

製品詳細

製品状況:生産/供給中

The ADP3650 is a dual, high voltage MOSFET driver optimized for driving two N-channel MOSFETs, the two switches in a non-isolated synchronous buck power converter. Each driver is capable of driving a 3000 pF load with a 45 ns propagation delay and a 25 ns transition time. One of the drivers can be bootstrapped and is designed to handle the high voltage slew rate associated with floating high-side gate drivers. The ADP3650 includes overlapping drive protection to prevent shoot-through current in the external MOSFETs.

The OD pin shuts off both the high-side and the low-side MOSFETs to prevent rapid output capacitor discharge during system shutdown.

The ADP3650 is specified over the commercial temperature range of 0°C to 85°C and is available in 8-lead SOIC_N and 8-lead LFCSP_VD packages.

特長と利点

  • All-in-one synchronous buck driver
  • Bootstrapped high-side drive
  • One PWM signal generates both drives
  • Anticross conduction protection circuitry
  • OD for disabling the driver outputs

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADP3650: Dual, Bootstrapped, 12 V MOSFET Driver with Output Disable Data Sheet (Rev A, 07/2010) (pdf, 335 kB)  データシート PDF
アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) メディア掲載一覧 PDF
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
ADP3650 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP3650JCPZ-RL 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 8 商用 Reel, 5000 - $ 0.70 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP3650JRZ 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 8 商用 Tube, 98 $ 0.88 $ 0.62 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP3650JRZ-RL 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 8 商用 Reel, 2500 - $ 0.62 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる