シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADP3633:  High Speed, Dual, 4 A MOSFET Driver, inverting A/B input pins, 9.5V < Vin < 18V

製品詳細

製品状況:生産/供給中

The ADP362x/ADP363x is a family of high current drivers, dual high speed drivers, capable of driving two independent Nchannel power MOSFETs. The family uses the industrystandard footprint but adds high speed switching performance and improved system reliability.

The family has an internal temperature sensor and provides two levels of overtemperature protection, an overtemperature warning and an overtemperature shutdown at extreme junction temperatures.

The SD function, generated from a precise internal comparator, provides fast system enable or shutdown. This feature allows redundant overvoltage protection, complementing the protection inside the main controller device, or provides safe system shutdown in the event of an overtemperature warning. Wide input voltage range allows the driver to be compatible with both analog and digital PWM controllers.

Digital power controllers are supplied from a low voltage supply, and the driver is supplied from a higher voltage supply. The ADP362x/ADP363x family adds UVLO and hysteresis functions, allowing safe startup and shutdown of the higher voltage supply when used with low voltage digital controllers.

The device family is available in thermally enhanced SOIC_N_EP and MINI_SO_EP packaging to maximize high frequency and current switching in a small printed circuit board (PCB) area.


Applications
  • AC-to-dc switch mode power supplies
  • DC-to-dc power supplies
  • Synchronous rectification
  • Motor drives
  • 特長と利点

    • Industry-standard-compatible pinout
    • High current drive capability
    • Precise threshold shutdown comparator
    • UVLO with hysteresis
    • Overtemperature warning signal
    • Overtemperature shutdown
    • 3.3 V-compatible inputs
    • 10 ns typical rise time and fall time @ 2.2 nF load
    • Matched propagation delays between channels
    • Fast propagation delay
    • 9.5 V to 18 V supply voltage (ADP3633/34/35)
      4.5 V to 18 V supply voltage (ADP3623/24/25)
    • See data sheet for additional features

    Functional Block Diagram for ADP3633

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADP3623/ADP3624/ADP3625/ADP3633/ADP3634/ADP3635: High Speed, Dual, 4 A MOSFET Driver with Thermal Protection Data Sheet (Rev A, 07/2009) (pdf, 503 kB)  データシート PDF
    アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) メディア掲載一覧 PDF
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
    ADP3633 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADP3633ACPZ-RL 製品状況: 発売前 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 8 工業用 Reel, 5000 - - Y  成分表 PCN お問い合わせ
    ADP3633ARDZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP 8 工業用 Reel, 2500 - $ 0.88 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADP3633ARHZ-RL 製品状況: 製造中 EXPOSSED PAD SOIC 8 工業用 Reel, 3000 - $ 0.96 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる