シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADP3625:  MOSFETドライバ、4A、高速、デュアル(1チャンネルはインバーティング、もう1チャンネルはノンインバーティング)、サーマル・プロテクション付

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADP362X/ADP363xファミリーは高電流ドライブ、デュアル高速ドライバで2つの独立したNチャンネルのパワーMOSFETをドライブする能力を備えています。この製品は、業界標準のフットプリントを用いていますが、それにに高速スイッチング性能と改善されたシステム信頼性が加わっています。

この製品は内部温度センサーを備えており、2つのレベルの過熱保護を提供し、ひとつは過熱警告で、もうひとつは極端な接合(ジャンクション)温度でのシャットダウンです。

SD機能は、内部高精度コンパレータから作られますが、高速なシステム・イネーブルまたはシャットダウンを提供します。この機能は、過電圧保護の2重化、メイン制御デバイスの内部保護の補足、あるいは過熱警告のイベント時での安全システムシャットダウンを提供します。 広い入力電圧範囲は、アナログとデジタルのPWMコントローラ両方に互換性のあるドライブが可能です。デジタル・パワー制御は低電圧源から供給され、ドライバーは高電圧源から供給されます。ADP362x/ADP363xファミリーに加えてUVLOとヒステリシス機能は、低電圧のデジタルコントローラを用いたときに高電圧の安全なスターアップとシャットダウンを可能とします。

この製品ファミリーは、小さなプリント回路ボード(PCB)面積で高い周波数と電流スイッチングを最大化するために、熱改良されたSOIC_N_EPとMINI_SO_EPパッケージで供給されます。

アプリケーション

  • AC-DCスイッチ・モード電源
  • DC-DC電源
  • 同期型整流
  • モーター駆動

特長と利点

  • 業界標準のピン配置
  • 大きな電流処理能力
  • 高精度スレッショールドを備えたシャットダウン用コンパレータ
  • ヒステリシスを伴ったUVLO機能
  • 過熱警告信号
  • 過熱シャットダウン機能
  • 3.3V互換入力
  • 立ち上がり/立下り時間:10ns(typ)@2.2nF負荷
  • チャンネル間でマッチした伝播遅延
  • 高速伝搬遅延
  • 供給電圧:
    9.5V~18V(ADP3633/ADP3634/ADP3635)
    4.5V~18V(ADP3623/ADP3624/ADP3625)

ADP3625機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADP3623/ADP3624/ADP3625/ADP3633/ADP3634/ADP3635: High Speed, Dual, 4 A MOSFET Driver with Thermal Protection Data Sheet (Rev A, 07/2009) (pdf, 503 kB)  データシート PDF
アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) メディア掲載一覧 PDF
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
ADP3625 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP3625ACPZ-RL 製品状況: 発売前 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 8 工業用 Reel, 2500 - - Y  成分表 PCN お問い合わせ
ADP3625ARDZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP 8 工業用 Reel, 2500 - $ 0.88 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP3625ARHZ-RL 製品状況: 製造中 EXPOSSED PAD SOIC 8 工業用 Reel, 3000 - $ 0.96 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる