シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADP8870:  チャージ・ポンプ・パラレル・バックライト・ドライバ、イメージ・コンテントPWM入力

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADP8870は、自動フォトトランジスタ輝度(LED電流)制御を持つプログラマブルのバックライトLEDチャージ・ポンプ・ドライバと出力電流のスケールを制御するPWM入力を併せ持っています。この組み合わせは、周囲の明るさレベルとディスプレイのイメージ内容の検出に基づいて、電流の強さを自動的に変える機能があるため、大幅にパワーを削減することができます。このような機能を自動的に行うことによって、フォトトランジスタをモニタするためのプロセッサを必要としないで済みます。光強度のスレショールドは、I2Cインターフェースを介して完全にプログラムすることが可能です。

ADP8870は、最大6個までのLEDを、それぞれ独立して最大30mA(max)でドライブすることができます。更に7番目のLEDは最大60mA(max)までドライブできます。すべてのLEDは、最小 / 最大電流と消灯のイン / アウト時間はI2Cインターフェースを介してプログラマブルとなっています。これらのLEDはまた、消灯イン / アウトの期間でのプロセッサの命令を軽減させるためにグループ分けすることもできます。

これら全てをドライブする構成では、ゲイン1、1.5、2倍に応じて2つのチャージポンプ用コンデンサを使います。このセットアップでは、2.5V~5.5Vの電源で最大IOUT 240mAをドライブする能力があります。この製品は数々の安全機能、短絡、過電圧、過熱保護、を備えており、容易に安全かつ堅牢な設計に導入することができます。さらに、入力の突入電流は、内蔵のソフトスタートと入力 / 出力アイソレーションの制御との組み合わせを介して、制限されます。

特長と利点

  • 最大効率で1倍、1.5倍、2倍の自動ゲイン選択を備えたチャージポンプ
  • 自動周囲明るさ検出(ALS)のための、2つの高精度(±5%)フォトトランジスタ入力
  • 適切なバックライト・パワー・セービングのための、5つのプラグラマブル周囲明るさ検出ゾーン
  • PWM入力は、どのLEDまたは全てのLEDのコンテント・アダプティブ輝度制御(CABC)として使うことが可能
  • 独立したD7のALS制御は、キーパッドの明るさを、周囲の明るさレベルに自動的に応答
  • PWM入力は、どのLEDまたは全てのLEDのコンテント・アダプティブ輝度制御(CABC)として使うことが可能;PWM入力はLEDの出力電流をスケーリング
  • 独立したプログラマブルなLEDドライバ:7個6個のドライバは30mA(max)
    、もう1個は60mA(max)の能力
  • プログラマブルな最大電流リミット(128レベル)
  • スタンバイ・モード:1μA以下の消費電流
  • 16種のプログラマブル消灯イン、消灯アウト時間(0.1秒~5.5秒)、2乗または3乗レートの選択可能
  • 消灯無効機能
  • すべてのプログラムのためのI2Cインターフェース
  • 専用のリセット・ピンと内蔵のパワーオン・リセット(POR)機能
  • 短絡回路、過電圧、および過熱保護機能
  • 突入電流を制限するためのソフトスタート機能内蔵
  • 障害またはシャットダウン期間での入力―出力絶縁
  • VIN=2.0Vでアンダー電圧ロックアウト(UVLO)機能に備えてVIN=2.5Vに動作ダウン
  • 小型ウェハー・レベル・チップスケール・パッケージ(WLCSP)またはリードフレーム・チップスケール・パッケージ(LFCSP)で供給

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADP8870: Charge-Pump, Parallel Backlight Driver with Image Content PWM Input Data Sheet (Rev 0, 08/2012) (pdf, 975 kB)  データシート PDF
Low-Voltage Current Sink Controls High-Voltage LED String  (pdf)
Discusses how a single programmable LED driver can be combined with a low-cost boost converter to achieve a flexible, high-efficiency, easy-to-program solution.
技術情報誌 Analog Dialogue PDF
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
設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADP8870 Back-light LED Linux Driver (Wiki Site) デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADP8870 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP8870ACBZ-R7 製品状況: 製造中 CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP 20 工業用 Reel, 3000 - $ 1.48 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP8870ACPZ-R7 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 20 工業用 Reel, 1500 - $ 1.82 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADP8870 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP8870DBCB-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 100.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる