シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADP8866:  チャージ・ポンプ駆動の9チャンネルLEDドライバ、LED自動照明効果付き

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADP8866では、プログラマブルなバックライトLEDチャージ・ポンプ・ドライバ機能と自動ブリンク機能を組み合わせています。9個のLEDドライバは、最大25 mAの電流で独立に設定することができます。電流レベル、フェイド時間、ブリンク・レートを1回設定すると、自動的に繰り返し実行されます。フェイド・イン時間とフェイド・アウト時間はバックライトLEDに対して設定することができます。

これらすべての駆動は、コンデンサ2個からなる、ゲイン1×、1.5×、2×のチャージ・ポンプにより行われます。この構成は、2.5 V~5.5 Vの電源で240 mAの最大IOUTを供給することができます。短絡保護、過電圧保護、温度上昇保護などのフル・セットのセフティ機能により、安全で強固なデザインを容易に実現することができます。さらに、ソフトスタートと入出力間アイソレーション制御の組み合わせを使って入力突入電流を制限します。

特長と利点

  • 1x、1.5x、2xの自動ゲイン選択機能を持つチャージ・ポンプにより高効率化
  • ピーク効率: 92%
  • 9個の独立したプログラマブルなLEDドライバ
  • 各ドライバで25 mA (フルスケール)駆動可能
  • 各ドライバで、7ビット(128レベル)の非直線電流設定可能
  • 消費電流1 μA以下のスタンバイ・モード
  • 16個のプログラマブルなフェイド・イン時間とフェイド・アウト時間(0.0 sec~1.75 sec)、2乗または3乗レート選択可能
  • 9チャンネルすべてでLEDブリンクを自動化およびカスタマイズ可能
  • ダブル・パルス照明効果カスタマイズ用のユニークなハートビート・モード
  • コンテント調整可能輝度制御(CABC)用のPWM入力
  • すべての設定に使用するI2C互換インターフェース
  • 専用リセット・ピンとビルトイン・パワーオン・リセット(POR)
  • 短絡保護、過電圧保護、温度上昇保護
  • 突入電流を制限する内部ソフトスタート
  • 故障時またはシャットダウン時の入力―出力間アイソレーション
  • 最小VIN = 2.5 Vまで動作、2.0 Vの低電圧ロックアウト(UVLO)付き
  • 小型のリードフレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)を採用

接続回路図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADP8866: Charge Pump Driven 9-Channel LED Driver with Automated LED Lighting Effects (Rev 0, 04/2011) (pdf, 894 kB)  データシート PDF
Isolating Power in Communication Bus and Gate Drive Applications
Starting with a communications application overview of small power options through the process of selecting the right power products this webcast is a great resource for your communications applications designs.
Webcasts WEBCAST
Analog Dialogue Vol.45 Vol.3 未発表論文から  スタンバイ時間を維持しながら携帯電話のインジケータLEDを表示する方法 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Low-Voltage Current Sink Controls High-Voltage LED String  (pdf)
Discusses how a single programmable LED driver can be combined with a low-cost boost converter to achieve a flexible, high-efficiency, easy-to-program solution.
技術情報誌 Analog Dialogue PDF
Activate Cell Phone Indicator LEDs While Preserving Standby Time  (pdf)
Discusses how cell phone manufacturers can provide status LEDs that can alert users to messages waiting, impending calendar appointments, and other notifications while the phone is in standby and keeping total standby consumption low.
技術情報誌 Analog Dialogue PDF
9個のLEDの電流を独立して制御ができるプログラマブルLEDドライバ「ADP8866」を発表 (22 Apr 2011) プレス・リリース HTML
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
評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADP8866 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADP8866 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP8866CP-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 120.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる