| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| Programmable Current Backlight Driver with Ambient Light Sensor Input Data Sheet (Rev 0, 11/2008) (pdf, 1112 kB) | データシート | |
|
Isolating Power in Communication Bus and Gate Drive Applications
Starting with a communications application overview of small power options through the process of selecting the right power products this webcast is a great resource for your communications applications designs. |
Webcasts | WEBCAST |
|
Innovative Power Reduction Techniques Enable Handset Manufacturers to Provide Media Rich Devices
The demand for mobile devices with high-end features has been rapidly increasing. Features like text messaging, gaming, GPS navigation, web browsing and video playback on high resolution color displays are becoming the norm in today’s portable consumer electronics market. (LED Journal, August/September 2009) |
技術関連記事 | HTML |
|
Integrated Power Solutions for Xilinx Spartan-3 FPGAs
(pdf, 2253 kB)
Combining multiple switching regulators and LDOs into a single package enables very small, flexible, highly efficient power management solutions for powering FPGAs. |
ソリューション・ブリテン | |
| アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月) (pdf, 4812 kB) | メディア掲載一覧 | |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADP5520/01 MFD Linux Driver | デバイスドライバ | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。