ADP1655は、高解像度のカメラ・ホーン用の、非常に小型、高効率のデュアルの白色LEDフラッシュ・ドライバで、それほど明るくない環境での画像やビデオの品質を向上させます。このデバイスは、2MHzの同期式インダクティブ・ブースト・コンバータとI2C互換インターフェースおよび500mAの電流源を内蔵しています。高いスイッチング周波数のため、小型で薄型の2.2µHのパワー・インダクターの使用を可能とし、電流源は、熱的強化、低EMIおよび省面積レイアウトのためのLEDのカソード接地を可能とします。
効率は、全バッテリ電圧範囲にわたって高く、入力パワーのLEDパワーへの変換を最大化し、フラッシュ期間でのバッテリ電流の流出を最小化します。加えて、Txマスク入力はフラッシュLED電流を瞬時に軽減しますので、GSMパワーアンプの電流バースト期間、バッテリの電流を急速に減少させます。
I2C互換インターフェースによってタイマー、電流のプログラムと動作モニタと安全制御のためのステータス・ビットのリードバックが可能となっています。
ADP1655は小型12ボール(0.5mmピッチ)のWLCSPパッケージで供給され、-40℃~+125℃のジャンクション温度全域にわたって仕様化されています。
アプリケーション
- セルラー・ホーンおよびスマート・ホーンのカメラ用
- デジタル静止画カメラ、カムコーダ、PDA等
Close