content here.
content here.

ADP1653:  フラッシュ/トーチLEDドライバ、小型、高効率、高電力、デュアル・インターフェース

ADP1653は、携帯電話向けに最適化された、高効率、超小型の高電力カメラ・フラッシュ・ドライバです。高い効率性と動的なLED電流制御により、光が乏しい環境でのフラッシュの明るさや写真の品質を改善します。最大効率は92%で、Li-Ionバッテリ範囲を超えるでチャージ・ポンプ・ソリューションより効率的です。

このデバイスは、2ビット・ロジック・インターフェースまたはI2Cインターフェースに設定できるデュアル・モード・インターフェースを備えています。インジケータや高電力LEDの電流は、外付け抵抗で設定するか、I2Cインターフェースで設定します。フラッシュ全体の輝度を最大化するために、フラッシュLED電流を50μs以内に低減する入力を備えています。これはTxマスク機能と呼ばれるもので、RF送信中のフラッシュL ...続きを見る

ADP1653:  フラッシュ/トーチLEDドライバ、小型、高効率、高電力、デュアル・インターフェース

製品概要

ADP1653は、携帯電話向けに最適化された、高効率、超小型の高電力カメラ・フラッシュ・ドライバです。高い効率性と動的なLED電流制御により、光が乏しい環境でのフラッシュの明るさや写真の品質を改善します。最大効率は92%で、Li-Ionバッテリ範囲を超えるでチャージ・ポンプ・ソリューションより効率的です。

このデバイスは、2ビット・ロジック・インターフェースまたはI2Cインターフェースに設定できるデュアル・モード・インターフェースを備えています。インジケータや高電力LEDの電流は、外付け抵抗で設定するか、I2Cインターフェースで設定します。フラッシュ全体の輝度を最大化するために、フラッシュLED電流を50μs以内に低減する入力を備えています。これはTxマスク機能と呼ばれるもので、RF送信中のフラッシュLEDの電流量を抑え、バッテリの負荷を軽減します。

ADP1653のソリューションは、I2Cモードでの外付け部品はわずか4個で、占有ボード・スペースは6.4mm×7.2mmになります。ソフト・スタート、フラッシュ・タイムアウト、出力電流制限、熱保護、過電圧保護など複数の安全機能を内蔵しています。

ADP1653は、-40~+125℃のジャンクション温度範囲で動作します。

アプリケーション

  • カメラ付き携帯電話、スマートフォン
  • デジタル・カメラ、ビデオ・カメラ、PDA
    • 小型の6.4mm×7.2mmソリューション
    • 2.2 μH パワー・インダクタ
    • 最大効率:92%
    • Tx マスク:50μs以内
    • 2.1 A, 12 V のパワー・スイッチ
    • ピン互換インターフェース:2ビット・ロジックまたはI2C
    • プログラマブルなタイマ・レジスタ:最大820msのフラッシュ・タイムアウト
    • 入力電圧範囲:2.75~5.5V
    • 低ノイズ、1.2MHzのPWM動作
    • プログラマブルなフラッシュ/トーチ電流
      トーチ・モード:最大200mA
      フラッシュ・モード:最大500mA
    • プログラマブルなインジケータLED電流:最大20mA
    • Input Voltage Range (Vcc): 2.75 to 5.5 V
    • Efficency (%): 92%
    • LED #: 2
    • Frequency Range : 1.2 MHz
    • Package: 16-LFCSP

    ADP1653 標準的な応用回路 / PCボードのレイアウト

    Part# Input Voltage Range (Vcc) Vout Adjust Options Iout (max) (mA) Switching Frequency (MHz) Package Price* (1000-4999)
    ADM8843 2.6 to 5.5V - 20 1.5 16-LFCSP $0.50
    ADM8845 2.6 to 5.5V - 30 - 16-LFCSP $0.71
    ADP1610 2.5 to 5.5 V Vin to 12 V 1.2 1.2 8-MSOP $1.12
    ADP1611 2.5 to 5.5 V Vin to 20 V 1.2 1.2 8-MSOP -
    ADP1653 2.75 to 5.5 V - 500 1.2 16-LFCSP $1.45
    ADP1655 2.75 to 5.5 V - 500 2 12-WLCSP $0.95
    ADP5520 2.27 to 5.5 V - 30 1 - $1.66

    * The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
    ** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

    価格、パッケージ&製品状況

    Help

    モデル名
    モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

    製品状況
    製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
    • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
    • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
    • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
    • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
    パッケージ情報
    本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

    パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

    ピン数
    ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

    動作温度範囲
    アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
    モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
    • 商用温度範囲:0~70℃
    • 軍用温度範囲:-55~+125℃
    • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
      拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
      拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
    価格
    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    RoHS準拠
    環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

    View PCN
    これは、この製品の製品変更通知書(PCN)の一覧です。この製品のPCNの詳細は、「PCNを見る」をクリックしてください。また、アナログ・デバイセズのPCNについて詳しくは、 「PCNポリシーについて」をご覧ください。

    *価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
    **製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。